Nowości produktowe

Osadzak akumulatorowy BX 3-L 02
Osadzak akumulatorowy BX 3-L 02

Znakomita jakość osadzania w oparciu o platformę 22 Volt - całkowicie bez pojemnika z gazem. Dzięki większej pojemności magazynka (na 30 gwoździ) przystosowanego teraz do gwoździ o długości nawet 36 mm, funkcji czuwania i sygnałowi dźwiękowemu po osadzeniu ostatniego gwoździa – pracujesz łatwiej i bardziej wydajnie. Możliwość połączenia z aplikacją mobilną na smartfonie zapewnia dostęp do potrzebnych informacji.

Osadzak akumulatorowy BX 3-L 02
Nowe portfolio diament­owych tarcz garn­kowych SPX / SP / P
Nowe portfolio diament­owych tarcz garn­kowych SPX / SP / P

Jako profesjonalista wiesz, jak różne mogą być podłoża podczas szlifowania. Dostosowaliśmy więc nasz asortyment tarcz do Twoich potrzeb, które różnią się w zależności od zastosowania: począwszy od maksymalnej wydajności usuwania materiału, poprzez specjalistyczne tarcze do najróżniejszych powierzchni, aż po tarcze o najlepszym stosunku jakości do ceny.

Wiecej
Obejma Hilti MP-L-I
Obejma Hilti MP-L-I

Obejma do rur Hilti MP-L-I jest najlepsza w swoim rodzaju: połączenie antypoślizgowe z regulowanym kątem otwarcia zapewnia znaczną oszczędność czasu w porównaniu z montażem obejm z podwójnym łączem śrubowym. Obejma do rur z wklejonym wkładem izolacji akustycznej dostępna jest w wariancie z pojedynczą głowicą przyłączeniową (zakres otwarcia obejmy: 10 - 63 mm) lub z głowicą przyłączeniową typu kombi (zakres otwarcia obejmy: 10 - 170 mm).

Obejma Hilti MP-L-I
Walizka Hilti
Walizka Hilti

Walizki Hilti są nieodzownym elementem placów budowy na całym świecie. Teraz mają jeszcze więcej miejsca we wnętrzu, podwójny uchwyt do przenoszenia i są kompatybilne z systemem Sortimo. Przyciągają wzrok, ale są również bardzo funkcjonalne - jako walizka na narzędzia, i jako walizka asortymentowa.

Wkrótce...
Niwelator laserowy PR 30-HVSG
Niwelator laserowy PR 30-HVSG

Nowy niwelator laserowy z zieloną wiązką PR 30-HVSG oferuje teraz w pełni zautomatyzowane funkcje: Naciśnij przycisk, a urządzenie automatycznie ustawi się w pionie. Ten sam przycisk użyty w pozycji poziomej inicjuje przechwycenie wiązki laserowej. Dzięki temu jest ona widoczna nawet w bardzo jasnym świetle dziennym. Dzięki automatycznemu statywowi Hilti PRA 90, może w sposób automatyczny przenieść znaczniki poziomu.

Więcej
Sieciowa szlifierka kątowa Hilti AG 230-27DB
Sieciowa szlifierka kątowa Hilti AG 230-27DB

Szlifierka o mocy 2 700 W punktuje także pod względem bezpieczeństwa i komfortu pracy. Hamulec tarczy niezawodnie zatrzymuje tarczę w mniej niż 3 sekundy, zwiększając zarówno bezpieczeństwo operatora, jak i jego produktywność. Sprawdzona, obrotowa rękojeść.

Więcej
Kotwy
Szukasz odpowiedniej kotwy do konkretnego zamocowania?

Hilti da Ci pełne wsparcie w dopasowaniu najlepszego rozwiązania do Twoich potrzeb. Od dobrania prawidłowej kotwy dzieli Cię tylko kilka kliknięć !

Wiecej
Gwoździe o wysokiej jakości Hilti X-P
Gwoździe o wysokiej jakości Hilti X-P

Niezależnie od tego, czy chodzi o zamocowania do podłogi, ściany czy sufitu: gwóźdź Hilti X-P zachwyca swoją niezawodnością nawet przy wyjątkowo twardych podłożach betonowych. Bezkonkurencyjnie zwiększa wydajność w zastosowaniu wraz z osadzakiem Hilti DX 5!

Więcej
Obejma tryskaczowa Hilti MP-SPN
Obejma tryskaczowa Hilti MP-SPN

Szybkość montażu i bezpieczeństwo użytkowania to najważniejsze kryteria podczas mocowania instalacji tryskaczowych. Nasza nowa obejma tryskaczowa Hilti MP-SPN została specjalnie zaprojektowana, by spełnić te wymagania (zakres otwarcia obejmy: ¾ cala - 220 mm).

Więcej
Moduł wymienny Hilti X-Change SPX-L / abrazyjny
Moduł wymienny Hilti X-Change SPX-L / abrazyjny

Sprawdzone moduły wymienne X-Change do wierteł koronowych zostały dodatkowo zoptymalizowane: na przykład poprawiono prędkość (+ 50%) i żywotność (+ 100%), Teraz są również dostępne z rozmieszczonymi diamentami (technologia Equidist) i praktycznym kodem kolorystycznym. Dostępne w rozmiarach Ø 52 - 202 mm.

Więcej
X-IE-H
Element do mocowania termoizolacji Hilti X-IE-H

Nowy, solidny łącznik do mocowania termoizolacji Hilti X-IE-H jest nieodzowny zwłaszcza do montażu twardych materiałów izolacyjnych. Ponadto posiada raport z badań obejmujący zastosowania w zewnętrznych izolacjach piwnic, w technologii tzw. „białej i czarnej wanny”.

Wkrótce...
Kotwa segmentowa Hilti HSL3-R do dużych obciążeń
Kotwa segmentowa Hilti HSL3-R do dużych obciążeń

Nierdzewna wersja kotwy HSL3 do dużych obciążeń Hilti jest dostępna w trzech wariantach – w zależności od rodzaju łba. Stanowi bezpieczną i ekonomiczną alternatywę dla klasycznych rozwiązań mocujących do zastosowań zewnętrznych, a przenoszenie wysokich obciążeń rozciągających i ścinających, a także szeroki zakres aprobaty sprawiają, że jest to profesjonalista w zakresie dużych obciążeń.

Więcej
Wkręcany kołek gwintowany Hilti S-BT
Wkręcany kołek gwintowany Hilti S-BT

Nowy, zabezpieczony przed korozją kołek gwintowany Hilti S-BT M8 i M10 przeznaczony jest do wykonywania zamocowań uniwersalnych oraz mocowania krat pomostowych do stali lub aluminium – w szybki, łatwy i bezpieczny sposób.

Więcej
Młoty wiercąco-kujące TE 60 AVR i TE 60 ATC/AVR
Młoty wiercąco-kujące TE 60 AVR i TE 60 ATC/AVR

Urządzenia, które sprostają Twoim oczekiwaniom. Nowy młot kombi TE 60 ATC zapewni szybkie i niezawodne wiercenie oraz dłutowanie, a funkcja ATC redukuje ryzyko wystąpienia wypadku.

Dowiedz się więcej
TE YX (SDS-MAX)
Portfolio wierteł udarowych TE YX (SDS-MAX)

Nowe wiertła TE-YX stanowią znaczący postęp, jeśli chodzi o wiercenie w betonie zbrojonym. Całkowicie nowa spirala w połączeniu z 4 lub 6 ostrzami tnącymi dostarcza znaczącą różnica jeśli chodzi o czas wiercenia poszczególnych otworów.

Dowiedz się więcej
Nowa kotwa HVU2
Nowa kotwa HVU2!

Jeszcze lepsza kotwa w foliowym patronie do dwóch stref betonu.

Dowiedz się więcej
Innowacje w pracach wykończeniowych
INNOWACJE HILTI W PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH Dowiedz się więcej
Zielony laser wieloliniowy PM 40 MG
Zielony laser wieloliniowy PM 40 MG

Laser wieloliniowy o poprawionej widoczności i wyświetlaniu precyzyjnych linii 360° dookoła urządzenia

Dowiedz się więcej
Dalmierz laseorwy PD-CS
Dalmierz laserowy PD-CS

Dzięki dalmierzowi laserowemu PD-CS wszystkie prace związane z pomiarami na budowie mogą być wykonane jednym urządzeniem: od pomiaru, przez opis po archiwizację wyników

Dowiedz się więcej
Wiertnica diamentowa DD 30-W
Wiertnica diamentowa DD 30-W

Super szybka wiertnica diamentowa do wiercenia w betonie. Zakres średnic 8-35 mm, ciche wiercenie bez wibracji. Nawet do 3 razy szybciej przewierca zbrojenie dzięki unikalnemu systemowi Top Spin.

Dowiedz się więcej
Stacja diagnostyczna BD 14/36
Stacja diagnostyczna BD 14/36

Akumulatorowa stacja diagnostyczna pozwala sprawdzić poprawność działania akumulatora w zaledwie kilka sekund za pomocą 2 kontrolek LED.

Dowiedz się więcej
Plaster Ogniochronny Kabla Hilti CFS-D
Plaster Ogniochronny Kabla Hilti CFS-D 25

Najprostsze na świecie rozwiązanie do biernej ochrony przeciwpożarowej! Efektywny i zdecydowanie najszybszy sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego kabli wychodzących przez otwory o średnicy max. 25 mm w ścianach z gips kartonu, cegły oraz betonu. Zastosowanie dla przejść pojedynczych kabli jak i wiązek kablowych. Intuicyjny montaż na zewnątrz ściany nie trwa dłużej niż 10 sekund, eliminuje dodatkowe poprawki oraz konieczność korygowania kształtu otworu. 

Dowiedz się więcej
Akumulatorowa wkrętarka SFD 22-A
Akumulatorowa wkrętarka SFD 22-A

Akumulatorowa wkrętarka Hilti SFD 22-A z wyjątkowo krótkim korpusem, bo mającym jedynie 164 milimetrów długości, jest idealnie przystosowane do komfortowej pracy w najwęższych obszarach roboczych.

Dowiedz się więcej
Szkolenia z zakresu techniki kotwienia
Szkolenia z zakresu techniki kotwienia

Podnieś kompetencje montażystów, uzyskaj Certyfikat poświadczający profesjonalizm Twojej firmy, wyróżnij się na rynku. Skorzystaj ze szkoleń Hilti z zakresu techniki kotwienia.

Dowiedz się więcej
Szlifierka kątowa AG 230-24D
Szlifierka kątowa AG 230-24D

Nowa szlifierka o zwiększonej mocy 2400W i wysokim komforcie pracy. Wyposażona w systemy ATC i AVR. 

Dowiedz się więcej
Lampa akumulatorowa SLT A-22
Lampa akumulatorowa SLT A-22

Lampa akumulatorowa SLT A-22 zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy dzięki wyposażeniu w elemnet LED z możliwością obrotu o 360°.

Dowiedz się więcej
Nowe tarcze abrazyjne SPX i SP
Nowe tarcze abrazyjne SPX i SP

Nowe portfolio tarcz abrazyjnych Hilti. Łatwy dobór i niezrównana jakość dzięki zupełnie nowej linii SPX.

Dowiedz się więcej
Hilti PROFIS Engineering
PROFIS ENGINEERING

Oprogramowanie do projektowania zakotwień w murze i betonie. Szybkie obliczanie zamocowań balustrad, łatwe generowanie wykazu materiałów i dostęp do instrukcji montażu kotew przez smartfona - pomaga szybko i bezproblemowo zrealizować projekt.

Dowiedz się więcej
System zarządzania wodą DD-WMS 100
Rewolucyjny system zarządzania wodą Hilti DD-WMS 100

Czas i woda są cenne. Nasz innowacyjny system pozwala zaoszczędzić do 40% czasu przy każdym otworze, jednocześnie kończy z zależnością od źródła wody i koniecznością sprzątania po wykonanym wierceniu.

Dowiedz się więcej
Młot wiercąco kujący TE50-AVR
Młot wiercąco-kujący TE50-AVR

Wyjątkowo lekki i uniwersalny młot kombi TE-Y (SDS-max) zapewniający wydajne wiercenie udarowe jak również dłutowanie w murze i betonie.

Dowiedz się więcej
Akumulatorowa młotowiertarka TE6-A36
Akumulatorowa młotowiertarka TE6-A36

Wysoka wydajność, mały ciężar, wszechstronność zastosowania do wiercenia bezpyłowego pod kątem jak również wiercenia w metalu.

Dowiedz się więcej
Magazynek do wkrętów SD-M 2
Magazynek do wkrętów SD-M 2

Czas to pieniądz. Zatem duże znaczenie ma szybki montaż płyt g-k za pomocą wkrętów magazynkowanych. Szybkość idzie w parze z bezpieczeństwem – praca jedną ręką, druga ręka jest wolna; brak ryzyka kaleczenia palców ostrymi wierzchołkami wkrętów.

Dowiedz się więcej
Layout Tool PLT 300
Layout Tool PLT 300

Precyzyjne pomiary są podstawą do pomyślnej realizacji każdego projektu budowlanego. Z myślą o potrzebach i wymogach naszych klientów przy tyczeniu budynków stworzyliśmy Hilti Layout Tool PLT 300, który jest łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy eksperckiej.

Dowiedz się więcej
SID 4-A22
SID 4-A22

Jeszcze więcej mocy w pracy z użyciem wkrętarki udarowej. Najlepszy w klasie stosunek wydajności do rozmiaru, uwzględniający łatwość obsługi i znakomitą ergonomię.

Dowiedz się więcej
Osadzak gazowy Hilti GX 3
Osadzak gazowy GX 3

Sprawdzony montaż profili ścianek działowych g-k oraz kabli i innych lekkich elementów instalacji elektrycznych. GX 3 to większa wydajność w niskich temperaturach (dwa czujniki temperatury) oraz nowy system prowadzenia gwoździ i bez akumulatora.

Dowiedz się więcej
Uniwersalna żywica HIT-1
Uniwersalna żywica HIT-1 w twardym opakowaniu

Nowa żywica Hilti HIT-1 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto majsterkuje lub ma obciążenia niepotrzebujące zaawansowanych rozwiązań. Ponadto HIT-1 jest kompatybilne z każdym wyciskaczem dostępnym na rynku.

Dowiedz się więcej
Akumulatory Hilti
Akumulatory B22

Lekkie akumulatory o krótkim czasie ładowania, zaprojektowane tak, aby zapewnić idealne dopasowanie do narzędzi oraz wytrzymałość w trudnych warunkach pracy. Wytrzymałość i niezawodność to kluczowe zalety zróżnicowanej oferty technologii akumulatorowej Hilti.

Dowiedz się więcej
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-A22
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-A22

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22V o dużej mocy, z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i elektronicznym sprzęgłem, do uniwersalnego stosowania. Najlepszy w klasie stosunek wydajności urządzenia do jego wielkości.

Dowiedz się więcej
Ładowarka z radiem RC 4/36-DAB 230V
Ładowarka z radiem RC 4/36-DAB 230V

Solidne radio budowlane z tagiem NFC do parowania interfejsu Bluetooth® oraz wyposażone w prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 12V – 36V.

Dowiedz się więcej
Obrotowy niwelator laserowy PR 30-HVS A12
Obrotowy niwelator laserowy PR 30-HVS A12

Nowy uniwersalny niwelator laserowy Hilti PR 30-HVS A12 charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz jest niezastępiony przy pracach pomiarowych na placu budowy.

Dowiedz się więcej
Niwelator laserowy Hilti PR 3-HVSG
Niwelator laserowy Hilti PR 3-HVSG

Nowy niwelator laserowy Hilti PR 3-HVSG z zieloną wiązką charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i intuicyją w obsłudze.

Dowiedz się więcej
Rura do wierteł koronowych X-Change
Wiertło Koronowe Diamentowe H-Line

Technologia segmentowa Hilti Equidist z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniający najwyższą wydajność wiercenia.

Dowiedz się więcej
Sieciowa szlifierka kątowa AG 125-13S/-19SE/-15DB
Sieciowa szlifierka kątowa AG 125-13S/-19SE/-15DB

Komfort, bezpieczeństwo i moc w sieciowych szlifierkach kątowych do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm.

Dowiedz się więcej
Katalog Detali Mostowo – Drogowych Hilti
Katalog Detali Mostowo – Drogowych Hilti

Projektuj i realizuj obiekty mostowo-drogowe wg najnowszych standardów. Nowe aplikacje mostowo-drogowe proponowane przez Hilti, zawarte w tym katalogu, wychodzą naprzeciw innowacyjnym trendom projektowania i realizacji obiektów inżynieryjnych.

Dowiedz się więcej
Aplikacja Hilti Connect
Aplikacja Hilti Connect – serwis urządzeń Hilti na wyciągnięcie ręki

Aplikacja Hilti Connect pozwala śledzić historię napraw i użytkowania Twoich narzędzi oraz sprawdzić status zlecenia serwisowego.

Dowiedz się więcej
e.innovation Magazyn Hilti
e.innovation Magazyn Hilti

Chcesz poznać nasze nowe produkty, usługi bądź oprogramowanie? Poznać ciekawe historie dotyczące nowych technologii, świata przyrody i człowieka? Wejdź do świata e.innovation i zapoznaj się z najnowszymi artykułami.

Dowiedz się więcej
Technika instalacyjna
Nowości w technice instalacyjnej

Poznaj nasze najnowsze produkty w technice instalacyjnej, które pozwolą zoptymalizować Twój projekt!

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami