- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Innowacje w branży budowlanej
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
Młoty wyburzeniowe i kujące do sprawnego wykonywania prac wyburzeniowych
Zrównoważony stosunek mocy do ciężaru dla maksymalnej wydajności bez uczucia zmęczenia
Bez względu na to, czy masz do wykonania prace związane z renowacją, wyburzeniem lub rozbiórką ściany albo podłogi − w naszym asortymencie młotów kujących i wyburzeniowych znajdziesz odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania. Dzięki opcjonalnemu systemowi odsysania pyłu TE-DRS praca jest niemal bezpyłowa, co znacznie zmniejsza narażenie pracowników i nakład pracy potrzebny do oczyszczenia placu budowy i narzędzi.
Przepusty ścienne
Nasze młoty dłutujące mogą być używane do prac wyburzeniowych, przy renowacji, budowie nowych lub rozbudowie istniejących konstrukcji budowlanych. Usuwanie resztek betonu lub zaprawy, odsłonięcie prętów zbrojeniowych w przypadku renowacji betonu lub rozbudowy budynku, a także duże przepusty na kable, rury, okna lub drzwi nie stanowią teraz żadnego problemu. W przypadku obróbki powierzchni młoty stosuje się także do usuwania płytek, tynku czy rdzy, a także do szorstkowania powierzchni.
Młot dłutujący TE 300-AVR
Kompaktowy młot dłutujący o niewielkim ciężarze do lekkich prac związanych z dłutowaniem, może być używany z igłownicą.
Dowiedz się więcejAkumulatorowy młot do dłutowania TE 500-22
Akumulatorowy młot wyburzeniowy i do dłutowania SDS Max (TE-Y) przeznaczony do dłutowania w betonie lub murze, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji AVR (platforma akumulatorowa Nuron).
Dowiedz się więcejMłot dłutujący TE 500
Bardzo lekki młot kujący do prac na ścianie/nad głową, takich jak skuwanie tynku lub płytek.
Dowiedz się więcejMłot dłutujący TE 500-AVR
Wydajny lekki młot kujący do ścian, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji.
Dowiedz się więcejMłot dłutuvjący TE 700-AVR
Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – dzięki dwukrotnie większej prędkości cięcia i nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo.
Dowiedz się więcejMłot dłutuvjący TE 800-AVR
Wytrzymały i wydajny młot dłutujący i wyburzeniowy do prac wykonywanych w ścianach i podłogach.
Dowiedz się więcejOdkurzacz akumulatorowy
VC 10L-X
Akumulatorowy odkurzacz o dużej mocy odsysania na mokro/sucho z opcjonalnym wyposażeniem do sprzątania placu budowy.
Dowiedz się więcejOdkurzacz przemysłowy
VC 40M-X
Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra do zastosowań suchych/mokrych − klasa M.
Dowiedz się więcejPrace wyburzeniowe w podłodze
Młoty wyburzeniowe są odpowiednie przede wszystkim do prac wyburzeniowych i renowacyjnych w dolnym obszarze ściany lub w podłodze, w budynkach mieszkalnych. Używane są do wyburzania płyt betonowych, powiększania przepustów lub wykuwania kanałów w celu ułożenia rur, a także do obróbki powierzchni. Młoty wyburzeniowe są stosowane także przy osadzaniu przewodów uziemiających lub gwoździ gruntowych, a także do robót ziemnych albo też w budownictwie drogowym do wyburzania asfaltu lub naprawy chodników.
Młot dłutuvjący TE 800-AVR
Wytrzymały i wydajny młot dłutujący i wyburzeniowy do prac wykonywanych w ścianach i podłogach.
Dowiedz się więcejMłot dłutujący do betonu
TE 1000-AVR
Uniwersalny młot dłutujący do wyburzania posadzek i dłutowania w nich oraz sporadycznych pracach w ścianach.
Dowiedz się więcejElektryczny młot udarowy
TE 2000-AVR
Wyjątkowo lekki młot do prac w betonie, przeznaczony do wyburzania posadzek i stropów, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji.
Dowiedz się więcejAkumulatorowy młot udarowy
TE 2000-22
Mocny i lekki akumulatorowy młot wyburzeniowy do prac wyburzeniowych w betonie i murze (platforma akumulatorowa Nuron).
Dowiedz się więcejElektryczny młot udarowy do ciężkich prac TE 3000-AVR
Wyjątkowo mocny młot wyburzeniowy z silnikiem bezszczotkowym, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji.
Dowiedz się więcejOdkurzacz przemysłowy
VC 40M-X
Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra do zastosowań suchych/mokrych − klasa M.
Dowiedz się więcejInnowacja Hilti: akumulatorowy młot wyburzeniowy TE 2000-22
- Bez kompromisów
Ma taką samą wydajność wyburzania, jaką charakteryzuje się sieciowy młot TE 2000 oraz większe młoty wyburzeniowe, ale jest bardziej kompaktowy. - Szybsza gotowość do pracy
Niezależność od źródeł zasilania oraz łatwość przenoszenia pomagają wyeliminować typowe opóźnienia podczas rozpoczęcia dnia pracy. - Wyjątkowo poręczny
TE 2000-22 jest o 10 kg lżejszy od porównywalnych akumulatorowych młotów udarowych i posiada bardziej smukłą konstrukcję. TE 2000-22 jest idealny do prac wyburzeniowych o średniej skali, dzięki swojej wyjątkowej poręczności, prostej obsłudze i produktywności – wszędzie na placu budowy. - Znakomita wydajność pracy na jednym ładowaniu
Dzięki dwóm innowacyjnym akumulatorom Nuron B 22-255 usuwasz pół tony betonu na jednym ładowaniu lub nawet 1,5 tony w połączeniu z opcjonalną dużą obudową akumulatora. - Praktycznie bezpyłowe wyburzanie
Redukcja drobnego pyłu o 95% w przypadku korzystania z systemu odsysania pyłu TE DRS-B i kompatybilnego odkurzacza budowlanego Hilti.
Dłuto robi różnicę
Maksymalna wytrzymałość i niezmiennie wysoka wydajność wyburzania
Najmocniejszy młot wyburzeniowy nic nie zdziała bez odpowiednich, wysokowydajnych dłut. Nasze samoostrzące się dłuta wielokątne wyznaczają nowe standardy w zakresie skuteczności i trwałości, aby pomóc Ci w najbardziej wymagających pracach rozbiórkowych. Dzięki dłutom Hilti Ultimate zyskujesz również wyższą wydajność, dużą wytrzymałość na zginanie i mniejszą ilość generowanego pyłu.
Z naszymi dłutami Premium wprowadziliśmy na rynek drugą linię o niezawodnej wydajności w najbardziej atrakcyjnej cenie. Bez względu na to, którą linię produktów wybierzesz − nasze dłuta mogą być oczywiście używane nie tylko z naszymi narzędziami. Spełnią one jednak najwyższe wymagania tylko wtedy, gdy będziesz używać naszych narzędzi w połączeniu z naszymi specjalnie opracowanymi dłutami.
Wypróbuj na żywo już teraz
A tak to działa
Co się stanie, gdy poprosisz o demo?
Twój rzeczoznawca techniczny skontaktuje się z Tobą w celu umówienia odpowiedniego terminu spotkania.
Oto, co czeka na Ciebie w miejscu projekcji
Plac budowy
Twój rzeczoznawca techniczny przyjedzie na wskazany przez Ciebie plac budowy, aby razem z Tobą przetestować wybrany przez Ciebie produkt. Przekonaj się sam w praktyce, jak proste w obsłudze i wydajne są nasze systemy.
Hilti Store
W sklepie Hilti Store otrzymasz odpowiednią poradę i stosowną prezentację produktu. Podczas wizyty możesz oczywiście uzyskać poradę na każdy inny temat i nic Cię to nie kosztuje.
To może Cię również zainteresować:
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz o rentowność Twojej firmy − ponieważ te dwa elementy wzajemnie się uzupełniają. Te produkty i usługi wspierają Twoje potrzeby w tym zakresie:
Pracuj bez pyłu i w czystości
Opcjonalny system odsysania zwiercin DRS-B pasuje do wszystkich młotów dłutujących Hilti z końcówką wtykową TE-Y lub TE-S. Pozwala on znacznie zmniejszyć narażenie pracowników i placu budowy na działanie pyłu.
Zamów system odsysania zwiercinPracuj ergonomicznie i długo
Egzoszkielet Exo-1 zapewnia wsparcie przy wszystkich pracach wykonywanych nad głową, co znacznie zmniejsza obciążenie fizyczne pracownika.
Poznaj Exo-1Oszczędność kosztów i praca bez przerw
Intensywnie używane narzędzia, takie jak młoty dłutujące, muszą być regularnie serwisowane i konserwowane. Oferta zarządzania flotą Hilti oferuje w tym zakresie ogromne korzyści. W przypadku uszkodzenia sprzętu zyskujesz bezpłatną naprawę lub części zamienne i narzędzie zastępcze bez długiego czasu oczekiwania. Oznacza to, że zawsze jesteś w pełni gotowy do pracy.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu flotą