ODKRYJ ŚWIAT NASZYCH MŁOTÓW WIERCĄCO-KUJĄCYCH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGII, KTÓRĄ ZASTOSOWALIŚMY W MŁOTACH KOMBI

Wybierz narzędzie, którego potrzebujesz

Skuteczność i niezawodność

MOŻESZ NA NAS LICZYĆ KAŻDEGO DNIA

1 / 1
Christian Fink

"Mój młot kombi jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. To synonim najwyższej jakości."

Innowacyjne rozwiązania

Stadion
1 / 3

"Nie można grać w piłkę nożną na nieukończonym stadionie! Chcąc mieć pewność, że zakończymy jego budowę przed rozpoczęciem sezonu, zdecydowaliśmy się na współpracę z Hilti - a mając ich u swojego boku, harmonogram nigdy nie wydawał się być niemożliwy do zrealizowania." Gerhard Steinbrecher / Cento Design

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3

"Hilti jest zdecydowanie najlepszym partnerem, gdy liczy się efektywność i nie można sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Hilti dla mojego zespołu, mojego stadionu? W każdej chwili."

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3

"Przy użyciu młotów kombi od Hilti wywierciliśmy niemal 40 tys. otworów, zyskując znacznie na czasie dzięki wysokiej efektywności tych narzędzi."

Kalkulator oszczędności

Większa wydajność na placu budowy

Młoty Kombi Hilti

Młoty Kombi

Młoty wiercąco-kujące SDS-plus i SDS-max cechują się zwiększoną wydajnością, trwałością i prędkością wiercenia, wiercenia rdzeniowego oraz dłutowania w betonie

Dowiedz się więcej