- Strona Główna
- Mocowanie do stali
- Proste mocowanie krat pomostowych i blach ryflowanych do stali
Proste mocowanie krat pomostowych i blach ryflowanych do stali
Bezpieczne rozwiązania montażowe nawet przy wibracjach i ryzyku korozji
Odporność na korozję i wibracje: to dwa kluczowe kryteria wyboru odpowiedniego mocowania krat pomostowych i blachy ryflowanej do podłoży stalowych. Dzięki rozwiązaniom montażowym Hilti możesz z łatwością sprostać tym wymaganiom. Dodatkową korzyścią jest możliwość skorzystania z prostych i bezpiecznych metod montażowych Hilti.
Nasze systemy mocowań mogą być używane we wszystkich obszarach zastosowań do montażu krat pomostowych i blach ryflowanych – zarówno w kompleksowych budynkach przemysłowych, takich jak elektrownie lub zakłady naftowe i gazowe, a także w magazynach, teatrach, salach koncertowych czy nawet do budowy statków. Oczywiście możesz użyć naszych rozwiązań do montażu krat i blach ryflowanych także w mniejszych projektach. Na przykład w budowie lub montażu kładek dla pieszych, platform roboczych, schodów lub otworów wentylacyjnych.
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NASZYCH MOCOWAŃ DO KRAT POMOSTOWYCH
Mocowanie krat i blach ryflowanych było dotychczas czynnością uciążliwą i czasochłonną: teraz możesz jednak całkowicie wyeliminować mocowania takie jak zaciski lub obejmy, wykonywanie przelotowych łączników śrubowych lub spoin. Systemy montażu bezpośredniego Hilti to szybka i niezawodna metoda mocowania do stali.
Korzyści na placu budowy:
• Nie ma potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy na temat spawania
• Wykonywanie prac na zewnątrz nie jest już uzależnione od warunków pogodowych: dzięki metodzie Hilti nie potrzebujesz zasilania, ani nie musisz spawać.
• Nie ma niebezpieczeństwa, że zaciski lub obejmy poluzują się z powodu wibracji
• Aby wykonać mocowanie, wystarczy dostęp do stalowego podłoża od górnej strony. Dostęp do tylnej strony podłoża nie jest już konieczny.
Mocowania Hilti do krat sprawdziły się w wieloletnim zastosowaniu i przeszły kompleksowe testy.
Nasze mocowania do krat i blachy ryflowanej są używane na placach budowy na całym świecie już od ponad 15 lat - zwłaszcza przy wymagających projektach budowlanych. Wszystkie nasze rozwiązania do mocowania są oparte na wiedzy i doświadczeniu z ponad 75 lat badań nad innowacjami, prowadzonych przez inżynierów Hilti.
• Ochrona przed korozją: Możesz wybierać z naszej szerokiej oferty rozwiązań instalacyjnych dla środowisk o bardzo niskim (C1), umiarkowanym (C3) i wysokim (C5) zagrożeniu korozją.
• Stabilne osadzenie w przypadku wibracji: W zależności od wymagań, jakim musisz sprostać w ramach Twojego projektu, oferujemy różne metody mocowania do stali. Mogą to być między innymi mocowania bezpośrednie z użyciem Hilti S-BT lub Hilti X-BT z gwintem samopodcinajacym do wkręcania.
• Łatwo sprawdzić i naprawić: Nasze rozwiązania montażowe instaluje się tylko od górnej strony stalowego podłoża. Dostęp do tylnej strony podłoża nie jest konieczny również w przypadku inspekcji czy naprawy.
• Ochrona przed poślizgnięciem i potknięciem: Główka naszych kołnierzy mocujących jest zaokrąglona i ma antypoślizgową powierzchnię dysku. Zapewnia to większe bezpieczeństwo podczas chodzenia po kratach i blachach ryflowanych.
• Kompleksowy wybór produktów: Dzięki różnorodności wariantów naszych produktów możesz odpowiednio dopasować najlepsze rozwiązanie instalacyjne w zależności od rozmiaru i rodzaju krat i blach ryflowanych.