Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
![]() |
Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . |
![]() |
Akumulator litowo-jonowy |
![]() |
Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka. |
![]() |
Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób. |
![]() |
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa |
![]() |
Prąd stały |
![]() |
Obroty na minutę |
![]() |
Wiercenie bez udaru |
![]() |
Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android. |
Wkrętarko-wiertarka |
SFE 2-A12 |
Generacja: |
01 |
Nr seryjny: |
Opisywany produkt to ręczna akumulatorowa wkrętarko-wiertarka do wkręcania i wykręcania oraz do wiercenia w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych. Produkt wyposażony jest w wymienialny uchwyt narzędziowy i może być wyposażony w różne nasadki.
Do tego produktu stosować tylko akumulatory Hilti Li‑Ion typu B 12.
Do tych akumulatorów stosować wyłącznie prostowniki zaaprobowane przez firmę Hilti . Dalsze informacje znajdziesz w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group
Stan |
Znaczenie |
---|---|
Świecą się 4 diody LED. |
Stan naładowania: 75% do 100% |
Świecą się 3 diody LED. |
Stan naładowania: 50% do 75% |
Świecą się 2 diody LED. |
Stan naładowania: 25% do 50% |
Świeci się 1 LED. |
Stan naładowania: 10% do 25% |
Miga 1 dioda LED. |
Stan naładowania: < 10% |
Adapter |
Opis |
---|---|
![]() |
Sześciokątny uchwyt narzędziowy z mechanicznym zaciskiem do bitów. |
![]() |
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do rozmiarów w przedziale: 1,5 mm … 13 mm |
![]() |
Nasadka kątowa do zastosowań w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni, z magnetycznym sześciokątnym uchwytem narzędziowym do bitów. Możliwość połączenia z innymi adapterami. |
![]() |
Nasadka do prac przy ścianie, z magnetycznym sześciokątnym uchwytem narzędziowym na bity. |
Napięcie znamionowe |
10,8 V |
|
Ciężar |
1,1 kg |
|
Maksymalna prędkość obrotowa |
1. bieg |
400 obr./min |
2. bieg |
1 600 obr./min |
|
Maksymalny moment obrotowy |
![]() |
0,5 Nm … 5 Nm |
![]() |
≤ 21 Nm |
|
⌀ wiertła |
Drewno miękkie |
1,5 mm … 13 mm |
Drewno twarde |
1,5 mm … 10 mm |
|
Metal |
1,5 mm … 6 mm |
|
Temperatura otoczenia podczas pracy |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Typowy poziom ciśnienia akustycznego według skali A, LpA |
70,5 dB(A) |
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA) |
5 dB(A) |
Typowy poziom ciśnienia akustycznego według skali A, LWA |
81,5 dB |
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA) |
5 dB(A) |
Wartość emisji wibracji wiercenia w metalu (ah,D) |
1,0 m/s² |
Nieoznaczoność (K) |
1,5 m/s² |
Napięcie robocze akumulatora |
10,8 V |
Temperatura otoczenia podczas pracy |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
Urządzenie nie działa. |
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany. |
|
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany. |
Przełącznik biegu w prawo/lewo jest w położeniu środkowym. |
|
Nagły spadek prędkości obrotowej. |
Akumulator jest rozładowany. |
|
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle. |
Bardzo niska temperatura otoczenia. |
|
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem. |
Zabrudzone zaczepy akumulatora. |
|
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora. |
Usterka elektryczna. |
|
Urządzenie jest przeciążone (przekroczona granica zastosowania). |
|
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.