Polityka ekologiczna

Hilti wspiera działania proekologiczne na całym świecie

Jako jeden z największych producentów elektronarzędzi dążymy do pozostawienia minimalnego śladu ekologicznego. Dowodem na to są urządzenia, produkty oraz rozwiązania zapewniające minimalne straty zasobów i energii oraz stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, a także redukcji emisji CO₂.

Technologie Hilti są przyjazne dla środowiska, spełniając wszystkie normy dotyczące zielonych budynków BREEM i LEED.

Jak być EKO z Hilti na placu budowy?

Emisja CO₂
1 / 5
Emisja CO₂

Hilti stale wdraża nowe technologie oraz innowacje, aby zmniejszyć emisję CO₂ w procesie produkcji elektronarzędzi. Praca doradców Hilti jest tak zaplanowana, aby emisję CO₂ utrzymać na jak najniższym poziomie - optymalizacja trasy.

Pobór prądu
2 / 5
Pobór prądu

Akumulatory Hilti ładują się dużo szybciej w porównaniu do konkurencji, co zapewnia mniejsze zużycie prądu. Redukcja poboru prądu jest również kluczowym kryterium w nowych elektronarzędziach.

Recykling
3 / 5
Recykling

Polityka recyklingu w Hilti jest na wysokim poziomie. Aż 98% komponentów Hilti TE 6-A36-AVR (włączając akumulator) mogą być poddane recyklingowi lub odzyskowi pod koniec życia produktu.

Redukcja pyłu
4 / 5
Redukcja pyłu

Odkurzacz i system DRS zapewniają redukcję pyłu. Ma to korzystny wpływ na ochronę środowiska, ale też na zdrowie człowieka.

Oszczędność wody
5 / 5
Oszczędność wody

Rewolucyjny system zarządzania wodą DD-WMS 100 przy wierceniu techniką diamentową zapewnia jej minimalne zużycie.

Akumulatory

Przyjazne dla środowiska

Nowa generacja akumulatorów Hilti Li-ion zapewnia dbałość o środowisko. Akumulatory nie zawierają metali ciężkich i szybko się ładują.

Dodatkowo nie wymagają formatowania i nie tracą pojemności. Trwałe ogniwa Hilti Li-Ion wytrzymują więcej cykli ładowania, a technologia CPC chroni akumulator przed przegrzaniem, przeciążeniem i maksymalnym rozładowaniem.

 

 

Dowiedz się więcej o akumulatorach Hilti Li-ion

Młoty wyburzeniowe

Rozwiązania Hilti a ochrona środowiska

Elektronarzędzia spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa oaz chronią środowisko. Doskonałym przykładem jest TE 800-AVR, który ma energooszczędny silnik o długiej żywotności. 

Funkcja redukcji wibracji pozwala na dłuższe użytkowanie produktu, a system usuwania kurzu zapewnia komfortowe warunki pracy.

 

 

Dowiedz się więcj o TE 800-AVR

Młotowiertarki

Recykling materiałów

Hilti dąży do stosowania materiałów z recyklingu. Aż 98% komponentów Hilti TE 6-A36-AVR (włączając akumulator) mogą być poddane recyklingowi lub odzyskowi pod koniec życia produktu. 

TE 6-A36 chroni ręce i stawy dzięki zastosowaniu systemu AVR, który w aktywny sposób redukuje wibracje, a także dzięki dodatkowemu systemowi odsysania pyłu. 

 

 

Dowiedz się więcej o TE 6-A36

Naboje DX-Clean Tec

Zielone technologie

Technologia Clean-Tec zastosowana w nabojach pomaga chronić środowisko, dzięki eliminacji ołowiu oraz innych metali ciężkich.

Technologia Hilti zapewnia maksymalną wydajność oraz niezawodność dzięki systemowi DX Hilti. 

 

Naboje DX Clean-Tec 6,8/18 M10

Dowiedz się więcej

Naboje DX Clean-Tec 6,8/11 M10

Dowiedz się więcej

Naboje DX Clean-Tec 6,8/18 M40

Dowiedz się więcej

Kotwy chemiczne

Pierwsza ekologiczna kotwa chemiczna z technologią Clean-Tec

Żywica Hilti HIT-CT 1 nie zawiera styrenu, rozpuszczalników, jest bezwonna i zawiera znacznie mniejszą ilość lotnych związków organicznych (LZO). Nie musi być opatrzona etykietami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie, ponieważ przy kontakcie nie stanowi zagrożenia dla użytkowników ani środowiska. 

Dodatkowo opracowaliśmy specjalną technologię foliowania HIT, która w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami z twardego tworzywa sztucznego, redukuje ilość odpadów nawet do 80%, co przekłada się na zmniejszenie kosztów ich utylizacji.

Dowiedz się więcej o HIT-CT 1

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

Ochrona życia i mienia z technologią Clean-Tec

Systemy ogniochronne zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji oraz wykonywaniu odbiorów na budowie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz zastosowaniu technologii Clean-Tec.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są zintegrowane ze strukturą budynku, zapewniając tym samym parametry odporności ogniowej na granicy stref pożarowych. Dlatego właśnie systemy Hilti pomagają ratować życie, chronić mienie i poprawić właściwości użytkowe budynku. Muszą one być uwzględnione w aplikacjach przemysłowych, gdzie występują coraz to większe wymagania.

Dodatkowe atrybuty przetestowano zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi i zapewniają wartość dodaną, np. akustyczność, wodoodporność, szczególną odporność chemiczną, czy odporność na pleśń.

 

Bloczek ogniochronny CFS-BL

Dowiedz się więcej

Przegroda ogniochronna CFS-PL

Dowiedz się więcej

Rękaw ogniochronny CFS-SL

Dowiedz się więcej

Opaska ogniochronna CP 648-E

Dowiedz się więcej

Technika instalacyjna - Hilti MM System

Efektywne wykorzystanie zasobów

Obniżenie emisji dwutlenku węgla ma ogromne znaczenie dla środowiska, dlatego materiały z których produkowane są systemy instalacyjne w 20% pochodzą z recyklingu. Dzięki dużej efektywności wykorzystania surowców, system MM osiąga znaczne obniżenie emisji CO₂ (nawet do 50%) w porównaniu do innych rozwiązań konkurencji.

 

Dowiedz się więcej o systemach instalacyjnych

 

 

System zarządzania wodą

Recykling wody używanej do wiercenia

W naszych produktach stosujemy innowacje technologiczne. Urządzenie DD-WMS 100 pozwala wykonywać wiercenie diamentowe na mokro bez dostępu do instalacji wodnej nawet przez cały dzień.

Zapewnia zbieranie i filtrowanie zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego. Woda wykorzystywana jest ponownie do 7 razy, co odpowiada około 100 l wody. Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę jak i czas potrzebny na jej dostarczenie.  

Dowiedz się więcej o DD-WMS 100

Odkurzacze i systemy odsysania

Redukcja do 98% pyłu podczas wiercenia

Układ odsysania DRS zapewnia wygodne zbieranie pyłu, co pozytywnie wpływa na środowisko i zdrowie pracowników. Usuwa do 98% pyłu co pozwala na praktycznie bezpyłowe wiercenie. Wiercenie nad głową lub w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie zapylenie jest niedopuszczalne, to już nie problem.

Odkurzacze Hilti są idealne do stosowania większością narzędzi Hilti. Pozwalają na usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro, a także odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania czy cięcia na sucho. Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia wysoką wydajność ssania.

Dodatkowo pozwala na czyste wiercenie dzięki czemu nie marnujesz zasobów na sprzątanie. Zapewnia również zbieranie i filtrowanie wody z systemów wiercenia diamentowego. Woda wykorzystywana jest ponownie do 7 razy, co odpowiada około 100 l wody. Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę jak i czas potrzebny na jej dostarczenie. 

Dowiedz się więcej o naszych odkurzaczach

Wymień stare urządzenia na nowe!

Stare elektronarzędzia wypełniają Twój magazyn? Pozbądź się ich i zrób miejsce na nowe!

Dowiedz się więcej