NASI SPECJALIŚCI W TECHNICE ŁĄCZENIA BLACH

Przy pomocy wkrętów Hilti do konstrukcji stalowych zamocujesz blachę szybko i precyzyjnie. Podczas wkręcania nie powstają żadne wióry i opiłki

Wkręt samowiercący Hilti

Mocuj szybko, bezpiecznie i czysto

Wprowadzając na rynek pierwsze wkręty bezwiórowe (2008 r.) wyznaczyliśmy nowe standardy. Obecnie oferujemy szeroką gamę wkrętów. Możesz je nabyć także w wersji nierdzewnej oraz z podkładką uszczelniającą.

Wkręt Hilti S-MS jest optymalnym łącznikiem do cienkich blach profilowanych z aluminium oraz stali o grubości do 1,00 mm. [Niejasność: w dopuszczeniu maksymalne  wartości w tabeli to 2 x 1,25 mm czy nie?]

Wkręty S-MS Hilti mają wysoką sześciokątną główkę.

Znacznie poprawia to prowadzenie i przenoszenie siły w czasie montażu. Zmniejsza się także ryzyko uszkodzenia powierzchni w wyniku ześlizgnięcia się wkrętu.

Do precyzyjnego montażu naszych wkrętów wystarczy niewielka siła docisku. 

Metoda „bezwiórowa“

Nasze rozwiązanie:

Podczas montażu wkręty Hilti formują gwint w łączonych blachach, nie wytwarzając przy tym metalowych wiórów.

Korzyści:

  • Niezawodna i sprawdzona metoda
  • Brak metalowych opiłków
  • Odporność na korozję

Funkcja „PS” Hilti:

Specjalny kształt główki wkręta zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki uszczelniającej.

Korzyści:

  • Sprawdzone i potwierdzone działanie.
  • Optymalnie dociśnięta podkładka uszczelniająca.
  • Brak nieszczelności, będących następstwem błędów montażowych.