Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Funkcjonalny kształt i pełna moc: urządzenia klasy kompaktowej Hilti łączy komfort użytkowania, maksymalna wydajność oraz długotrwała moc akumulatora.
Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 2-A, SF 2H-A, SFD 2-A oraz akumulatorowa zakrętarka udarowa SID 2-A są niezwykle lekkie i poręczne. Można nimi pracować przy minimalnym wysiłku. Problemu nie sprawiają im nawet ciasne przestrzenie, niedostępne dla większych narzędzi. Ergonomiczny uchwyt i liczne dodatkowe funkcje sprawiają, że praca staje się wygodniejsza i bardziej produktywna, nawet podczas wielu godzin użytkowania.
Każde z narzędzi posiada też diodę LED na dole uchwytu. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na optymalne oświetlenie obszaru roboczego, nie rzucając cienia.
Urządzenie zasila akumulator 12V o pojemności 2,6 Ah .
Nasze akumulatory 12V, jako jedyne w swojej klasie są wyposażone we wskaźnik stanu naładowania.
WIĘCEJ INFORMACJI