Młotowiertarki akumulatorowe TE 6-A36-AVR i TE 4-A22

NAJWIĘKSZA MOC: MŁOTOWIERTARKI AKUMULATOROWE O NAJWYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI I DOSKONAŁEJ ERGONOMII

Młotowiertarka akumulatorowa TE 6-A36-AVR

Młotowiertarka akumulatorowa TE 6-A36-AVR: największa wytrzymałość

  • Młotowiertarka akumulatorowa TE 6-A36-AVR posiada akumulator o napięciu nominalnym 36V i pojemności 3,0 Ah. Mimo to, waży jedynie 4 kg co sprawa, że jest bardzo poręczna i lekka.
  • Model TE 6-A36-AVR idealnie nadaje się do wierceń seryjnych w betonie i murze.
  • Wybierz ten model młotowiertarki, by wykonać jak najwięcej otworów na jednym ładowaniu akumulatora.
  • Młotowiertarka TE 6-A36-AVR wyposażona jest w technologię Hilti AVR. Dzięki aktywnej redukcji drgań, ich wartość wynosi jedyne 9m/s2, pomimo energii pojedynczego uderzenia rzędu 2 dżuli i przy częstotliwości udaru ponad 5000 uderzeń/minutę.
  • Ciesz się komfortem użytkowania nawet podczas ciągłej pracy i zapobiegaj urazom, wynikającym z przenoszenia drgań na dłoń i rękę. 
Młotowiertarka akumulatorowa TE 4-A

Młotowiertarka akumulatorowa TE 4-A22: wyjątkowo poręczna

  • Podczas wykonywania prac nad głową lub w trudno dostępnych miejscach potrzebna jest poręczna młotowiertarka, o odpowiedniej mocy. Model TE 4-A22 posiada obie te cechy: ze swoją wagą 3,3kg jest znacznie lżejszy od modelu TE 6-A36.
  • Poręczna młotowiertarka TE 4-A22 gwarantuje najwyższy komfort pracy, w szczególności podczas wykonywania otworów w stropach w betonie i murze. Optymalny zakres wiercenia obejmuje średnice od 5mm do 14mm, jednak można wiercić także otwory o maksymalnej średnicy 20mm.
  • 100% kompatybilności.
  • Każde urządzenie akumulatorowe 22V z naszej oferty, w tym młotowiertarka TE 4-A22, może być obsługiwane przy użyciu tego samego akumulatora.