Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Młotowiertarki TE 3 to najnowsze lekkie młotki Hilti w lekkiej i ergonomicznej obudowie gwarantujące wydajną pracę. Oferujemy dwa nowe modele urządzeń TE 3-CM i TE 3-ML. Wybierz jeden z nich w zależności od Twoich potrzeb i charakteru pracy.
TE 3-CL to najszybszy lekki młotek z uchwytem SDS Plus cechujący się wytrzymałą konstrukcją. Idealnie nadaje się do wszelkich prac w betonie i murze takich jak wiercenie, wiercenie koronkami i wiertłami pod puszki elektryczne oraz lekkie podkuwanie.
Jeżeli poza wierceniem w betonie, potrzebujesz także wiercenia bezudarowego w metalu czy drewnie oraz wkręcania, wybierz model TE 3-ML. Posiada on szybkozaciskowy uchwyt wymienny, który pozwoli Ci na zastosowanie cylindrycznych wierteł do metalu HSS, oraz wierteł łopatkowych i krętych do drewna.
Teraz możesz mieć młotowiertarkę TE 3-CL za 899 PLN lub 29,50 PLN w usłudze Zarządzanie Flotą.
Model TE 3-ML dostępny jest za 1199 PLN, lub 37,80 PLN w usłudze Zarządzanie Flotą.
Młotowiertarki TE 3-CL i TE 3-ML posiadają najlepszy pakiet serwisowy na rynku. Przez 2 lata od zakupu objęte są programem Zero Kosztów, który obejmuje wszystkie naprawy – także te wynikające z naturalnego zużycia młotowiertarki. Po tym okresie urządzenia są objęte dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne i ukryte. Ponadto, po 2 latach trwania programu Zero Kosztów, żadna naprawa nie przekroczy z góry ustalonej ceny. Wszystkie stawki dostępne są na hilti.pl.
Koordynujemy cały proces naprawy - od odbioru po dostarczenie urządzenia. Wystarczy, że zgłosisz awarię urządzenia telefonicznie lub przez formularz na hilti.pl, a my zajmiemy się resztą. W ciągu 3 dni naprawimy i zwrócimy Ci Twoje urządzenie.
Młotowiertarki TE 3-CL i TE 3-ML można wynająć także w ramach Zarządzania Flotą Hilti. Dzięki tej usłudze, za każdym razem zapewniamy sprawne urządzenie, maszynę zastępczą na czas naprawy, ochronę przed kradzieżą i gwarantujemy stałą miesięczną stawkę za użytkowanie. Dowiedz się więcej o naszej usłudze Zarządzanie Flotą.
Młotowiertarka TE 3 umożliwia bezpieczne i komfortowe wykonywanie prac nad głową.
Pył i drobinki betonu gromadzone są w zbiorniku na zwierciny, który stanowi dodatkowe wyposażenie urządzenia.
Szczegółowe informacje o młotowiertarce TE 3:
Młotowiertarki TE 3 to uniwersalne urządzenia przeznaczone do wykonywania różnych prac na placu budowy:
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.