Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

LEKKIE, PORĘCZNE I NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE

Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 2-A, SF 2H-A, SFD 2-A oraz akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 2-A

SF 2H-A

Najważniejsze cechy

Funkcjonalny kształt i pełna moc: urządzenia klasy kompaktowej Hilti łączy komfort użytkowania, maksymalna wydajność oraz długotrwała moc akumulatora.

Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 2-A, SF 2H-A, SFD 2-A oraz akumulatorowa zakrętarka udarowa SID 2-A są niezwykle lekkie i poręczne. Można nimi pracować przy minimalnym wysiłku. Problemu nie sprawiają im nawet ciasne przestrzenie, niedostępne dla większych narzędzi. Ergonomiczny uchwyt i liczne dodatkowe funkcje sprawiają, że praca staje się wygodniejsza i bardziej produktywna, nawet podczas wielu godzin użytkowania.

Każde z narzędzi posiada też diodę LED na dole uchwytu. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na optymalne oświetlenie obszaru roboczego, nie rzucając cienia.

Urządzenie zasila akumulator 12V o pojemności 2,6 Ah .

Nasze akumulatory 12V, jako jedyne w swojej klasie są wyposażone we wskaźnik stanu naładowania. 

SF 2-A

Zalety

  • Bezpieczeństwo: System Cordless Power Care (CPC) Hilti zapobiega przeciążeniu, całkowitemu rozładowaniu oraz przegrzaniu akumulatora.
  • Szybkość: Silniki wkrętarko-wiertarek SF 2-A i SFD 2-A pracują z prędkością nawet 1.500 obr./min. Zakrętarka udarowa SID-2A osiąga częstotliwość 3.410 uderzeń na minutę.
  • Ochrona: niezwykle wytrzymała obudowa chroni wkrętarki przed uszkodzeniami
  • Moc: wysoki moment obrotowy, nawet do 24 NM w modelu SF(D) 2-A oraz 110 Nm w modelu SID 2-A.
  • Niezawodność: bardzo długi okres użytkowania urządzenia oraz akumulatora.
Lekka wkrętarka SID 2-A

Zastosowania

  • Montaż urządzeń elektrycznych, kontaktów, osłon blaszanych i elementów wbudowanych.
  • Montaż szaf, drzwi, okien, mebli.
  • Lekkie prace z wykorzystaniem wkrętarek.
SF 2-A, SID 2-A, SFD 2-A, SF 2H-A

WIĘCEJ INFORMACJI

Akumulator B 12/2.6 Ah

Akumulator B 12/2.6 Ah

Jedyny akumulator ze wskaźnikiem poziomu naładowania w swojej klasie. Jego boki zabezpieczono specjalnymi gumowymi nakładkami. Akumulator pasuje do każdego urządzenia akumulatorowego Hilti 12V.

Zobacz produkt
Ładowarka C4/12-50

Ładowarka C4/12-50

Kompaktowa i wydajna: dzięki tej wyjątkowo poręcznej ładowarce, akumulator B 12/2,6 Ah będzie w pełni naładowany już po 35 minutach.

Zobacz produkt
Adapter ładowarki CA-B12

Adapter ładowarki CA-B12

Dzięki adapterowi ładowarka C4/36 może być wykorzystywana także do ładowania modeli 12V.

Zobacz produkt
Kabura

Kabura

Kabura do wszystkich wkrętarek akumulatorowych 12V i 14V. Dzięki niej masz zawsze pod ręką wszystkie urządzenia.

Zobacz produkt

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami