Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Jak działają kotwy chemiczne?
W przypadku systemów kotew chemicznych, obciążenie jest przenoszone na podłoże za pośrednictwem żywicy iniekcyjnej.
Połączenie kształtowe polega na utrzymaniu się kotwy w podłożu dzięki różnicy kształtów kotwy i podłoża.
Pomiędzy powierzchnią wierconego otworu a wiążącą żywicą następuje efekt zazębiania się materiałów, dzięki czemu otrzymujemy połączenie mikrokształtowe.
Warunki pracy betonu i otworu wierconego (od lewej do prawej): beton suchy, beton nasycony wodą, beton z otworami wypełnionymi wodą, beton zanurzony pod wodą.
Znaczenie podłoża
Skuteczność mocowania jest uzależniona także od stanu podłoża lub wierconego otworu. Dlatego, wybierając lub projektując system mocowań, należy uwzględnić warunki pracy betonu:
Jeśli w instrukcji nie ma mowy o żadnych odstępach od reguły możesz się posłużyć odpowiednią aprobatą. Tam również przedstawione są nośności kotwień dla suchego i mokrego podłoża.
Więcej informacji