Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Aprobata techniczna DIBt w świeżym betonie, może być użyta wielokrotnie do zamocowania wypór szalunkowych. Aprobata obejmuje zamocowania w betonie w klasie od C20/25 do C50/60.
Kotwa zapewnia odpowiednie podparcie nawet w przypadku zastosowania w betonie świeżym.
Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w kotwach szalunkowych HCA Hilti, z łatwością poznasz, czy wielokrotnie zastosowaną kotwę można użyć ponownie. Jej zużycie można określić w prosty sposób za pomocą sprawdzianu Hilti HRG 16.
By przeprowadzić test stanu zużycia, włóż końcówkę kotwy sprężynkowej w przeciwsprawdzian HRG 16. Jeżeli gwint kotwy nie przejdzie przez sprawdzian na wylot, kotwa może być użyta ponownie.
Wykręć kotwę sprężynkową, sprawdź jej zużycie, osadź nową sprężynkę, a następnie wkręć ją ponownie. Z Hilti HCA, łatwo i szybko wykonasz mocowanie tymczasowe. Wszystko dzięki Sprawdzianowi HRG 16, który umożliwia kontrolę zużycia i jest zawsze pod ręką.
Sprawdzian Hilti można zamocować bezpośrednio na zakrętarce akumulatorowej SIW 22T-A. W ten sposób nie będzie trzeba go nigdy szukać i będziesz mógł z niego skorzystać, za każdym razem kiedy go potrzebujesz.
Ważne: Sprawdzian Hilti HRG 16 pozwoli w niezawodny sposób określić zużycie kotwy wkręcanej. Dodatkowo, zalecamy zwrócenie uwagi na widoczne uszkodzenia gwintu. Tak uszkodzona kotwa nie powinna być stosowana.
Zalety:
Główka
Duża zintegrowana podkładka zapewnia optymalne oparcie na elemencie przykręcanym, co zapewni prawidłowe dociśnięcie elementu.
Mocne strony:
Ze względu na swoją średnicę 16mm, kotwa Hilti HCA nadaje się do przenoszenia większych obciążeń niż pręt zbrojeniowy.
Gwint:
Solidnie wykonany gwint pozwala na wielokrotne zastosowanie kotwy. Eliminuje prawdopodobieństwo potknięcia się pracownika o wystający pręt zbrojeniowy przy wyporze.
Sprężynka:
Do każdego zamocowania należy zastosować nową sprężynkę. Podczas usuwania kotwy, pozostaje ona w podłożu.
Sprawdzian Hilti HRG 16:
Przeciwsprawdzian do kontroli stopnia zużycia kotwy znajduje się zawsze bezpośrednio przy zakrętarce.