Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Kotwa HSA jest niezwykle wszechstronna. Trzy dopuszczalne głębokości kotwienia, sprawiają że może ona sprostać nawet największym wymaganiom.
Zalety
Dzięki możliwości osadzania na trzech różnych głębokościach, kotwa HSA spełnia różne wymogi dotyczące mocowania.
Zastosowania
Zoptymalizowany proces zamocowania
Mocowanie kotwy osiąga zakładaną nośność tylko wtedy, gdy nakrętka kotwy zostanie odpowiednio dokręcona. Najlepiej będzie jeśli użyjesz do tego klucza dynamometrycznego Hilti. Pozwoli Ci to precyzyjnie wymierzyć siłę z jaką należy dokręcić kotwę. W tym celu należy zamocować klucz dynamometryczny na zakrętarce z udarem stycznym SIW 22-A lub SIW 22T-A.
Montaż z użyciem klucza dynamometrycznego jest gwarancją dokręcenia kotwy HSA z odpowiednim momentem.
Niewielka ilość wibracji podczas wiercenia
Europejska Aprobata Techniczna (ETA), zezwala na stosowanie kotwy rozprężnej HSA, w otworach wierconych techniką diamentową (np. przy użyciu DD EC-1).
Ta metoda wiercenia ułatwia osadzenie kotwy w gęsto zbrojonym betonie.
Wiertnica diamentowa DD EC-1 generuje bardzo mało wibracji podczas pracy. Możesz dzięki temu zredukować poziom wstrząsów i hałasu w miejscu budowy.