Wklejanie prętów zbrojeniowych

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)
  • Częstym sposobem łączenia konstrukcji żelbetowych między sobą są wklejane pręty zbrojeniowe. Stosowane miedzy innymi przy poszedzeniu płyty mostu, zwiększeniu przekrojów, wzmocnieniu filarów, mocowaniu konstukcji schodów i inne.
  • Do poprawnie wykonanego połączenia jest niezbędna kalkulacja zgodna z obowiązującymi normami, oraz sprawdzony system montażowy, który pozwoli uniknąć kosztownych poprawek.

Wymagania dotyczące połączeń za pomocą wklejanych prętów zbrojeniowych

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

  • Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
  • Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe
  • Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG)
  • Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat)
  • Oddziaływanie ognia
  • Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe)
  • Obciążenia sejsmiczne
  • Średnica pręta zbrojeniowego
  • Czas montażu i utwardzania
  • Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstość zbrojenia)

NORMY I REGULACJE

  • Norma EN 1992-1-1 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną zgodnie z EAD 330087-00-0601 pozwala na projektowanie wklejanych połączeń prętów zbrojeniowych ze złączami na zakładkę, końcowych zakotwień przegubowo podpartych elementów betonowych, prętów zbrojeniowych poddawanych obciążeniom ściskającym oraz zakotwień przykrywających linię obciążeń rozciągających. Z reguły podejście to prowadzi do stosunkowo głębokich zakotwień, które mogą przewyższać dostępną „głębokość” konstrukcji żelbetowej. 
  • W ramach uzupełnienia lub alternatywy można wykonać projekt z wykorzystaniem Raportu Technicznego EOTA 069 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną bazującą na EAD332402-01-0601. Pozwala to na zaprojektowanie połączeń na podstawie nośności żywicy, stali pręta oraz wytrzymałości betonu oraz ograniczyć wymaganą głębokość zakotwienia. 
  • Ponadto należy uwzględnić wytyczne techniczne (np. ZTV-ING (D)), przepisy budowlane (np. EiTB (EBA,D)), w połączeniu z krajowymi wytycznymi, przepisami i normami.

Optymalne rozwiązanie do wklejania prętów zbrojeniowych

Please enter Alternative Text here (optional)

HIT-HY 200-R V3

  • Zamocowania projektowane zgodnie z normami EN1992-1-1 i EOTA TR 069 – Ponadto istnieje możliwość weryfikacji przy użyciu metody Hilti HIT Rebar, która opiera się na modelu kratownicy. Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z dokumentacją ETA-19/0600 (projektowanie zgodnie z EC2, część 1) ETA-19/0665 (projektowanie zgodnie z EOTA TR 069)
  • Okres użytkowania do 100 lat zgodnie z ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla obciążenia ogniowego (F30 do F120).
  • Obciążenie zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych).
  • Średnica pręta zbrojeniowego - 8-32mm wg ETA
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 15min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 1,5h, żywica do stosowania całorocznego: twardnieje nawet w temperaturze -10°C
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiertło bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti
  •  Do produktu 

HIT-RE 500 V4

  • Zamocowania mogą być projektowane zgodnie z normą EN1992-1-1. Możliwa alternatywna metoda projektowania z zastosowaniem algorytmu na bazie TR 069
  • Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z raportem obliczeniowym.
  • ETA-16/0142 (projektowanie zgodne z EN1992-1-1)
  • ETA-20/0539 (projektowanie zgodne z EOTA TR 069)
  • ETA-20/0540 - dla okresu użytkowania 100 lat
  • Dostępne są wartości projektowe dla oddziaływania ogniowego (F30 do F120)
  • Naprężenia zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych)
  • Średnica prętów zbrojeniowych (8-40mm wg ETA, inne średnice wg danych technicznych)
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 30min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 7h
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiercenie bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  •  Do produktu 

HIT-HY 170

  • ETA-15/0297 (zgodnie z EN1992-1-1)
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Średnica pręta zbrojeniowego (8-25 mm zgodnie z ETA)
  • Średni czas obróbki w 20 ° C: 5 minut, średni czas utwardzania w 20 ° C: 1,5 godziny
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 

Rozwiązania stystemowe

Detekcja zbrojenia/oprogramowanie

PS 300 Ferroscan

Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji

Do produktu 

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu

Do produktu

Hilti Volume Calculator App

Kalkulator ilości żywicy.

Do produktu 

Cięcie prętów zbrojeniowych

AG 125-A22 (02)

Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem 22-V i bezszczotkowym silnikiem, do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o maks. Ø 125 mm.

Do produktu

AC-D SPX

Tarcze do cięcia najwyższej klasy (ścierne) do metali, o szczególnie wysokiej trwałości i bardzo dużej szybkości cięcia.

Do produktu 

SCM 22-A

Akumulatorowa pilarka tarczowa z akumulatorem Li-Ion (22 V) i kompatybilną szyną prowadzącą, a także zbiornikiem na opiłki do cięcia na zimno w metalu.

Do produktu

Wiercenie i kucie

TE 500-AVR

Uniwersalny młot kujący do ścian, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do lekkiego dłutowania w betonie i murze, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)

Do produktu 

TE 700-AVR

Wydajny młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do dłutowania w betonie i murze przy dużych obciążeniach, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)

Do produktu 

TE 30 – A36

Wysokowydajny akumulatorowy młot kombi, z silnikiem bezszczotkowym i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC

Do produktu

TE 60 – A36

Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

 

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Wiertło rurowe do wiercenia bezpyłowego, bez potrzeby czyszczenia otworu przy aprobowanych do tego kotwach

Do produktu

TE-Y (SKHM)

Dłuto do szostrokowania powierzchni betonu

Do produktu

Czyszczenie otworów

VC 40M - X


Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych, zasilany akumulatorowo oraz sieciowo, z automatycznym czyszczeniem filtra – zbiornik o pojemności 36 l

Do produktu 

HIT-DL 14 – 55

Pompka do czyszczenia otworów

Do produktu HIT-DL 14 – 55 

HIT-RB 14 - 55

Szczotka do czyszczenia otworów

Do produktu HIT-RB 14 - 55

Dysza

Dysza do pistoletu, do przedmuchiwania otworów z użyciem sprężarki

Do produktu

Dozowanie żywicy

P 8000 D

Dozownik pneumatyczny do opakowań 1400 ml HIT-RE 500v3

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny dozownik akumulatorowy do opakowań 500 i 330 ml

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14 – 55