wycena i specyfikacja Hilti

USŁUGA SPECYFIKACJI - TECHNIKA BUDOWLANA

Wspieramy Cię od etapu projektowania aż po montaż

Projektowanie konstrukcji nośnych dla kompleksowych usług technicznego wyposażenia budynku może wiązać się z prawdziwymi wyzwaniami, które wymagają czasu i odpowiednich środków.
A co by było, gdybyś mógł to czasochłonne zadanie powierzyć do wykonania komuś innemu?
Jest to możliwe dzięki usłudze projektowania Hilti. Nasi wykwalifikowani inżynierowie zaoferują Ci bezpieczne rozwiązania, zoptymalizowane pod kątem Twoich potrzeb − szybko i bez problemu za pośrednictwem łatwej w obsłudze platformy cyfrowej.

Usługi projektowania

Usługi projektowania

Przy tworzeniu projektów od samego początku istotny jest każdy szczegół. Nawet niewielkie błędy w obliczeniach mogą mieć poważne konsekwencje w późniejszej fazie budowy. Zmiany wymagane na etapie budowy mają duży wpływ na harmonogram  i koszty projektu. Ograniczenie ilości wprowadzanych w późniejszym czasie zmian jest zatem kluczem do większej produktywności na placu budowy.

Nasz zespół inżynierów jest do Twojej dyspozycji na każdym etapie projektu, od projektowania po realizację na placu budowy. Dzięki profesjonalnym usługom i rozwiązaniom w zakresie oprogramowania wspieramy Cię w zwiększaniu produktywności i optymalizacji zastosowań, a tym samym − także optymalizacji kosztów przy realizacji Twoich projektów.

Łatwa współpraca: od zapytania do finalnego projektu

Usługi projektowania Hilti – Proste zapytanie dotyczące usługi

Proste zapytanie, szybki efekt

  • Proste zapytanie o usługę – dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Szybka i nieskomplikowana wymiana danych.
  • Bezpieczny i łatwy przepływ informacji i komunikacji. 
Usługa projektowania Hilti . Pracownicy Hilti rozmawiają z klientami na placu budowy

Jakość świadczonych usług i dokumentacja

  • Cyfrowa lista kontrolna uwzględniająca wymogi i preferencje klientów.
  • Dokumentacja związana ze świadczoną usługą przechowywana przez okres co najmniej 10 lat.
  • Szybka koordynacja dzięki wspólnej pracy na jednej platformie.
  • Przejrzystość kosztów i zakresu projektowania technicznego. Pełna elastyczność cyfrowego procesu
Przejrzystość i komunikacja

Przejrzystość i komunikacja

  • Funkcja czatu.
  • Przejrzysty pulpit dotyczący świadczonych usług.
  • Czytelne przedstawienie zmian wprowadzonych w procesie.
  • Łatwe dodawanie osób kontaktowych np. w celu przekazania projektu na czas urlopu

Usługi inżynieryjne dostosowane do Twojego projektu

4 istotne powody, aby skorzystać z indywidualnych usług inżynieryjnych

100 %

Przejrzysta
współpraca

10 lat

Dokumentacja zachowana przez okres
i dostępna w każdej chwili

24/7 na dobę

użyteczna i cyfrowa
platforma

100 %

dostosowana do Twojego placu budowy
oraz do Twoich potrzeb

Please enter alternative text here (optional)

Cyfrowy. Przejrzysty. Udokumentowane.

Dzięki nowej usłudze projektowania jesteś zawsze zorientowany,

  • Jaki jest aktualny status Twojego projektu
  • Wiesz, kto pracuje nad Twoim projektem
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z przedstawicielem Hilti za pośrednictwem czatu
  • Możesz też w każdym momencie uzyskać dostęp do wcześniejszych zleceń dotyczących usługi i opracowań

Więcej usług ułatwiających Twoją codzienną pracę

Partner w zakresie projektowania. Rzeczoznawca techniczny Hilti rozmawia z klientami

Hilti − Twój partner w zakresie projektowania

Dowiedz się więcej teraz
Usługi inżynieryjne na placu budowy

Przykłady zastosowań

W zakładce USŁUGI INŻYNIERYJNE znajdziesz więcej interesujących i pomocnych informacji dotyczących projektowania i obliczeń dla Twoich projektów, np. przykłady zastosowań z zakresu budowy tuneli i mostów, ciężkich instalacji przy budowie rurociągów, technik mocowania w budowie maszyn i urządzeń, instalacji na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych oraz mocowania płyt podstawy.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach
Hilti Jaibot

ROBOT DO WIERCEŃ HILTI − PROJEKTOWANIE CYFROWE ORAZ INNOWACYJNY SPOSÓB REALIZACJI

Postępująca cyfryzacja oferuje zawsze nowe korzyści w zakresie produktywności w procesie budowlanym: dzięki innowacyjnemu połączeniu modelu BIM i półautonomicznego robota budowlanego możesz teraz niemal całkowicie zautomatyzować swoje prace na placu budowy. Jaibot − robot do wiercenia − gwarantuje dokładną, sprawną i szybką realizację Twojego projektu.

Przekonaj się teraz, co potrafi robot budowlany