WYKRYWANIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, RUR I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PODŁOŻU BETONOWYM I W MURZE

Bezprzewodowe systemy detekcji i skanery do betonu

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Przystępując do prac budowlanych często nie wiemy, co znajduje się pod powierzchnią podłogi, sufitu lub ściany.

Bezprzewodowe systemy detekcji Hilti, pozwalają jednak na sprawdzenie ich struktury bez konieczności skuwania betonu.

Skaner do betonu z łatwością wykryje wszystkie elementy z metalu i innych materiałów, które mogą stanowić barierę podczas wiercenia i kucia.  

Nasze systemy detekcji umożliwiają lokalizowanie:

  • Prętów zbrojeniowych – system określa grubość betonowej otuliny oraz położenie, wielkość i wymiary prętów
  • Kabli sprężających
  • Ściągów
  • Rur – z metalu i innych materiałów, takich jak plastik i PCV
  • Przewodów elektrycznych pod napięciem
  • Drewna

Układ obiektów osadzonych w wielowarstwowym podłożu:

Wystarczy zeskanować miejsce, w którym będą prowadzone prace, aby zobaczyć wszystko to co się w nim kryje na monitorze bezprzewodowego skanera lub na tablecie. Do wyboru mamy obraz w formacie 2D lub 3D.

ANALIZA STRUKTURALNA W CZASIE RZECZYWISTYM

Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

Wyniki analizy wyświetlają się na monitorze urządzenia, przy pomocy którego wykonano badanie. Dzięki temu można od razu przystąpić do dalszych prac.

Urządzenia detekcji Hilti:

  • multidetektor PS 50
  • detektor Ferroscan PS 300
  • detektor PS 1000 X-Scan

Szczegółowa analiza strukturalna możliwa po wprowadzeniu uzyskanych danych do oprogramowania Hilti - PROFIS Detection lub PROFIS Ferroscan. Opracowane na ich podstawie raporty można archiwizować i drukować.

Wszystkie systemy detekcji Hilti są zasilane akumulatorowo, dzięki czemu można je swobodnie przenosić. Charakteryzuje je także wysoka odporność na wstrząsy, pył oraz wilgoć. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA SYSTEMÓW DETEKCJYJNYCH

Lokalizowanie rur i prętów zbrojeniowych to już nie problem. Zamiast ufać intuicji, zdaj się na technologię.

Nieniszczące metody detekcji są ogromnym udogodnieniem na budowie. Oto podstawowe korzyści, wynikające z ich stosowania.

  • Nie musisz już wykonywać odkrywek zbrojenia, by poznać lokalizację poszczególnych elementów jego konstrukcji  
  • Minimalizujesz ryzyko wypadków spowodowanych naruszeniem instalacji elektrycznej pod napięciem lub ważnych elementów zbrojenia
  • Znacznie przyspieszasz tempo prac na budowie
  • Unikasz kosztownych napraw, wynikających z uszkodzenia konstrukcji 

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj sie z nami.

    Biuro Techniczne