JAK INSTALOWAĆ WBETONOWYWANE SZYNY KOTWIĄCE?

Kotwienie w betonie w konstrukcjach poddawanych dużym obciążeniom

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels

HAC to system nowej generacji, wykorzystujący wbetonowywane szyny kotwiące. Stosuje się go w konstrukcjach żelbetowych, by zapewnić właściwe przenoszenie obciążeń.

  •  Szyny HAC umożliwiają bardziej równomierny rozkład obciążeń. Są łatwe w montażu i występują w różnych rozmiarach.
  •  Innowacyjny profil w kształcie litery V umożliwia równomierny rozkład obciążenia wokół szyny. Ponadto, zabezpiecza on przed powstawaniem pustek w betonie pod zamontowaną szyną.
  • Wkład ochronny z pianki (LDPE) oraz zaślepka skutecznie uszczelniają szynę, zapobiegając przedostawaniu się mieszanki betonowej do jej wnętrza. Zaślepki ułatwiają operatorowi osadzenie śruby młoteczkowej w odpowiedniej pozycji, z odsadzeniem skierowanym w stronę końca szyny.
  • Wkładka piankowa posiada odrywaną listwę. Dzięki temu można ją łatwo wyjąć, nie naruszając wysokiej jakości powłoki cynkowej (nie trzeba stosować w tym celu śrubokrętów, młotków bądź palników gazowych).
  • Do wszystkich szyn kotwiących (od HAC-40 po HAC-70) pasuje ta sama śruba młoteczkowa .
  • Szynę HAC-30 stosuje się w systemie MQ Hilti, by stworzyć przestrzenne konstrukcje ramowe. System MQ można natomiast zamontować bezpośrednio do szyn HAC-30. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych łączników gwintowanych, co znacząco skraca czas montażu.
  • Szyny kotwiące HAC posiadają pięć standardowych profili o długości do 5800 mm.

WBETONOWYWANE SZYNY KOTWIĄCE HAC SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM BEZPIECZEŃSTWA

Amerykańskie normy i przepisy:

  • Potwierdzona skuteczność przenoszenia obciążeń we wszystkich kierunkach, zgodność z normą ESR-3520, także w zakresie obciążeń wzdłużnych i sejsmicznych.
  • Pierwszy raport ICC-ES dla systemów szyn kotwiących przenoszących obciążenia we wszystkich kierunkach oraz kategorie A-F w zakresie projektów uwzględniających obciążenia sejsmiczne.
  • Zgodność z AC232 w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań projektowych z zastosowaniem wbetonowywanych szyn kotwiących.
  • Wszystkie rozmiary szyn HAC (od HAC-40 po HAC-70) nadają się do stosowania w strefach sejsmicznych.
  • Możliwość wyboru spośród dwóch, zatwierdzonych metod przenoszenia obciążeń ścinających prostopadłych do osi podłużnej szyny.
  • Zgodność z międzynarodową normą budowlaną (IBC) 2015, 2012, 2009 i 2006.
  • Zgodność z międzynarodową normą w zakresie budownictwa mieszkaniowego (IRC) 2015, 2012, 2009 i 2006.
  • Zgodność z międzynarodową normą budowlaną z Abu Dhabi (ADIBC).

Normy i przepisy obowiązujące w Europie:

  • Zatwierdzenie przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej.
  • Zgodność z normą EOTA TR047 oraz wymogami nowego Eurokodu EN 1992-4 dotyczącego najnowocześniejszych rozwiązań projektowych.
  • Zatwierdzenie dla obciążeń statycznych 2D, quasi-statycznych obciążeń zmęczeniowych, a także ekspozycji na działanie ognia.

JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY SZYN KOTWIĄCYCH?

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Hilti, by uzyskać wsparcie naszych specjalistów. Z chęcią pomożemy przygotować Twój projekt.

Możesz także użyć naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Anchor, które:

  • Umożliwia tworzenie projektów z wykorzystaniem naszych własnych metod projektowych. Dzięki temu opracujesz rozwiązania, które spełnią lub nawet przewyższą wymogi różnych norm międzynarodowych.
  • Uwzględnia stosowanie kotew mechanicznych i wklejanych.
  • Uwzględnia stosowanie kotew wbetonowywanych, a także tych, które nadają się do zamontowania w gotowych konstrukcjach.
  • Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD.

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE