Profesjonaliści w dziedzinie szlifowania

Metal − fascynujący materiał, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata

Szlifowanie metali

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  obróbka metalu, technika szlifowania

Obróbka metali całkowicie zmieniła ludzkie życie − mniej więcej tak samo jak współczesna czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4.0). Sześć tysięcy lat temu ludzie po raz pierwszy przetworzyli metal. Znaczenie tego kroku znajduje również odzwierciedlenie w oznaczeniu poszczególnych okresów, które zostały nazwane na cześć metalu, który w danym okresie był najczęściej przetwarzany (np. epoka miedzi). Stal nierdzewna, połączenie stali i chromu, istnieje od XVIII wieku, ale materiał ten był używany w przemyśle dopiero od początku XX wieku.

Odporny na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne, jest stosowany zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, a także łączy w sobie atrakcyjną wizualnie powierzchnię z funkcjonalnością.

Stal nierdzewna

Nie wszystkie metale są takie same

Różne obszary zastosowania wymagają różnych materiałów, dotyczy to również obróbki metalu. Stal jest jednym z tych o różnorodnym zastosowaniu i doskonale nadaje się do wielu projektów. Jednak jego wadą jest waga i podatność na rdzę. Aluminium jest tzw. metalem lekkim i „wagą lekką" wśród metali. Jest łatwy w obróbce, odporny na korozję i dlatego świetnie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

Stal nierdzewna, która jest dostępna w różnych stopach, należy do „klasy królewskiej" metali. Jest bardzo wytrzymała, odporna na korozję i kwasy oraz cechuje ją szlachetny wygląd, co jest ważne w wielu projektach. W firmach zajmujących się obróbką metali, stal nierdzewna jest przetwarzana również w połączeniu ze szkłem, drewnem i farbą i jest stosowana w różnych konstrukcjach. Typowe zastosowania obejmują poręcze schodów i balkonów lub zadaszenia.

Szlifowanie metali

Wszystko dla idealnej powierzchni

Aby uzyskać doskonały wygląd powierzchni metalowych, należy je zeszlifować. Cel tego zadania można łatwo podsumować: gładka powierzchnia, bez rys, osadów czy zadrapań. Warunkiem uzyskania perfekcyjnego efektu szlifowania jest zawsze połączenie odpowiedniego urządzenia i materiału ściernego. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności należy szlifować materiałem o najgrubszym uziarnieniu, a następnie zmieniać kolejno na materiał o coraz drobniejszym, aż do momentu, gdy na powierzchni nie będą już widoczne żadne nierówności. Zaletą gładko szlifowanej powierzchni jest to, że im precyzyjniej jest wypolerowana, tym mniejsza jest jej chropowatość i tym mniejsza jest powierzchnia mogąca zostać zaatakowana przez korozję. Ponadto doskonale szlifowane powierzchnie ze stali nierdzewnej spełniają również wymagania klientów, architektów, inwestorów i wykonawców.

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej, które są stosowane na przykład w poręczach lub schodach, zazwyczaj muszą być zespawane. W celu uzyskania dobrej jakości spoiny spawalniczej, jej powierzchnia musi być właściwie przygotowana, oczyszczona i wygładzona przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów ściernych. Co więcej wymagania wizualne w odniesieniu do szlifowanych elementów stali nierdzewnej są wysokie − zwłaszcza jeśli chodzi o spoiny spawalnicze. Idealny efekt osiąga się wtedy, kiedy spoiny nie są w ogóle widoczne.

 

Do obróbki spoin spawalniczych często stosuje się szlifierki kątowe lub taśmowe.

Holger Raschke, z firmy Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH, lubi w sektorze metalowym używać akumulatorowych szlifierek Hilti:

„Najlepszym sposobem dotarcia do wąskich obszarów i kątów jest użycie pilnika taśmowego. Technologia bezprzewodowa jest tu szczególnie korzystna. Ponadto wymiana różnych ramion i taśm szlifierskich jest bardzo łatwa. Szlifierkę taśmową do rur stosujemy przede wszystkim do montażu końcowego poręczy schodowych. Jest to znacznie szybsza metoda niż dotychczasowa, ponieważ głowica prawie całkowicie obejmuje rury i dlatego niezbędne są tylko dwa kroki robocze”.

Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania

Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-A22

Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-A22

  • Z czterema różnymi ramionami wychylnymi do czystych narożników i profili
Dowiedz się więcej
Akumulatorowa szlifierka taśmowa GTB 6X-A22

Akumulatorowa szlifierka taśmowa GTB 6X-A22

  • Do szlifowania i polerowania rur o maksymalnej średnicy 125 mm
Dowiedz się więcej
Satiniergerät

Akumulatorowa satyniarka GPB 6X-A22

  • Do uzyskania jednolitego wzoru szlifowania
Dowiedz się więcej

Doskonale dopasowane

Nico Landwehrjohann, Product Manager ds. techniki akumulatorowej w Hilti (z lewej) i Jörg Brings, Hilti Sales Manager (z prawej), przekazują Andreasowi Köpp, dyrektorowi firmy Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH nowe szlifierki akumulatorowe.

Andreas Köpp, właściciel firmy Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH z Kolonii i jego zespół bardzo cenią sobie urządzenia akumulatorowe. Swoje przewodowe urządzenia elektryczne z chęcią zamieniłby już dziś na urządzenia akumulatorowe, głównie na platformie Hilti 22 Volt.

„W budownictwie metalowym nadal w dużym stopniu pracujemy z urządzeniami przewodowymi. Dlatego z niecierpliwością czekamy na wszystkie innowacje oparte na akumulatorach. Urządzenia akumulatorowe znacznie ułatwiają nam pracę, zwłaszcza podczas montażu, i sprawiają, że jesteśmy niezależni od warunków panujących w miejscu wykonywania pracˮ. 

Sześcioosobowy zakład oferuje wszystkie typowe „zastosowania ślusarskie”, jakie są niezbędne w sektorze budowlanym: poręcze balkonowe i schodowe, balustrady, schody, zadaszenia, bramy oraz inne standardowe konstrukcje wykonane z typowych materiałów budowlanych, takich jak stal, stal nierdzewna i aluminium. 

„W szczególności, obsługa i wydajność nowych szlifierek do metalu przekonały nas natychmiastˮ, mówi prezes. „Urządzenia te mają taką samą moc, jak urządzenia z kablami zasilającymiˮ. 

Pracownicy Charles Sauter Metallbau Nils Charmillot (w środku) i Philip Sartori (z prawej) wraz z Martinem Wüthrichem.

Charles Sauter AG, zatrudniająca około 100 pracowników, jest jedną z większych firm sektora konstrukcji metalowych w Szwajcarii. Przedsiębiorstwo, mające swoją siedzibę w Lyss, w kantonie Berno, specjalizuje się w produkcji i montażu fasad, okien i drzwi z metalu. „Początkowo przez dwa tygodnie testowaliśmy nowe szlifierki akumulatoroweˮ − mówi Markus Malachowski, członek zarządu Charles Sauter AG. „W ten sposób nasi pracownicy mogli sami się przekonać i sami zdecydować, czy zakup ma sensˮ. 

„Przetestowaliśmy wszystkie typowe zastosowania: usuwaliśmy spoiny spawalnicze, okucia, rdzę, lakier itp., a także zeszlifowaliśmy rysy ze stali oraz przeprowadziliśmy precyzyjne prace szlifierskie i polerowanie. Wydajność urządzeń akumulatorowych naprawdę zaskoczyła nas pozytywnie i uważamy, że w żaden sposób nie jest gorsza od urządzeń przewodowychˮ, mówią pracownicy, Philip Sartori i Nils Charmillot. „Jednocześnie urządzenia zasilane akumulatorowo są oczywiście znacznie bardziej elastyczne w użyciu, a także wygodne i bezpieczne w obsłudze. Prędkość jest regulowana w zależności od materiału. Wysokie prędkości są do szybkiego i zgrubnego usuwania, niskie − do polerowania na wysoki połyskˮ.

Pasujące akcesoria: aby uzyskać wysokiej jakości powierzchnie, niezbędne są odpowiednie materiały ścierne.
Tutaj znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz do zastosowania dla stali lub stali nierdzewnej.

To także może Cię zainteresować

3 Platforma akumulatorowa

Plac budowy bez urządzeń przewodowych

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  technologia akumulatorowa

Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.

Czytaj więcej
Baterie z kociołka czarownicy

7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś

Styczeń 2020  I  6 minut  I  technologia akumulatorowa

Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.

Czytaj więcej
ON!Track Aktywne śledzenie T380 Tag i walizka na flotę

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej
Sesje Prime Park w Freestyle Park na lodowcu Stubai Glacier

Najwyższa wydajność na lodowcu

Listopad 2019  I  2 minuty  I  technologia akumulatorowa

Ciężka praca na wysokości 3100 metrów – technologie Hilti wspierają jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych dla freeskierów i snowboardzistów na lodowcu Stubai Glacier.

Czytaj więcej
Szklana stalowa fasada stacji Kings' Cross Station w Londynie

Trwałe mocowanie – w każdej sytuacji

Grudzień 2019  I  3 minuty  I  konstrukcje stalowe i metalowe

W drugiej części oświetlamy mocowania na istniejących konstrukcjach stalowych. Szeroki wachlarz zastosowań oznacza najbardziej zróżnicowane wymagania w zakresie rozwiązań mocowań – od wibracji po korozję.

Czytaj więcej