NOWY WYMIAR TECHNOLOGII AKUMULATOROWEJ

Nowy wymiar technologii akumulatorowej

Pracownik na budowie z TE 60-A22

Styczeń 2020  I  2 minuty  I  technologia akumulatorowa

Od momentu wprowadzenia pierwszej elektropneumatycznej młotowiertarki Hilti − w charakterystycznym czerwonym kolorze − jest ona synonimem wydajności, niezawodności i ciągłego doskonalenia. Nie dziwi więc fakt, że popularna młotowiertarka TE 60 jest teraz dostępna również w wersji bez kabla. Można nawet powiedzieć więcej: dzięki nowej technologii akumulatorów, ten mobilny siłacz nie ustępuje w niczym swojemu przewodowemu odpowiednikowi.

Człowiek nosi TE 60 na ramieniu

Mobilne bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach, oprócz wydajności i niezawodności, ważna jest również niezależność i większe bezpieczeństwo. Czynniki, które znajdują odzwierciedlenie w coraz większej gamie urządzeń bezprzewodowych Hilti. Brak kabli oznacza: brak czasochłonnego wyszukiwania przyłącza zasilania oraz brak ryzyka potknięcia. Ponadto nowa młotowiertarka została wyposażona we wszystkie ważne funkcje bezpieczeństwa Hilti, takie jak system aktywnej kontroli momentu obrotowego, aktywny system tłumienia wibracji lub opcjonalne odsysanie pyłu.

To jest właśnie nowy TE 60-A36

Poręczna akumulatorowa młotowiertarka, która zapewnia taką samą moc jak jego przewodowy odpowiednik. Tym, co sprawia, że bezprzewodowa młotowiertarka Hilti jest tak wydajna, jest nowy, innowacyjny akumulator o pojemności 9,0 Ah, który pod względem wydajności w niczym nie ustępuje urządzeniom zasilanym z sieci. Do tej pory, ciężkie prace lub użycie seryjne na placu budowy mogły być realizowane z akumulatorami 5,6 Ah jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki nowym akumulatorom, sceptycyzm dotyczący mocy i żywotności baterii należy już do przeszłości: młotowiertarka TE 60-A36 ma taką samą wydajność jak jej wariant przewodowy – i to przy niemal tej samej wadze. Dzięki temu ta młotowiertarka łączy niezależność i bezpieczeństwo floty narzędzi akumulatorowych Hilti z wydajnością urządzeń Hilti zasilanych z sieci, torując tym samym użytkownikowi drogę do bezprzewodowego placu budowy. Niezależnie od tego, czy będzie to wiercenie, dłutowanie czy wiercenie rdzeniowe.

W porównaniu do swojego poprzednika, 36-woltowa bateria o pojemności 9,0 Ah zapewnia o 100 procent dłuższą żywotność baterii. W ten sposób w przyszłości na cały dzień pracy wystarczą jedynie dwie baterie akumulatorowe.

I tak oto historia sukcesu serii TE zyskuje w roku 2019 nowy wymiar. Kolejnym krokiem w kierunku przyszłości jest opracowanie narzędzi umożliwiających wykonywanie ciężkich prac na placu budowy w sposób bezpieczny, mobilny i niezależny. W nadchodzących latach, Hilti będzie nadal robić to w bliskiej współpracy ze swoimi klientami. Podobnie jak w przeszłości, potrzeba stałego i wspólnego rozwoju jest siłą napędową przełomowych innowacji Hilti.

 

WRAZ Z NASZYMI KLIENTAMI DROGĄ DO SUKCESU

50 years power tools

50 lat wiertarek udarowych Hilti – pół wieku innowacji z myślą o Kliencie

Jak żadne inne narzędzie, wiertarka udarowa stoi za historią sukcesu Hilti. Od wprowadzenia pierwszej pneumatycznej wiertarki udarowej, marka Hilti i jej charakterystyczny czerwony kolor są synonimem wydajności i niezawodności. 

Historia młotowiertarek Hilti charakteryzuje się ciągłym rozwojem i koniecznością dostosowania się do nowych warunków. Nowym wyzwaniem w latach sześćdziesiątych był beton. To, co w tamtych czasach dla architektów było szczytem doskonałości pięknej prostoty, wyciskało siódme poty u fachowców: wykonanie otworu w betonie lub innych twardych powierzchniach w połowie lat sześćdziesiątych bazowało wyłącznie na czystej sile nacisku operatora sprzętu.

W 1967 r. firmie Hilti udało się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Dzięki pierwszej młotowiertarce z serii TE, place budowy zyskały w końcu narzędzie, które − dzięki elektropneumatycznemu mechanizmowi udarowemu − wbijało się w podłoże niemal samodzielnie. Bez męczącego odrzutu, TE 17 dosłownie wchodził w ścianę „jak w masło”.

Ta rewolucja w dziedzinie młotowiertarek była możliwa dzięki temu, co dziś jest głównym filarem prac Hilti: innowacyjności, generowanej przy ścisłym współudziale klienta. Powstanie modelu TE 17 było bowiem bezpośrednim wynikiem doświadczeń zdobytych przez klientów w toku wykonywania prac z użyciem młotowiertarek.

Pół wieku później, gama modeli TE stopniowo rozwijała się, by sprostać światowym trendom, w których coraz bardziej ceniona jest elastyczność. Nowa młotowiertarka TE 60-A36 dostosowała się do tej sytuacji.

To także może Cię zainteresować

3 rzeczy o urządzeniach akumulatorowych

Plac budowy jest teraz bezprzewodowy

Styczeń 2020  I  3 minuty  I  technologia akumulatorowa

Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.

Czytaj więcej
7 Fakty dotyczące baterii

7 faktów na temat akumulatorów

Styczeń 2020  I  6 minuty  I  technologia akumulatorowa

Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.

Czytaj więcej
HIlti store

Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie

Styczeń 2020  I  5 minuty  I  Hilti Stores

Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.

Czytaj więcej
BIM - Rozwiązania systemowe

Sposób na proste projektowanie

Listopad 2019  I  2 minuty  I  technika pomiarowa, BIM

Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.

Czytaj więcej
ON!Track Active Tracking T380 Tag i walizka floty

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej