Klucz dynamometryczny – Do widzenia!

Czy jest to możliwe bez użycia klucza dynamometrycznego?

Połączenia śrubowe w szybie elewatora

Grudzień 2019  I  2 minuty  I  praca bezprzewodowa

 

Jeśli specyfikacja projektu mówi o kotwie rozprężnej, instalator już wie, że montaż będzie nie taki łatwy. To popularne mocowanie jest co prawda bardzo bezpieczne, ale jednocześnie bardzo czasochłonne, a tym samym drogie.

Jedynym sposobem na sprawdzenie, że kotwy rozprężne są zamontowane w bezpieczny sposób, było użycie klucza dynamometrycznego. To z kolei oznacza wiele godzin ręcznej pracy i wymaga specjalnie przeszkolonego personelu. Podczas pracy pod presją czasu istnieje więc duża pokusa, by po prostu użyć zakrętarki udarowej, aby pracować szybciej: jej użycie gwarantuje prawidłowe dokręcenie kotwy. Jednak problem z takim rozwiązaniem jest taki, że często dochodzi do nadmiernego naprężenia kotwy zakrętarką udarową.

To nadmierne dokręcenie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wynikające z tego naprężenia mogą spowodować uszkodzenie kotwy, a nawet pęknięcia w betonie. Niestety, pęknięcia te często nie są widoczne gołym okiem. Z kolei użyty do kontroli klucz dynamometryczny, również nie rozpoznaje problemu. Dlatego nie należy używać zakrętarki udarowej do kotew rozprężnych. Jeśli mimo to zostanie użyta, błąd mocowania może mieć poważne konsekwencje prawne dla inwestora, firmy budowlanej i instalatora.

Sprawnie i bezpiecznie z systemem AT

Odczyt wartości AT w komputerze PC

Konieczność szukania kompromisów w zakresie kosztów, nakładów pracy i ryzyka należy już do przeszłości. Rozwiązanie: skoordynowany system, który umożliwia szybkie i bezpieczne osadzanie kotew rozprężnych bez użycia klucza dynamometrycznego.

Inteligentny moduł SI AT-A22, AT 6 który można zamocować do naszej akumulatorowej zakrętarki udarowej SIW 6AT-A22, ustawia dla wybranych kotew wkręcanych HST2 / HST3 właściwe naprężenie. Dzięki temu możesz być pewny, że podczas dokręcania, kotwa nie zostanie zamocowana ani zbyt luźno, ani za mocno. Liczba i jakość wykonanych instalacji jest zapisywana w module, a za pomocą intuicyjnego oprogramowania PROFIS AT Documentation, można w prosty sposób wczytać dane, wygenerować raport lub go wydrukować. Za pomocą oprogramowania można także wgrywać do modułu aktualizacje, na przykład dla nowych systemów mocowań z aprobatą.

 

Zalety podczas montażu śrub

Oczywiście wiele prac wymaga zastosowania połączeń śrubowych. System AT obsługuje 30 różnych poziomów ustawień – a moduł pomaga Ci przy realizacji kontrolowanego, powtarzalnego wstępnego dokręcenia. Zapobiega to uszkodzeniom połączeń śrubowych z powodu zbyt mocnego dociągnięcia.

 

Lepsza jakość mocowań – od projektu po realizację

Ten kompleksowy system mocowania przynosi korzyści całemu procesu projektowemu. Źródła błędów są zminimalizowane, a ryzyko zniwelowane. Projektant ma pewność, że mocowania uwzględnione przez niego w specyfikacji są prawidłowo zainstalowane i w związku z tym bezpiecznie przenoszą projektowane obciążenia. Kierownik projektu wie, że projekt jest szybko realizowany, a jakość instalacji jest utrzymana. Instalator może pracować wydajnie i bezpiecznie z zachowaniem najwyższej jakości pracy.

 

To także może Cię zainteresować

Zestaw urządzeń w etui

Zestaw swój zestaw

Za pomocą konfiguratora Zestaw Swój Zestaw możesz stworzyć swój indywidulany zestaw. Oznacza to, że możesz wybrać tylko te narzędzia, których potrzebujesz. To proste. Wystarczy wybrać narzędzia, akumulatory, ładowarki i akcesoria. 

Czytaj więcej
Wybór kołka

Tu znajdziesz pasującą kotwę

Szukasz odpowiedniej kotwy do konkretnego zastosowania? Tu dowiesz się, który system mocowań Hilti pasuje do Twojego zastosowania. Twoje mocowania i związane z nimi wymogi są bardzo różne, wymagają więc systemów kotwienia o określonej charakterystyce.

Czytaj więcej
SI-AT-A22 z kotwicą śrubową

Adapter ustawienia momentu dokręcającego SI-AT-A22

Dzięki inteligentnemu systemowi AT wykonasz zakotwienia kotwami rozprężnymi zgodnie z oceną ETA, nawet w betonie spękanym, z użyciem jednego przycisku.

Czytaj więcej
Tablet z oprogramowaniem BIM

Sposób na proste projektowanie

Listopad 2019  I  2 minuty  I  technika pomiarowa, BIM

Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.

Czytaj więcej
Drewniany model miasta

Drewno wraca do łask

Wrzesień 2019  I  6 minut  I  konstrukcja drewniana, ochrona przeciwpożarowa

Drewno jako materiał budowlany staje się ponownie popularne. Dotyczy to również wielopoziomowych budynków. Ale co z zagrożeniem pożarowym?

Czytaj więcej