Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Żaden projekt budowlany nie jest taki sam i każdy niesie ze sobą nowe wyzwania. Wymaga to dużej elastyczności od wszystkich zaangażowanych stron – firm wykonawczych, ich pracowników i stosowanych urządzeń.
Logicznym następstwem jest zatem rozwój w kierunku zastosowania na placu budowy urządzeń bezprzewodowych. Tam, gdzie można pracować na urządzeniach mobilnych bez zagrożeń związanych z energią elektryczną, bez podłączenia zasilania i przy zastosowaniu lżejszych urządzeń, praca idzie po prostu szybciej. Jednocześnie różnorodność zadań wymaga elastycznej i bezpiecznej technologii akumulatorowej.
Tutaj dowiesz się, jakie są szczególne zalety naszych platform akumulatorowych 12V, 22V i 36V.