Image alt text (optional)

CODZIENNIE TRACISZ PIENIĄDZE

Czy wiesz ile?

Branża budowlana jest daleko w tyle za innymi branżami przemysłu w kwestii produktywności. Brak automatyzacji, cyfryzacji i odczuwalny brak specjalistów są szczególnie zauważalne w tej gałęzi przemysłu.

Przestarzałe maszyny i urządzenia, które gdzieś się zgubiły, zepsute narzędzia i kable, niesprawne akumulatory – to codzienne sytuacje, w których tracimy czas, co przynosi miliardowe straty w całym przemyśle budowlanym.

90 GODZIN

miesięcznie jest tracone na poszukiwanie
narzędzi na placu budowy.

75 %

wszystkich przedsiębiorstw
ma trudności w zarządzaniu certyfikatami i terminami kontroli.

36 000 PLN

strat rocznie
z powodu zagubionych narzędzi.

24 NARZĘDZIA

średnio rocznie
zostają zgubione.

PRODUKTYWNOŚĆ – KOSZTY POŚREDNIE

Please enter alternative text here (optional)

Częścią problemu jest to, że większość przedsiębiorstw skupia się na kosztach bezpośrednich - są to przede wszystkim koszty zakupu materiałów. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Przepływ pracy i procesy  w przedsiębiorstwie pozostają poza kontrolą. A to one są odpowiedzialne za to, że Twoje koszty operacyjne rosną. 

W tym miejscu kierujemy do Ciebie pytanie: jak rozliczany jest czas w Twoim przedsiębiorstwie? Czy płacisz pracownikom za czas, w którym szukają narzędzi? Jeżeli zliczysz ten nieproduktywny czas i porównasz ze stawką godzinową, to powstanie całkiem wysoka kwota: to są Twoje koszty pośrednie.

W jaki sposób Hilti może mi pomóc w kwestii produktywności?

Firma Hilti produkuje nie tylko wiertarki udarowe. Aktualnie obok asortymentu, który obejmuje ponad 10 000 produktów, oferujemy także oprogramowanie i usługi. Współdziałanie tych 3 komponentów umożliwia uzyskanie spójnego rozwiązania systemowego.

Procesy administracyjne i organizacyjne są uproszczone, Twoje urządzenia są zawsze gotowe do użycia, dopasowane do siebie i znajdują się tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, zarówno Twoje, jak i Twoich pracowników, a Ty możesz się zająć właściwą pracą. Ponadto ze strony firmy Hilti wspierają Cię zaangażowani i kompetentni partnerzy, którzy wspólnie z Tobą analizują potencjał produktywności Twojej firmy i pomagają go wdrożyć.

Wysokiej jakości produkty

Hilti tworzy innowacyjne produkty typu premium, które codziennie wspierają naszych klientów w pracy.

Szeroki zakres usług

Konserwacja, naprawa i ewentualnie wymiana produktów Hilti to tylko część naszego szerokiego zakresu usług.

Łatwe w użyciu oprogramowanie

Mierzenie, wybieranie, zarządzanie – Twoja praca będzie coraz łatwiejsza, jeżeli oprogramowanie i produkty będą szły ze sobą w parze. Naszemu oprogramowaniu możesz zaufać.   

 

Pierwszy krok: konsultacja


Poznaj swojego indywidualnego wroga produktywności dzięki bezpłatnej konsultacji. Twój Rzeczoznawca Techniczny i Specjalista ds. rozwiązań zwiększających produktywność opracują z Tobą rozwiązanie w 3 krokach:

  • Doświadczenie z okularami VR: przy pomocy okularów VR Twój Rzeczoznawca Techniczny pokaże Ci typowe, codzienne wyzwania, jakie występują na placu budowy
  • Oblicz potencjał oszczędności: wspólnie omówicie zwłaszcza potencjał oszczędności  i produktywności
  • Rozwiązanie indywidualne: Ty i Twój Rzeczoznawca Techniczny stworzycie indywidualną strategię dotyczącą rozwiązania, odpowiednio dostosowaną do Twoich potrzeb

Czy to nie brzmi interesująco? Jeżeli tak, to umów się na konsultację.

Dlaczego nasi klienci cenią firmę Hilti jako swojego solidnego partnera?

Martin Noorlander, kierownik zakładu, Nederland Isoleert BV, NL

„Hilti wpisuje się w wartości, które są ważne dla naszego przedsiębiorstwa i zawsze próbuje nam pomóc. Najważniejsze dla mnie jest to, że usługi, współpraca i produkty są dobre. Oczywiście istotna jest także cena. Ale nie możemy zwracać uwagi tylko na to, ile coś kosztuje, ale również na to, jakie koszty pośrednie mogą powstać. Z tego powodu bacznie przyglądamy się nie tylko kosztom stałym. Jeżeli uwzględnimy te kryteria przy wyborze materiału, to według nas firma Hilti znajduje się na bardzo dobrej pozycji”.

Piotr Przyborowski, kierownik logistyki, Budextan, PL

„Podczas podejmowania decyzji należy na początku przeprowadzić analizę kosztów. Szczególnie przy dużej ilości posiadanych narzędzi, rozwiązanie firmy Hilti może okazać się bardzo ekonomiczne. Koszty wynajmu są dużo niższe niż w przypadku zakupu narzędzi. Jeżeli kupimy narzędzie, to należy ono wprawdzie do nas, ale wtedy sami musimy zadbać o jego konserwację i naprawę. Dzięki zarządzaniu flotą możemy zaoszczędzić na dalszych kosztach, ponieważ potrzebujemy wtedy mniej pracowników”.

Jörg Hustedt, dyrektor zarządzający, Haraldt Hustedt GmbH, DE

„Wcześniej odkładaliśmy do magazynu dużo uszkodzonych narzędzi, o które nikt później nie dbał. Teraz jest inaczej, ponieważ każdy jest odpowiedzialny za swoje narzędzia. Dzięki temu naprawa jest przeprowadzana znacznie szybciej.  Jeżeli nastąpi włamanie do samochodu, to dzięki ON!Track możemy zawsze sprawdzić, co znajdowało się na samochodzie – czyli narzędzia od Hilti, ale także od innych producentów, wraz z numerami seryjnymi. A dzięki ubezpieczeniu od kradzieży, dostępnemu w usłudze zarządzania flotą, szybciej otrzymujemy narzędzia zastępcze”.