Image alt text (optional)

Jeden system akumulatorów do wszystkich Twoich projektów

Ponad 70 narzędzi Hilti pracuje teraz na jednym systemie 22 V

Koordynacja i utrzymanie parku narzędzi są często bardzo czasochłonne i mają wpływ na wszystkie branże: brakujące narzędzia, zła konserwacja narzędzi i nieodpowiednie akcesoria wywołują frustrację, zwiększają możliwość występowania ryzyka i zmniejszają produktywność przy realizacji projektów.

Nuron oferuje prosty sposób, aby czynności te nie były już tak czasochłonne, a park narzędzi był bardziej przejrzysty. Dzięki platformie Nuron akumulatory, narzędzia i ładowarki można łatwo wymieniać i zasilać tylko jednym napięciem.

Uprość zarządzanie akumulatorem swojego parku narzędzi

22 V

dla wszystkich
narzędzi Nuron

70 urządzeń

a wkrótce jeszcze więcej
Do dyspozycji

1 platforma

do zastosowań
lekkich i ciężkich

Zredukowany park narzędzi zwiększa produktywność

Pracownik wyjmuje akumulator Nuron z zakrętarki SID 6-22.

Mniej przestojów, bardziej opłacalne projekty 

Możesz używać nowych akumulatorów Nuron do ponad 70 narzędzi firmy Hilti i w razie potrzeby możesz je bez problemu wymieniać między sobą. Dzięki temu szukanie odpowiednich akumulatorów, ładowarek i akcesoriów należy już do przeszłości. Kompatybilna platforma 22 V oszczędza także czas i nerwy Twoich pracowników, ponieważ mogą oni z niej korzystać przy wielu różnych  zastosowaniach.

Na zdjęciu jedna osoba używa akumulatorowego młota kombi Hilti Nuron TE 60-22 i niesie na plecach odkurzacz akumulatorowy VC 10-22.

Łatwy system, łatwe zarządzanie

Technologia 22 V Nuron radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi pracami, takimi jak cięcie lub dłutowanie betonu z użyciem młotów wyburzeniowych. Dla Ciebie oznacza to, że możesz  wykonywać prace bez narzędzi zasilanych kablem, benzyną lub różnymi napięciami. To z kolei sprawia, że Twój park narzędzi jest bardziej przejrzysty, a zarządzanie akumulatorem łatwiejsze.

Odpowiedni akumulator do Twoich zastosowań

Akumulatory Nuron mogą być stosowane we wszystkich narzędziach akumulatorowych Hilti Nuron. Do wyboru masz jednak różne rozmiary akumulatora, które pozwalają określić najlepszy stosunek pojemności do ciężaru dla Twoich najczęstszych zastosowań. Do naszych najbardziej wydajnych urządzeń stosowane są dwa akumulatory Nuron, dzięki czemu ich moc jest nawet większa niż moc narzędzi przewodowych. 

Ładowanie

Interfejs między akumulatorem a narzędziem został całkowicie zmodernizowany, dzięki czemu platforma Nuron 22V zapewnia wydajność urządzeń przewodowych i spalinowych.

Poznaj narzędzia Hilti Nuron

Obecnie dostępnych jest ponad 70 narzędzi Nuron, ale w przyszłości będzie ich dużo więcej.

Na zdjęciu widać akumulatorowy młot kombi Hilti Nuron TE 60-22.

Akumulatorowy młot kombi Hilti Nuron TE 60-22

Wydajny akumulatorowy młot kombi do wiercenia i dłutowania ma moc narzędzia przewodowego. Tak więc masz kolejne narzędzie na naszej 22-woltowej platformie, zapewniające najwyższą produktywność i posiadające funkcje bezpieczeństwa, takie jak system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR).

Sprawdź w sklepie
Na zdjęciu widać akumulatorową wkrętarko-wiertarkę udarowa SF 6H-A22

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa Hilti Nuron SF 6H-A22

Solidna konstrukcja, maksymalna moc: akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa jest wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i jest odpowiednia do uniwersalnego zastosowania do drewna, metalu, muru i innych materiałów.

Sprawdź w sklepie
Na zdjęciu widać akumulatorową szlifierkę kątową AG 6D-22

Akumulatorowa szlifierka kątowa Hilti Nuron AG 6D-22

Kompaktowa, ale wydajna: szlifierka kątowa radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami – dzięki dwukrotnie większej prędkości cięcia i nowej funkcji zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo. 

Sprawdź w sklepie
Na zdjęciu widać osadzak Hilti Nuron BX 3-22.

Akumulatorowy osadzak BX 3-22

Osadzak akumulatorowy BX 3-22 zapewnia dużą prędkość i długi czas pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz osadzić mocowania w stali czy w betonie,
BX 3-22 tworzy do 850 punktów mocowania na jedno ładowanie akumulatora. Jego kompaktowy akumulator ułatwia również wykonywanie prac nad głową. 

Sprawdź w sklepie

Od wydajności po łączność – wszystkie zalety platformy Nuron

Dzięki platformie Nuron przygotujesz swoją firmę na wyzwania, jakie czekają ją w przyszłości. Przeczytaj tutaj, jakie inne funkcje i zalety posiada Nuron.

Na zdjęciu jedna osoba używa przecinarki Hilti Nuron DSH 600-22.

Maksymalna moc: większa wydajność i dłuższa żywotność

Nuron zapewnia długi czas pracy akumulatorów i wysoką moc równą mocy narzędzi przewodowych i zasilanych benzyną − nawet w przypadku ciężkich zastosowań.

Więcej informacji na temat mocy
Na zdjęciu jedna osoba wykonuje prace nad głową z użyciem akumulatorowej młotowiertarki Hilti Nuron TE 4-22

Łączność: dla większej produktywności

Dzięki Nuron opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Więcej na temat łączności
Na zdjęciu jedna osoba pracuje z użyciem akumulatorowej szlifierki kątowej Hilti Nuron AG 6D-22.

Bezpieczeństwo pracy: większa ochrona dla Twoich pracowników

Dzięki Nuron opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić użytkownikom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Więcej o bezpieczeństwie pracy dzięki platformie Nuron
Na zdjęciu ręce trzymające akumulatorową młotowiertarkę Hilti Nuron TE 4-22 z akumulatorem B22-170 Nuron

Przegląd narzędzi Nuron

Tutaj możesz zapoznać się z narzędziami Nuron i wszystkimi funkcjami nowego systemu akumulatorów firmy Hilti.

Przegląd narzędzi Nuron

W jaki sposób przejść na platformę Nuron

Najwyższy czas, aby przejść na platformę Nuron? Pokażemy Ci, w jaki sposób szybko i łatwo przestawić swoje bieżące projekty na nowy system akumulatorów 22 V. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.

Poznaj zalety platformy Nuron dla swoich projektów

Platforma Nuron wnosi do Twojej branży następujące innowacje

System akumulatorów Nuron został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania różnych obszarów zastosowań – od suchej zabudowy po montaż w zakładach przemysłowych. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób możesz najlepiej wykorzystać platformę Nuron w swojej branży.

Roboty rozbiórkowe z TE 2000-22

Budownictwo i inżynieria lądowa

Platforma Nuron umożliwia wykonywanie ciężkich prac bez użycia benzyny i kabli. Nowy interfejs ładowania akumulatora zwiększa wydajność zasilacza sieciowego.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w budownictwie

 

Na zdjęciu widać zastosowanie zaciskarki hydraulicznej do rur NPR 32 XL-22 z akumulatorem Hilti Nuron B22-55.

Hydraulika, ogrzewanie i klimatyzacja

Maksymalna wydajność przy zoptymalizowanej wadze: udoskonalone narzędzia Nuron ułatwiają realizację prac nad głową oraz montaż wszelkiego rodzaju instalacji. Dzięki analizie opartej na danych wiesz zawsze, które narzędzia są w użyciu.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w systemach hydraulicznych, grzewczych i klimatyzacji

 

Na zdjęciu widać pracownika z akumulatorową szlifierką kątową Hilti Nuron AG 6D-22 przeznaczoną do szlifowania metalu.

Konstrukcje stalowe i metalowe

Dzięki dwukrotnie większej mocy − w porównaniu z dostępnymi narzędziami akumulatorowymi − i ulepszonej ergonomii nasze narzędzia Nuron są idealne do obróbki stali i metalu.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w konstrukcjach stalowych i metalowych

 

Na zdjęciu widać, jak szyna do płyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do sufitu za pomocą osadzaka Hilti Nuron BX 3-22.

Wykończenie wnętrz

Bez względu na to, czy chodzi o szlifowanie, cięcie, piłowanie czy prace wykonywane nad głową: wytrzymałe akumulatory i ulepszone pod względem ergonomicznym narzędzia Nuron chronią Twoich pracowników i zwiększają Twój komfort pracy.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron do prac wykończeniowych

 

 

Na zdjęciu jedna osoba używa do wiercenia akumulatorowej wkrętarko-wiertarki Hilti Nuron SF 4-22.

Inżynieria elektryczna

Dzięki tylko jednej platformie możesz korzystać z wielu narzędzi, które są Ci potrzebne w codziennej pracy, korzystając tylko z jednego systemu akumulatorów. Pozwala to na krótszą przerwę potrzebną na ładowanie narzędzi i zwiększa Twoją produktywność i elastyczność na placu budowy.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w branży elektrycznej

 

 

Na zdjęciu  widać zastosowanie akumulatorowej zakrętarki z udarem stycznym Hilti Nuron SIW 6-22.

Energetyka i przemysł

Łatwa obróbka stali, betonu lub muru: dzięki platformie Nuron Twoi pracownicy w zakładach energetycznych i przemysłowych pracują bezpiecznie i ergonomicznie bez kompromisów w kwestii wydajności.

Więcej na temat zastosowania platformy Nuron w przemyśle

 

Więcej o naszych rozwiązaniach akumulatorowych

Na zdjęciu widać akumulator Hilti Nuron.

Technologia akumulatorów Nuron

Akumulatory Nuron zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały przenoszenie wysokiej wydajności i abyś mógł ich używać nawet do najbardziej wymagających zastosowań. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Więcej
Widoczna jest ilustracja placu budowy.

Więcej możliwości dzięki danym

Koncepcja IoT objęła już także duże place budowy. W naszej broszurze przeczytasz o tym, jak internet rzeczy i narzędzia bezprzewodowe pomogą Ci zaoszczędzić pieniądze, a także zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo.

Do broszury
Na zdjęciu widać jedną osobę z walizką Hilti w magazynie narzędzi.

Twoje przejście na platformę Nuron

Dowiedz się, w jaki sposób szybko i łatwo przejść na platformę Nuron. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.

Do aktualizacji