Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Rozumiemy, że niektóre z głównych wyzwań stojących przed branżą budowlaną to kontrolowanie kosztów, przestrzeganie przepisów i zarządzanie pracownikami, aby mieć pewność, że wszelkie prace zostaną wykonane prawidłowo.
Nieefektywność procesów, nieplanowane koszty i nieproduktywna siła robocza mogą wynieść do 25% całkowitego kosztu projektu, co może mieć negatywny wpływ na Twoją firmę i jej rentowność.
Jeśli nie chcesz zgadywać, porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów w dziedzinie produktywności na temat analizy produktywności. Pomożemy Ci obniżyć koszty i zwiększyć produktywność tam, gdzie ma to największe znaczenie dla Twojej firmy.
Istnieje wiele marek i typów narzędzi do wyboru.
Ten pozornie prosty proces wyboru sprzętu i narzędzi budowlanych często wpływa na ilość czasu i wysiłku niezbędnego do wykonania zadania, więc może mieć duży wpływ na produktywność projektu.
Wyposażenie w innowacyjne narzędzia pracownicy mogą pracować wydajniej, a jeśli wybierzesz partnera, który może zagwarantować Ci wsparcie w przypadku awarii, Twoja firma uniknie kosztownych przestojów spowodowanych niewłaściwymi narzędziami.
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, ile twoje narzędzia naprawdę Cię kosztują?
To, co płacisz zakupując narzędzia, to zwykle początek, ponieważ koszt posiadania wiąże się z wieloma opłatami bezpośrednimi i pośrednimi. Od naprawy i konserwacji, kalibracji i baterii, po czas potrzebny na organizację tych czynności.
Aby obliczyć rzeczywisty koszt narzędzi, musisz najpierw wyróżnić koszty bezpośrednie i pośrednie. Cena zakupu to często tylko wierzchołek góry lodowej.
Branża budowlana jest szczególnie narażona na kradzież, ponieważ na budowie często przebywa niewykwalifikowany personel
Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży na miejscu, musisz mieć jasną ewidencję wszystkich urządzeń i materiałów należących do Twojej firmy. Zachęca to pracowników do dbania o swoje narzędzia, co prowadzi do mniejszej liczby zagubionych lub skradzionych przedmiotów.
Posiadanie jasnej ewidencji przynosi również korzyści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ można łatwo śledzić certyfikaty szkolenia pracowników oraz certyfikaty kalibracji i usług, aby upewnić się, że twoje zespoły działają bezpiecznie z certyfikowanym sprzętem.
Jeśli chodzi o zwiększanie produktywności, wprowadzenie technologii cyfrowej jest najszybszą ścieżką do osiągnięcia największych korzyści
Ważne jest, aby mieć możliwość pomiaru danych na placach budowy i projektach, na przykład jak dobrze narzędzia są wykorzystywane, gdzie się znajdują oraz kiedy dokumentacja pracownika i certyfikaty kalibracji tracą ważność.
Oznacza to, że będziesz bardziej poinformowany o obszarach w swojej firmie, w których możesz poprawić produktywność i zaoszczędzić pieniądze.
Wszystko to może nieco przytłaczać, co utrudnia podjęcie decyzji, od czego zacząć. Jednak zbadanie tych kluczowych obszarów może pomóc w określeniu priorytetów mających największy wpływ na poprawę produktywności. A wspaniała wiadomość jest taka, że nie musisz robić tego na własną rękę
Nasi eksperci w dziedzinie produktywności mogą pomóc w określeniu możliwości optymalizacji i usprawnienia parku narzędzi oraz digitalizacji sposobu zarządzania narzędziami i innymi zasobami, aby zminimalizować ukryte koszty i zwiększyć ogólną produktywność. Pomożemy Ci wprowadzić zmiany, które pozwolą Ci zwiększyć produktywność oraz obniżyć koszty.
Wraz z Twoim zespołem:
1. Ocenimy liczbę narzędzi, które posiadasz na miejscu, w pojazdach i magazynach.
2. Przeanalizujemy ukryte koszty - często spowodowane regularnymi naprawami, zagubionymi lub skradzionymi narzędziami, opłatami administracyjnymi i utratą ciągłości prac przez awarie narzędzi.
3. Pokażemy jak monitorować produktywność narzędzi i dostosowywać swoje decyzje dzięki znajomości potencjalnych możliwości.
4. Odkryjemy narażenie na ryzyko, o których możesz nie być świadomy.
5. Zidentyfikujemy możliwość uproszczenia wewnętrznego procesu zarządzania narzędziami, materiałami i certyfikatami.
6. Pomożemy ustalić optymalny typ i liczbę narzędzi, których naprawdę potrzebujesz, aby spełnić twoje potrzeby operacyjne i najwyższe standardy bezpieczeństwa.
7. Opracujemy szczegółowy raport analizy produktywności, pokazujący szczegółowo, gdzie możesz zwiększyć produktywność i zaoszczędzić koszty.
8. Doradzimy w zakresie najskuteczniejszeg o sposobu zarządzania zasobami i zgodnością z przepisami, a także pokażemy jak wykorzystać w pełni możliwości Twojego parku narzędzi, aby pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe.
Gotowy, aby rozpocząć?
JESTEŚ NOWY W HILTI? Zarejestruj się już teraz i odkryj korzyści z konta online. Zarejestruj się teraz
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.