- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
Wydajna praca i wyższa produktywność
Rozwiązania Hilti usprawniające działania na budowie
Firmy budowlane zmagają się z trzema głównymi wyzwaniami, którymi są niedobór wykwalifikowanych pracowników, niespodziewane koszty, a przede wszystkim nieefektywne procesy robocze. Dzięki odpowiednim narzędziom oraz inteligentnym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania i usług można zmniejszyć ten niekorzystny efekt, na każdym etapie projektu budowlanego – od projektowania po realizację.
Nuron - system akumulatorów do wszystkich projektów
Innowacyjny system akumulatorów Nuron 22 V zwiększa produktywność we wszystkich zastosowaniach – od lekkich po ciężkie. Już teraz dostępna jest maksymalna moc, doskonała łączność oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa i ergonomii, jakie oferuje ponad 70 narzędzi Hilti. Nuron to pierwszy i najważniejszy krok w kierunku całkowicie bezprzewodowego placu budowy – z oszczędną, wydajną flotą narzędzi i uniwersalną elastycznością dla użytkowników.
Nuron – system akumulatorów dla bezprzewodowego placu budowy Nuron – technologia zapewniająca optymalny czas pracy i ładowania Przejście na Nuron jest proste!
Zoptymalizuj swoje procesy
Płynne procesy robocze są ważnym czynnikiem zwiększającym produktywność w budownictwie. Możesz to osiągnąć dzięki wydajnym systemom, najnowocześniejszym narzędziom i odpowiednim akcesoriom. Dzięki naszemu wsparciu możesz skrócić przestoje, przyspieszyć tempo pracy i uniknąć czasochłonnych poprawek. Nawet w przypadku wklejanych prętów.
Zwiększ produktywność dzięki systemowi Hilti SafeSet
Zoptymalizuj swoje procesy planowania
Dobre planowanie to połowa sukcesu: dzięki naszemu oprogramowaniu PROFIS Engineering, usługom projektowania i modelowania BIM, a także usługom prefabrykacji, nie tylko otrzymasz doskonałe wsparcie techniczne, ale zoptymalizujesz także procesy planowania aż do ostatniego szczegółu.
Rozwiązania Hilti – pomocne przy projektowaniu Usługi Prefabrykacji – zaoszczędź do 50% czasu montażu
Przyspiesz realizację swoich projektów dzięki nowoczesnej technologii
Postępująca cyfryzacja oferuje coraz to nowe korzyści w zakresie produktywności w procesie budowlanym: dzięki innowacyjnemu połączeniu modelu BIM i półautonomicznego robota budowlanego możesz teraz prawie całkowicie zautomatyzować procesy na placu budowy. Robot do wierceń Jaibot zapewni precyzyjną, wydajną i szybką realizację Twojego projektu.
Poznaj półautonomicznego robota do wierceń Jaibot
Znajdź odpowiednią kotwę do swojego zastosowania
Wystarczy postępować zgodnie z naszą podstawową "check list" w przewodniku po kotwach, aby znaleźć skuteczne i bezpieczne rozwiązanie mocujące dla danego zastosowania. Wybór odpowiedniej kotwy zależy od różnych czynników np.: rodzaju podłoża, warunków środowiskowych, planowanego obciążenia i prawidłowego montażu.
Sprawdź podstawowy "check list" dla kotew Znajdź kotwy do mocowania w betonie