- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania w tunelach
- Mocowanie siatki zbrojeniowej pod beton natryskowy
Mocowanie siatek zbrojeniowych do betonu natryskowego
Ogólne wymagania
Mocowanie siatki zbrojeniowej do podłoża skalnego lub betonu natryskowego. Kluczowa przy tym rozwiązaniu jest szybkość montażu, ewentyalne ograniczenia stosowania kołków wstrzeliwanych i dostępność łączników. Wynika to z dużej ilości punktów zamocowań, zazwyczaj w całym przekroju tunelu.
Wymagania dotyczące mocowania siatek zbrojeniowych w warstwie torkretu
Optymalne zamocowanie siatki zbrojeniowej pod beton natryskowy
HUS4-H
- ETA-20/0867 i ETA-21/0969 do nadbetonu
- Natychmiastowe obciążenie
- Regulacja
- Możliwość stosowania w betonie zielonym
- Zastosowanie przy dużych obciążeniach wyrywających
HIT HY 170
- ETA-14/0457 Możliwość regulacji pręta zbrojeniowego
- Możliwość zastosowania w betonie zielonym i skałach
- Zastosowanie przy dużych obciążeniach rozciągających
- Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 3min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 45min
- Systemy Hilti SafeSet
- Nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworu, jeśli zastosowane będą wiertła rurowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti
Wiercenie
TE 6-22
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym
Do produktu TE 6-22
TE-CX (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
Do produktu TE-CX (SDS PLUS)
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Czyszczenie otworów
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuOsadzanie kotew
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Precyzyjny, powtarzalny wyciskacz akumulatorowy, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy pracach z kotwami chemicznymi. Pasuje do opakowań 330 i 500 ml.
Do produktu HDE 500-A22 Do produktu HIT-VL 11 Do produktu HIT-SZ 14-55