Mocowanie poręczy

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)

W przypadku pożaru w tunelach kolejowych, pociąg powinien wyjechać z tunelu lub zatrzymać się na następnej stacji. Jednak może też wystąpić sytuacja, w której pociąg zatrzyma się bezpośrednio w tunelu i niezbędne będzie zapewnie ludziom szybkiej ewakuacji. Często, w tym celu, jest projektowana platforma ewakuacyjna z poręczami, którą mocuje się bezpośrednio do ścian tunelu.  

Wymagania dotyczące kotwienia poręczy

Zasadniczo, element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:

  • System z aprobatą/oceną (ETA/KOT) 
  • Wymagane oprogramowanie i dokumentacja projektowa 
  • Obciążenia ogniowe 
  • Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu 
  • Obciążenie zmęczeniowe
  • Obciążenie sejsmiczne
  • Obciążenie udarowe
  • Prostota i pewność zamocowania 
  • Możliwy demontaż elementu kotwiącego / możliwość ponownego użycia 
  • Specjalne wymagania dotyczące instalacji (bezpyłowo, metoda wiercenia)
  •  W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR 
  • Uszczelnienie otworu

Wymiarowanie / Przepisy normatywne

  • Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 
  • Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061 
  • Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne) 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne) 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
  • Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING) 
  • Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS

Optymalny zamocowanie poręczy

HVU2 + HAS-U A4

  • ETA-16/0515 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnic diamentowych
    DD-30W i DD EC-1) 
  • Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529) 
Do produktu HVU 2 HSU A4

HST3

  • ETA-98/0001 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążeń ogniowych:
    ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Raport z badań przy obciążeniach udarowych wg wytycznych BZS 
  • Szybki montaż zgodny z ETA dzięki automatycznemu przyłożeniu momentu dokręcającego za pomocą modułu AT (M8 do M16), bezpieczny montaż dzięki technologii Hilti SafeSet
  • Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy 
  • Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową 
    DD-30W i DD EC-1) 
  • Materiał A4 i HCR (1.4529) dostępny 
  • Montaż zgodny z ETA bez czyszczenia otworu
  • Elastyczność wymiarowania dzięki zmiennej głębokości osadzenia
  • Optymalizacja dla małych odległości od krawędzi i osiowych
Do produktu HST3

HUS-HR

  • ETA-08/0307
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 nie testowane pod kątem obciążeń udarowych
  • Szybkie osadzanie z użyciem klucza udarowego Hilti 
  • Możliwość demontażu elementu kotwiącego 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1) 
Do produktu HUS-HR

Wiercenie

202105 TE 30-22

TE 30-22

Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie

Do produktu TE 30-22
202105 TE 30-22

TE 60-22

Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu TE 60-22

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie

Do produktu TE-CD (SDS PLUS)

Czyszczenie wywierconych otworów

VC 40M-X

Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.

Do produktu

Akcesoria do wydmuchiwania Hilti HIT

Pompka

Do produktu

HIT-RB 14 - 55

Szczotka

Do produktu

Osadzanie kotew

SIW 4AT-22 ½”

Zakrętarka z udarem stycznym 22 V

Do produktu

SI-AT-A22

Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA

Do produktu SI-AT-A22

HS-SC

Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3/2, HSA

Do produktu HS-SC

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny, powtarzalny wyciskacz akumulatorowy, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy pracach z kotwami chemicznymi. Pasuje do opakowań 330 i 500 ml.

Do produktu HDE 500-A22 Do produktu HIT-VL 11 Do produktu HIT-SZ 14-55