Oświetlenie i sygnalizacja

Ogólne przepisy i wymagania

Please enter alternative text here (optional)

Wytyczne CIE (CIE 88-1990) wskazują, że ilość światła potrzebnego w tunelu zależy od natężenia światła na zewnątrz i wewnątrz tunelu. 

Istnieje 5 kluczowych obszarów, które należy uwzględnić przy projektowaniu oświetlenia tunelu: strefa dostępu, strefa progowa, strefa przejściowa, strefa wewnętrzna i strefa wyjściowa.  

Wymagania dotyczące mocowania oświetlenia i sygnalizacji

Zasadniczo, elementy mocujące powinny być dobrane w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:

  • System z aprobatą/oceną (ETA/KOT) 
  • Wymagane oprogramowanie i dokumentacja projektowa 
  • Obciążenie ogniowe - Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu 
  • Obciążenie zmęczeniowe
  • Obciążenie sejsmiczne
  • Obciążenie udarowe
  • Prostota i pewność zamocowania 
  • Możliwy demontaż elementu mocującego / możliwość ponownego użycia 
  • Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia, bezprochowo) 
  • W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR. 
  • Uszczelnienie wywierconego otworu 

Projektowanie / Regulacje normatywne

  • Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 
  • Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061 
  • Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne) 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne) 
  • Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe) 
  • Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING) 
  • Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS

Optymalny element kotwiący do mocowania oświetlenia i sygnalizacji

HST3-R/-HCR

  • ETA-98/0001 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Raport z badań przy obciążeniach udarowych wg wytycznych BZS 
  • Szybkie osadzanie z użyciem modułu AT, bezpieczne osadzanie z użyciem technologii Hilti SafeSet 
  • Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy 
  • Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1) 
  • Materiał A4 i HCR (1.4529) dostępny 

Do produktu HST3-R

Do produktu HST-HCR

HVU2 + HAS-U A4

  • ETA-16/0515 Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1) 
  • Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529) 
Do produktu HVU 2 HSU A4

Systemy instalacyjne MQ

  • Ocena techniczna KOT
  • Oprogramowanie projektowe Profis Instalation wraz z raportem obliczeniowym 
  • Projektowanie ogniowe i uderzeniowe możliwe z oceną inżynieryjną sporządzoną za pomocą Hilti Seismic 
  • Możliwość ponownego wykorzystania/demontowalne
  • Dostępne w wersji ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo, ocynk magnezowy i A2 / A4 - Idealne do tunelu, pomieszczeń technicznych i centrów sterowania 
  • Punkty stałe i przesuwne dostępne jako część systemu
  • Elastyczność w montażu i projektowaniu 
  • Możliwa prefabrykacja 
  • Brak konieczności spawania 
Do produktu MQ

Wiercenie

TE 6 22

TE 6-22

Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym

Do produktu TE 6-22

TE 30-22

Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie

Do produktu TE 30-22
TE DRS 4/6

TE DRS 4/6

Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu podczas wiercenia lub dłutowania przy użyciu młotowiertarek akumulatorowych TE 4-22 i TE 6-22

Do produktu

DD 30-W

Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe

Do produktu DD-30 W

TE-CX (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)

Do produktu TE-CX (SDS PLUS)

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie

Do produktu TE-CD (SDS PLUS)

Czyszczenie wywierconych otworów

VC 40M-X

Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.

Do produktu

HIT-RB 14 - 55

Szczotka

Do produktu

Akcesoria do wydmuchiwania Hilti HIT

Pompka

Do produktu

Osadzanie kotew

SIW 4AT-22 ½”

Zakrętarka z udarem stycznym 22 V

Do produktu

SI-AT-A22

Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA

Do produktu SI-AT-A22

HS-SC

Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3/2, HSA

Do produktu HS-SC

TE-C HVU2

Narzędzie do osadzania prętów kotwiących z łbem sześciokątnym do stosowania z patronami foliowymi 

Do produktu