Mocowania w szybie

Ogólne wymagania

 Rozróżnia się dwa zastosowania: 

Usztywnienie ścian oporowych za pomocą połączeń żelbetowych. Wyposażenie placu budowy: Na początku budowy tunelu, maszyna do wiercenia tuneli (TBM) jest umieszczana na poziomie osi tunelu, z kolei dla TBM wymagany jest pierścień wejściowy/ „kicker ring”, który jest zakotwiony w ścianie oporowej. Rusztowania i szalunki w tunelu muszą być przenośne. Szczególnie w długich tunelach materiały transportuje się wyłącznie za pomocą systemów szynowych i przenośników taśmowych. 

Wzmocnienie ścian oporowych za pomocą połączeń żelbetowych: 

Budowa szybu tunelowego wymaga obszernych rozwiązań mocujących, takich jak połączenie usztywnień poziomych ze ścianą szybu.

Projektowanie / Przepisy normatywne

Wyposażenie placu budowy: 

Brak usztywnienia ścian oporowych za pomocą połączeń żelbetowych: Norma EN 1992-1-1 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną zgodnie z EAD 330087-00-0601 pozwala na projektowanie wklejanych połączeń prętów zbrojeniowych ze złączami „na zakład”, końcowych zakotwień przegubowo podpartych elementów betonowych, prętów zbrojeniowych poddawanych obciążeniom ściskającym oraz zakotwień przykrywających linię obciążeń rozciągających. Z reguły podejście to prowadzi do stosunkowo "dużych" długości zakotwień, które mogą być niewykonalne w ten sposób w okładzinie wewnętrznej tunelu.  W ramach uzupełnienia lub alternatywy można wykonać projekt z wykorzystaniem Raportu Technicznego EOTA 069 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną zgodnie z EAD332402-01-0601. Pozwala to na zaprojektowanie chwilowo nośnych połączeń żelbetowych o mniejszej głębokości zakotwienia.   

Należy uwzględnić oddziaływania pożarowe zgodne z odpowiednią krzywą pożaru w tunelu; konieczna może być ocena inżynieryjno-techniczna.   

Ponadto należy uwzględnić wytyczne techniczne (np. ZTV-ING (D)), techniczne przepisy budowlane (np. EiTB (EBA,D)), specjalistyczne podręczniki (tunel/geotechnologia (CH)) lub wytyczne i przepisy (np. RVS (AT)) w połączeniu z krajowymi wytycznymi, przepisami i normami. 

Optymalne rozwiązanie dla wklejanych połączeń zbrojeniowych

Please enter Alternative Text here (optional)

HIT-HY 200-R V3

  • Zamocowania projektowane zgodnie z normami EN1992-1-1 i EOTA TR 069 – Ponadto istnieje możliwość weryfikacji przy użyciu metody Hilti HIT Rebar, która opiera się na modelu kratownicy. Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z dokumentacją ETA-19/0600 (projektowanie zgodnie
    z EC2, część 1) ETA-19/0665 (projektowanie zgodnie z EOTA TR 069)
  • Okres użytkowania do 100 lat zgodnie z ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla obciążenia ogniowego (F30 do F120)
  • Obciążenie zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych).
  • Średnica pręta zbrojeniowego - 8-32 mm wg ETA
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20 °C: 15min, średni czas utwardzania w temperaturze 20 °C:
    1.5 h, żywica do stosowania całorocznego: twardnieje nawet w temperaturze -10 °C
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiertło bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia
    do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti
Do produktu

HIT-RE 500 V4

  • Zamocowania mogą być projektowane zgodnie z normą EN1992-1-1. Możliwa alternatywna metoda projektowania z zastosowaniem metody TR 069
  • Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z raportem obliczeniowym
  • ETA 16/0142 (projektowanie zgodnie z EN1992-1-1) oraz ETA-20/0539 (projektowane zgodnie z EOTA TR 069)​
  • Okres użytkowania 100 lat wg. ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla oddziaływania ogniowego (F30 do F120)
  • Naprężenia zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych)
  • Średnica prętów zbrojeniowych (8-40 mm wg ETA, inne średnice wg danych technicznych)
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20 °C: 30 min, średni czas utwardzania w temperaturze 20 °C: 7 h
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiercenie bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
Do produktu

Cięcie

Please enter Headline here (optional)

AG 6D-22

Wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym, sterowaniem SensTech oraz zaawansowanymi zabezpieczeniami tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)

Do produktu

AC-D SPX

Tarcze do cięcia najwyższej klasy (ścierne) do metali, o szczególnie wysokiej trwałości i bardzo dużej szybkości cięcia

Do produktu
sc 6ml-22

SC 6ML-22

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu, do szybkiego, precyzyjnego cięcia na zimno na głębokość do 60 mm (platforma akumulatorowa Nuron)

Do produktu

Wiercenie i uszorstnianie

TE 6 22

TE 6-22

Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym

Do produktu TE 6-22
TE 30-ATC/AVR

TE 30-ATC/AVR

Wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania korekcyjnego w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w systemy ATC i AVR

Nasze młotowiertarki
Untitled design - TE 60-22

TE 60-22

Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)

Do produktu TE 60-22

DD 30-W

Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe

Do produktu DD-30 W
TE DRS 4/6

TE DRS 4/6

Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu podczas wiercenia lub dłutowania przy użyciu młotowiertarek akumulatorowych TE 4-22 i TE 6-22

Do produktu

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie

Do produktu TE-CD (SDS PLUS)

Oczyszczanie otworów wierconych

VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zastosowań suchych i sporadycznie mokrych.

Do produktu VC 40M-X

HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55

Pompka i szczotka do czyszczenia otworów.

Do produktu HIT-DL 14-55 Do produktu HIT-RB 14-55

Dysza

Do przedmuchiwania otworów

Do produktu

Osadzanie prętów zbrojeniowych

SIW 6AT-A22

Zakrętarka z udarem stycznym 22 V

Do produktu SIW 6AT-A22

HS-SC

Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3/2, HSA

Do produktu HS-SC

P 8000 D

Wyciskacz pneumatyczny do RE500v3 w opakowaniach 1500 ml

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55

Dozownik akumulatorowy (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej.

Do produktu HDE 500-A22 Do produktu HIT-VL 11 Do produktu HIT-SZ 14-55

S-TB

Lucz nasadowy z kontrolą momentu dokręcającego do osadzania kotew HSA 

Do produktu