Okablowanie i instalacje rurowe

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)

Uchwyty do kabli i koryt kablowych są zazwyczaj mocowane konstrukcji żelbetowej tunelu, ale również w pomieszczeniach technicznych, budynkach pomocniczych oraz tunelach bezpieczeństwa. 

Zastosowany materiał zamocowań różni się w zależności od korozyjności środowiska, w którym są one instalowane, oraz w zależności od wymogów prawnych. Są one dostępne ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo, oraz stali nierdzewnej A4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTWIENIA SYSTEMÓW MOCUJĄCYCH KABLE I RURY

Zasadniczo, element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

  • System objęty aprobatą/oceną (ETA/KOT) 
  • Oprogramowanie projektowe wraz z raportem obliczeniowym
  • Badania ogniowe 
  • Obciążenia sejsmiczne 
  • Prostota i pewność zamocowania 
  • Możliwość demontażu/ponownego wykorzystania 
  • Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia) 
  • W zależności od warunków krajowych wymagane jest cynkowanie ogniowe, A4 lub HCR. 
  • Szczelność zamocowania 
  • Elastyczność systemu

Projektowanie / Przepisy normatywne

  • Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 
  • Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061 
  • Projektowanie dla obciążeń sejsmicznych zgodnie z EN 1992-4 
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne) 
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe) 
  • Krzywe pożarowe różnią się w zależności od norm/wymagań krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING) 
  • Naprężenia udarowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS

Optymalne rozwiązania do mocowania kabli i rur

HVU TZ + HAS-RTZ oder HAS-HCR-TZ

  • ETA-98/0001 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
  • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
  • Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Raport z badań na obciążenia udarowe zgodnie z wytycznymi BZS 
  • Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet 
  • Szybkie osadzanie bez wykorzystania dozowników dla systemów iniekcyjnych 
  • Kotwa nie jest demontowalna 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1) 
  • Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529) 
  • Częściowe uszczelnienie otworu 

Do produktu HVU TZ

Do produktu HAS-RTZ

Do produktu HAS-HCR-TZ 

HVU2 + HAS-U A4/HCR

  • ETA-16/0515 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
  • Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Szybkie osadzanie bez wykorzystania dozowników dla systemów iniekcyjnych 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1) 
  • Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet 
  • Częściowe uszczelnienie otworu 
  • Kotwa nie jest demontowalna 
  • Dostępny materiał 5.8/8.8 (ocynk ogniowy lub galwaniczny), A4 i HCR (1.4529) 

Do produktu HVU2

HY200-A + HAS-U A4/HCR lub HIT-Z-R

  • ETA-11/0493, ETA-12/0006, ETA-11/0492   
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
  • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Trzęsienie ziemi dla kategorii C1 i C2 
  • Raport z badań obciążeń udarowych zgodnie z wytycznymi BZS 
  • Bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet 
  • Kotwa nie jest demontowalna 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1) 
  • Czyszczenie otworu nie jest wymagane  
  • Materiał dostępny: stal węglowa, A4 i HCR (1.4529) 
  • Możliwe uszczelnienie otworu

Do produktu HY200-A

Do produktu HAS-U A4

HST3-R/-HCR

  • ETA-98/0001 
  • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
  • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING 
  • Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2 
  • Raport z badań od obciążeń udarowych wg wytycznych BZS 
  • Szybkie osadzanie za pomocą narzędzia AT, bezpieczne osadzanie z zastosowaniem technologii Hilti SafeSet 
  • Kotwa nie jest demontowalna 
  • Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. przy użyciu wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1) 
  • Materiał dostępny ocynk galwaniczny, A4 i HCR (1.4529) (ocynk ogniowy – sprawdź u przedstawiciela)
  • Uszczelnienie otworu nie jest możliwe 

Do produktu HST3-R

Do produktu HST-HCR

Wiercenie

TE 6 22

TE 6-22

Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym

Do produktu TE 6-22
TE 30-ATC/AVR

TE 30-ATC/AVR

Wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania korekcyjnego w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w systemy ATC i AVR

Nasze młotowiertarki
P 8000 D

P 8000 D

Pneumatyczny dozownik do żywicy hybrydowej/epoksydowej do kotew wklejanych

Nasze dozowniki

DD 30-W

Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe

Do produktu DD-30 W

TE-CX (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)

Do produktu TE-CX (SDS PLUS)

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie

Do produktu TE-CD (SDS PLUS)

Czyszczenie wierconych otworów

VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zastosowań suchych i sporadycznie mokrych.

Do produktu VC 40M-X

HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55

Pompka i szczotka do czyszczenia otworów.

Do produktu HIT-DL 14-55 Do produktu HIT-RB 14-55

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55

Dozownik akumulatorowy (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej.

Do produktu HDE 500-A22 Do produktu HIT-VL 11 Do produktu HIT-SZ 14-55

Osadzanie kotew

SIW 6AT-A22

Zakrętarka z udarem stycznym 22 V

Do produktu SIW 6AT-A22

SI-AT-A22

Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA

Do produktu SI-AT-A22

HS-SC

Urządzenie do osadzania HS-SC do HST3/2, HSA

Do produktu HS-SC