- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Referencje z Inwestycji
- Budowa bloku energetycznego na terenie ZA Puławy - Instalacja kanalizacji deszczowej
Budowa BLOKU ENERGETYCZNEGO NA TERENIE ZA PUŁAWY - Kanalizacja deszczowa
Firma wykonawcza: THERMO-LOGIC Instalacje przemysłowe, grzewcze i sanitarne
Inwestor: Zakłady Azotowe Puławy
Data rozpoczęcia inwestycji: Styczeń 2020
Planowana data zakończenia inwestycji: Wrzesień 2022
Przedmiotem rozwiązania były zamocowania instalacji kanalizacji deszczowej.
Czy wiesz, że… podczas wiercenia techniką diamentowa należy użyć narzędzia do chropowacenia otworu?
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Zamocowania do stali z wykorzystaniem kołków X-BT-MR NG
2. Mocowanie instalacji z wykorzystaniem systemu instalacyjnego HILTI MQ, oraz profili oraz łączników HILTI
3. Konstrukcja zaproponowanych podpór pozwoliła na mocowanie bezpośrednio do stali bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych.
OPIS WSPÓŁPRACY
Produkty, oraz rozwiązania jakie zaproponowano, pozwoliły na skróceniu czasu montażu oraz redukcję ilości materiałów o ponad 30%.
Rozwiązania były na tyle wartościowe dla GW iż kolejne prace instalacyjne realizowane są na podporach systemowych HILTI, aktualnie w realizacji podpory instalacji, wody pitnej oraz wody zmywnej.