- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Referencje z Inwestycji
- Hotel Ruben Zielona Góra
Budowa Hotel Ruben Zielona Góra
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021
Budowa nowych obiektów Hotelu i parkingu podziemnego połączona z adaptacją zabytkowej winiarni win i jej rewitalizacja na potrzeby hotelu.
Dzięki Hilti, na danej budowie zaoszczędzono: 30% czasu / 5000 zł.
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1.Kotwienie za pomocą kotew HUS3-H Hilti w ilości
około 200 sztuk do stropu ceglanego łukowego
2. Mocowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z
wykorzystaniem systemu instalacyjnego HILTI MM
i MQ, oraz obejm HILTI.
3. Montaż pionów wentylacyjnych w szachcie
w zabudowie lekkiej z płyt g-k.
4. Montaż urządzeń na dachu za pomocą systemu MQ
ocynk ogniowy ze stopami rozkładu obciążeń.
5. Zabezpieczenia przegród ppoż. klap wentylacyjnych
systemem CP 673 i rur klimatyzacyjnych za pomocą
opasek pęczniejących CP 648.
OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, pozwoliły na montaż do konstrukcji drewnianej obiektu i umożliwiły na optymalizację ich w małej przestrzeni obszaru dla zawiesi rur instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Obecność na budowie i stała współpraca połączone ze szkoleniami.
Bezpośredni kontakt Hilti z Projektantem, Inspektorem oraz z Inwestorem co pozwoliło na szybką reakcję w doradztwie technicznym i przedstawienie rozwiązań technicznych.
Rozwiązania były na tyle wartościowe dla wykonawcy, iż całe prace modernizacyjne realizowane były na podporach systemowych HILTI.