- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Typowe Zastosowania
- Płyty Podstawy
MOCOWANIE PŁYT PODSTAWY
Kotwy do dużych obciążeń do mocowania słupów i belek konstrukcyjnych
Nasze systemy mocowania spełniają wszystkie stosowne normy i umożliwiają tworzenie różnych rozwiązań dla podłoża betonowego i murowanego.
Znajdują one zastosowanie zarówno w elementach niekonstrukcyjnych, jak i w konstrukcyjnych oraz projektach tworzonych z myślą o terenach aktywnych sejsmiczne.
Ponadto świadczymy usługi inżynieryjne, w ramach których pomagamy w opracowaniu projektu. Szkolimy, organizujemy seminaria inżynieryjne dla środowisk projektantów i nadzoru budowlanego, a także przeprowadzamy badania na miejscu realizacji inwestycji. Dostarczamy też dane techniczne i niezbędną dokumentację.
Dzięki naszym systemom kotwienia, budowa staje się bardziej bezpieczna, a konstrukcja wytrzymała.
- Połączenie Hilti HY200 z technologią HIT- Z SafeSet eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia wierconych otworów, dzięki czemu czas montażu skraca się nawet o połowę.
- Żywica iniekcyjna Hilti HY 270 do montażu w podłożu murowanym spełnia wszystkie stosowne normy budowlane. Można ją stosować w projektach tworzonych z wykorzystaniem naszego oprogramowania PROFIS Anchor.
MOCOWANIE KOTEW W PŁYTACH PODSTAWY - WSKAZÓWKI
Mocując kotwami płyty podstawy należy koniecznie uwzględnić:
- Siły oddziałujące na konstrukcję, w tym siły sejsmiczne, obciążenie zmęczeniowe i wiatr
- Rodzaj podłoża – czy jest to mur, beton zarysowany czy niezarysowany
- Odległość kotwy od krawędzi podłoża i rozstaw osiowy kotew
- Sposób montażu – czy jest to montaż przelotowy czy bezprzelotowy
- Możliwość wystąpienia korozji
Jeśli samodzielne opracowanie projektu sprawia Ci problem, możesz zgłosić się po radę do naszych ekspertów.
Do Twojej dyspozycji jest również nasze oprogramowanie do projektowania PROFIS Anchor i PROFIS 3, które:
- Jest stale uaktualniane pod kątem najnowszych norm i przepisów
- Uwzględnia różne rodzaje kotew (kotwy wbetonowywane oraz kotwy wklejane i mechaniczne)
- Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD