- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Referencje z Inwestycji
- S19 Lublin - Sokołów MŁP – obwodnica m. Kraśnik
S19 Lublin - Sokołów MŁP – obwodnica m. Kraśnik
Firma wykonawcza/ inwestor: Aldesa Construccione Sp. z o.o. / GDDKiA Lublin
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019
Planowana data zakończenia inwestycji: 2021
Mocowanie kap chodnikowych za pomocą systemu kotwy talerzowej Hilti w ilości ok. 4 000 szt.
Wykorzystano do tej aplikacji żywicę epoksydową typu HIT-RE 500 oraz pręty gwintowane typu HAS M20 wraz
z elementami towarzyszącymi – blacha, element izolacyjny, nakrętki.
Przy pracach szalunkowych znalazły swoje zastosowanie kotwy Hilti HCA.
Czy wiesz, że… wklejanie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy HIT RE500V3 pozwala kotwić się na głębokość 3,2m
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Wklejanie kotew talerzowych o średnicy M20mm
i M24mm – około 4000szt.
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500.
OPIS WSPÓŁPRACY
Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti umożliwiły wykonanie Doskonale wpisaliśmy się w wymogi projektanta poprzez żywicę HIT RE 500 V3. Na budowie spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami od wsparcia projektanta poprzez kontakt z GW i inspektorem nadzoru w celu zatwierdzenia rozwiązania na naszym produkcie. Kompleksowe podejście do tematu poprzez wsparcie w obliczeniach, dostarczenie produktu i wykonanie testów na wyrywanie kotew spowodowały, że HILTI było idealnym partnerem dla klienta.