- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Referencje z Inwestycji
- Orientarium Łódź
ORIENTARIUM ŁÓDŹ
Firma wykonawcza/ inwestor: ALU-MAX ŁÓDŹ/ ZOO ŁÓDŹ
Data rozpoczęcia inwestycji: 09.2018
Planowana data zakończenia inwestycji: 09.2021
Na terenie Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego powstaje ogromny kompleks hodowlano-wystawienniczy - Orientarium. Pojawi się tutaj fauna i flora Azji Południowo-Wschodniej.
Inwestycja obejmie połowę obecnego terenu ZOO. Nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery zajmą powierzchnię ponad 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Do tego powstanie zaplecze rekreacyjno-gastronomiczne o powierzchni ok. 20 tysięcy metrów kwadratowych. Objętość największego zbiornika wodnego wyniesie 2500 m3, a jego głębokość - 6 m.
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
1. Kotwienie różnego rodzaju konstrukcji stalowych wybiegów dla zwierząt za pomocą kotew chemicznych HY-200A/ HIT-RE 500V3 oraz kotew mechanicznych HST3/HST2.
2. Kotwienie fasad aluminiowych oraz podkonstrukcji witryn okiennych za pomocą kotew mechanicznych HST3/HST2
3. Mocowanie elementów konstrukcyjnych drugorzędowych takich jak listwy płyt warstwowych nad wybiegami zwierząt przy pomocy kotew o wysokiej odporności na korozję ze stali wysokomolibdenowej HCR – kotwy HST-HCR.
OPIS WSPÓŁPRACY
Kotwienie na tej inwestycjI stawiało szereg wyzwań związanych zarówno ze specjalnymi wymaganiami co do korozyjności, oraz wymaganiami co do jakości stosowanych mocowań. Dzięki Świetnej współpracy w zakresie doradztwa technicznego, logistyki dostaw udało się dostarczyć odpowiednie rozwiązania w wymaganym terminie.