Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

Przygotowanie otworu pod kotwienie chemiczne

Nachträgliche Bewehrung

Wraz z rosnącą złożonością konstrukcji budynków, wzrastają także wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć przy montażu kotew chemicznych i wklejanych prętów zbrojeniowych. Oferujemy rozwiązania, dzięki którym sprostasz tym wyzwaniom.

Twoje zdrowie i komfort pracy są dla nas ważne. Nasze systemy ułatwiają wykonywanie codziennych prac na budowie poprzez redukcję pyłów, brak konieczności użycia kabli i krótszy czasy montażu.

Jest to możliwe dzięki szeregowi innowacyjnych rozwiązań np. kotwieniu z wykorzystaniem żywic epoksydowych, czy automatycznemu czyszczeniu otworów. Zależy nam na osiąganiu, jak najlepszych wyników.

Przygotowanie otworu pod kotwienie chemiczne

  • Zbrojenie konstrukcyjne
    1 / 4
    Zbrojenie konstrukcyjne

    Łączenia konstrukcyjne z użyciem wklejanych prętów zbrojeniowych. Dozbrojenie i redukcja naprężeń w konstrukcjach żelbetowych budynków.

  • Mocowanie
    2 / 4
    Mocowania

    Kotwienie podpór stalowych, belek stalowych, schodów, poręczy itd. Kotwienie barier zabezpieczających, poręczy, drabin pożarowych.

  • Instrukcja montażu
    3 / 4
    Instrukcja montażu na placu budowy

    Czytelna i zrozumiała dokumentacja to gwarancja sprawnej i bezpiecznej pracy na placu budowy. Zawsze możesz się do niej odnieść, by określić prawidłową średnicę otworu, głębokość wiercenia, a także poradę w zakresie doboru akcesoriów do dozowania.

  • Zbrojenie konstrukcyjne
    4 / 4
    Zbrojenie konstrukcyjne

    Zastąpienie źle osadzonych lub brakujących prętów zbrojeniowych, zbrojenie wklejane (np. przyłącza w ścianach, płytach, schodach, słupach, fundamentach, itd.)

Przygotowanie otworu pod kotwienie chemiczne

Montaż wklejanych prętów zbrojeniowych
Sprawdź, gdzie możesz wiercić

Jednym z największych wyzwań w montażu wklejanych prętów zbrojeniowych jest istniejące już zbrojenie. Nasze urządzenia do detekcji, obejmujące multidetektory, systemy Ferroscan, aż po system X-Scan, umożliwiają: szybkie określenie położenia zbrojenia w celu uniknięcia czasochłonnych przebić zbrojenia oraz wykonanie kompletnej analizy budynku i nieniszczące skanowanie konstrukcji betonowych, będące punktem wyjścia w procesie projektowania i kalkulacji.

Dowiedz się więcej
Aplikacja „Kalkulator ilości żywicy"
Przygotowanie do pracy

Odpowiednie przygotowanie do pracy znacząco ułatwia realizację projektu. Dzięki aplikacji „Kalkulator ilości żywicy” możesz obliczyć potrzebną objętość żywicy dla Twojego projektu. Zastosowanie węży napełniających redukuje zużycie żywicy i gwarantuje prawidłowe wypełnienie otworu.

Dowiedz się więcej
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu na placu budowy

Czytelna i zrozumiała dokumentacja to gwarancja sprawnej i bezpiecznej pracy na placu budowy. Zawsze możesz się do niej odnieść, by określić prawidłową średnicę otworu, głębokość wiercenia, a także poradę w zakresie doboru akcesoriów do dozowania.

Przejdź do instrukcji montażu

Wiercenie otworu i czyszczenie

Hilti SafeSet
Bezpieczeństwo i produktywność z SYSTEMEM SAFESET

Hilti SafeSet łączy innowacyjne technologie, gwarantuje bezpieczeństwo montażu i powoduje wzrost produktywności nawet o 60%. Dzięki niemu czasochłonne oczyszczanie otworu nie jest już konieczne. Wiertła rurowe TE-CD/-YD umożliwiają wiercenie i oczyszczanie otworu w jednym etapie roboczym. Tym sposobem możesz znacząco ograniczyć ilość pyłu na budowie, co ma niebagatelny wpływ na zdrowie Twoich pracowników. System SafeSet został opracowany z myślą o młotach kombi Hilti TE 40, TE 50, TE 60 oraz TE 70. Dla uzyskania idealnych wyników można uzupełnić układ o nasz system VC 20/40-UM do odsysania pyłów. SafeSet pracuje także bezprzewodowo: z zastosowaniem akumulatorowego młota kombi oraz uniwersalnego odkurzacza VC 20/40-UM-Y można pracować niezależnie od źródła zasilania.

Dowiedz się więcej
Młot kombi TE 50-AVR
Sprawdzona metoda

Młoty i wiertarki kombi Hilti bazują na naszym 50-letnim doświadczeniu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ich długim okresie użytkowania, przysłowiowej mocy Hilti, a co za tym idzie także produktywności – i to przy pełnym zastosowaniu się do przepisów BHP. Nowy młot kombi TE 50-AVR umożliwia efektywną i wygodną pracę. Osiąga bardzo dużą moc, mimo zmniejszonej wagi. Pozwala też na redukcję obciążeń związanych z wibracjami. Młoty kombi TE 30-A, TE 60 i TE 70 posiadają innowacyjny system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC, który – przy nagłym zablokowaniu wiertła w otworze błyskawicznie odłącza silnik i tym samym chroni przed urazami.

Dowiedz się więcej
Technika diamentowa
Otwory wiercone techniką diamentową

Wiercenie w betonie wyższej klasy wytrzymałości czy też gęstym zbrojeniu to ogromne wyzwanie. Tradycyjne wiertarki i młotowiertarki w takich sytuacjach docierają do granic swojej wydajności. Skuteczną alternatywą są tu systemy wiercenia techniką diamentową o niskim poziomie hałasu i wibracji. Otwory można wykonywać na mokro z użyciem systemów DD EC-1, DD 150-U lub DD 250. Otwory wiercone techniką diamentową należy, w zależności od stosowanej kotwy chemicznej, uszorstnić za pomocą narzędzia do szorstkowania TE-YRT, a następnie oczyścić. Dzięki temu otrzymuje się bezpieczne i zgodne z aprobatami otwory pod większość kotew chemicznych. Ponadto nowy system zarządzania wodą DD-WMS 100 zapewnia czystą i autonomiczną pracę wiertnicy diamentowej przez cały dzień.

Dowiedz się więcej

Wypełnianie wywierconego otworu

Proste wypełnianie i osadzanie – żywica, dozowniki i szkolenia dla pracowników

Żywica i kotwy
Portfolio żywic

Systemy iniekcyjne do wykonania mocowań w betonie spękanym/niespękanym to wydajne i bezpieczne rozwiązania do każdego zastosowania Szybko utwardzająca się, uniwersalna żywica hybrydowa HY 170, Szybko utwardzająca się, najwytrzymalsza żywica hybrydowa HY 200, wolno utwardzająca się żywica epoksydowa 500V3.

Mehr erfahrenDowiedz się więcej
Dozowniki
Dozowniki i akcesoria

Nasze kompletne rozwiązania dla zakotwień chemicznych uzupełnia nasz asortyment dozowników. Pozwalają one na łatwe wyciśnięcie żywicy we wszystkich kierunkach pracy i w każdych warunkach atmosferycznych. Ponadto funkcja wstępnej regulacji dozowanej ilości pozwala na precyzyjne i efektywne wykorzystanie żywicy.

Dowiedz się więcej
Szkolenia i warsztaty Hilti
Szkolenia: zbrojenie wklejane

Zastosowanie wklejanych prętów zbrojeniowych jest konieczne podczas modernizacjach budynków lub w przypadku zapomnianych prętów zbrojeniowych w nowym budownictwie. Nasi eksperci przeszkolą Ciebie i Twoich pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania systemu. Dzięki zastosowaniu systemów z aprobatami będziesz mógł w sposób bezpieczny i ekonomiczny wykonać wklejane zbrojenie konstrukcyjne.

Dowiedz się więcej

Osadzanie prętów kotew

Wybór odpowiedniej kotwy chemicznej to nie wszystko. Jeśli chodzi o mocowania spełniające warunki aprobat/ocen technicznych, istotną kwestią jest także wybór odpowiedniego pręta kotwy. W Hilti znajdziesz odpowiedni produkt do każdego zastosowania – od najprostszych rozwiązań do standardowych zakotwień po te przeznaczone do zadań specjalnych. Poznaj różnice między wysokowytrzymałą kotwą HIT-Z, uniwersalną HIT-V i ekonomiczną HIT-C.

Portfolio prętów kotwy

Wybór odpowiedniej kotwy chemicznej to nie wszystko. Jeśli chodzi o mocowania spełniające warunki aprobat/ocen technicznych, istotną kwestią jest także wybór odpowiedniego pręta kotwy. W Hilti znajdziesz odpowiedni produkt do każdego zastosowania – od najprostszych rozwiązań do standardowych zakotwień po te przeznaczone do zadań specjalnych. Poznaj różnice między wysokowytrzymałą kotwą HIT-Z, uniwersalną HIT-V i ekonomiczną HIT-C.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania służące do wzmocnienia i modernizacji konstrukcji betonowych
Łącznik konstrukcji zespolonych, kotwy do mocowania kap chodnikowych i wzmocnienie stropów przed przebiciem

Niezależnie od tego, czy chcesz wzmocnić, czy zmodernizować konstrukcję, oferujemy rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań w konstrukcjach betonowych. Nasze produkty umożliwiają dalsze użytkowanie konstrukcji takich jak mosty czy budynki, dzięki czemu można uniknąć wyburzania i wznoszenia nowych konstrukcji. Zwłaszcza w przypadku zastosowań niestandardowych, wspieramy uczestników projektu na placu budowy, począwszy od projektowania, aż po realizację.

Dowiedz się więcej
Szkolenie z zakresu techniki mocowań kotew
Szkolenie w zakresie techniki mocowania kotew

Dzięki ETA (Europejska Ocena Techniczna), w ostatnich latach systemy mocowania bardzo się rozwinęły. Wydajność i spektrum zastosowań znacznie wzrosły, co zwiększyło także wymagania dotyczące odpowiednichkwalifikacji monterów. Ponadto, część inspektorów wymaga specjalistycznych szkoleń z zakresu osadzania certyfikowanych kotew. Dlatego podczas naszych szkoleń z zakresu mocowań przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje, abyś posiadał najbardziej aktualną wiedzę – w teorii i w praktyce.

Dowiedz się więcej

Log in to proceed
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami