Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka
Szlifierki diamentowe Hilti DG 130

Ręczne szlifowanie diamentowe

Perfekcyjne wyposażenie – nasze systemy do diamentowego szlifowania ścian i podłóg są idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Polerowanie, wygładzanie i usuwanie nadmiaru betonu z naszymi szlifierkami staje się jeszcze wydajniejsze. Sprawdzona szlifierka diamentowa DG 150 jest dobrze przystosowana do prac podłogowych. Jednak dzięki nowej szlifierce diamentowej DGH 130 ukończysz prace przy ścianach, zwiększając produktywność przy zachowaniu wysokiej jakości. Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja obu urządzeń zapewni komfortowe wykonywanie zadań, niemal bez pyłu – nawet wtedy, gdy prace potrwają dłużej.

Poznaj nasze szlifierki do betonu

JAKIE WYKONUJESZ PRACE?

Szlifowanie ścian

Szlifierka diamentowa DGH 130 została specjalnie zaprojektowana do prac przy ścianach. Może być używana do wygładzania ścian betonowych i przygotowania ich do malowania. Polerowanie powierzchni z betonu architektonicznego – w tym przypadku sprawdzą się nasze nowe nakładki do wykańczania. Dzięki nim uzyskasz perfekcyjnie wypolerowane powierzchnie, bez konieczności wykonywania czasochłonnych poprawek.

 

Szlifowanie betonowej posadzki

Szlifierka diamentowa DG 150 to wydajne, dobrze wyważone urządzenie do betonowych posadzek: do wygładzania, wyrównywania a także usuwania farb, lakierów i innych powłok.    

Co nasi klienci sądzą o szlifierce diamentowej DGH 130?

  • Niska emisja pyłu podczas prac z urządzeniami Hilti
    1 / 2
    Pył podczas szlifowania

    Z technologią diamentową Hilti możesz szlifować i polerować w szybki i prosty sposób. Jednak często przy tego typu pracach powstaje duża ilość potencjalnie szkodliwego pyłu. Przestrzeganie przepisów dotyczących pyłu jest konieczne, w szczególności by chronić zdrowie pracowników.

  • Efektywna praca i z niewielką ilością pyłu
    2 / 2
    Efektywnie i z niewielką ilością pyłu

    Nasze szlifierki diamentowe w połączeniu z odkurzaczem Hilti VC nie dają pyłowi żadnych szans. Z tym zastawem pracujesz niemal nie generując pyłu. Wąż ssący posiada szybki mechanizm zatrzaskowy, a wysokość osłony przeciwpyłowej można odpowiednio ustawić. Podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, osłonę przeciwpyłową można obrócić, w taki sposób, aby dostać się do każdego zakamarka.

SZLIFIERKA DIAMENTOWA DGH 130 – TWÓJ SPECJALISTA DO ŚCIAN

Szlifierka diamentowa DGH 130 Hilti do ścian

Nowa szlifierka diamentowa DGH 130 została zaprojektowana do bezproblemowej obróbki ścian betonowych. DGH 130 pomaga zmaksymalizować wydajność przy szlifowaniu i polerowaniu.

  • Ergonomiczny uchwyt i funkcja przysysania (przy zastosowaniu odkurzacza VC) redukującego zmęczenie, utrzymują narzędzie przy ścianie niemal bez wysiłkuużytkownika . Dzięki temu praca jest łatwiejsza – można szlifować dłużej i zwiększyć wydajność obróbki ścian nawet o 50% w porównaniu do pracy z tradycyjną szlifierką kątową.
  • Dzięki innowacyjnym, nowym nakładkom wykańczającym Hilti szlifujesz i polerujesz, używając tylko jednego urządzenia.
  • Wylot pyłu jest zoptymalizowany dzięki przyjaznemu dla użytkownika połączeniu (układ próżniowego odsysania z wejściem kątowym i regulacją wysokości).

Więcej o szlifierce DGH 130

TARCZE GARNKOWE I NAKŁADKI DO POLEROWANIA

Dzięki naszemu szerokiemu portfolio tarcz garnkowych do DGH 130, uzupełnionej o nowe nakładki do polerowania, tylko dwa kroki dzielą Cię od uzyskania właściwej jakości powierzchni.

Uniwersalne tarcze diamentowe SPX i SP Hilti
Krok 1.

Uniwersalne tarcze do szlifowania – wybieraj spośród kategorii SPX, SP lub P – w zależności od wymaganej wydajności.

  • Specjalne ostrzenie segmentów podczas produkcji gwarantuje mniejszą ilość zadrapań, a to z kolei eliminuje konieczność wykonywania późniejszych poprawek.
  • Duża liczba warstw segmentowych zapewnia doskonały dostęp do krawędzi.
  • Specjalna mieszanka diamentów i zaawansowana stalowa konstrukcja korpusu umożliwiają pracę z dużą prędkością.

Więcej o tarczach do szlifowania

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

Krok 2.  

Opracowane specjalnie dla DGH 130 tarcze szlifierskie umożliwiają uzyskanie znacznie lepszej jakości powierzchni.

  • Idealne powierzchnie betonowe: bez zadrapań, bez rowków.
  • Dostępna ziarnistość tarcz od „dużej“  – dla niewielkich, szybkich korekt, aż po „bardzo drobną“ – do betonu architektonicznego. 
  • Doskonały stosunek jakości do ceny.

Więcej o tarczach szlifierskich

SZLIFIERKA DIAMENTOWA DG 150 – EKSPERT OD PODŁÓG

Szlifierka diamentowa DG 150 Hilti do podłóg

Szlifierka DG 150 to jedno z pierwszych ręcznych urządzeń do szlifowania podłóg na rynku. Od ponad dziesięciu lat jest z powodzeniem używana w nowym budownictwie i obiektach remontowanych. Jest lekka, wygodna i łatwa w użyciu. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi DG 150 może pracować dłużej niż konkurencyjne modele i radzi sobie nawet z najcięższymi zadaniami.

  • Niezrównany współczynnik usuwania oznacza, że można wyszlifować dziennie nawet o 100% więcej podłóg ze wszystkich typowych materiałów niż przy użyciu szlifierki kątowej.
  • Przestrzegasz przepisów dotyczących pyłu, dzięki przyjaznemu dla użytkownika układu odsysania próżniowego z wejściem kątowym i regulacją wysokości.

Więcej o szlifierce DG 150

TARCZE UNIWERSALNE I GARNKOWE DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Specjalnie dla DG 150 opracowaliśmy gamę tarcz Premium, które oferują niezrównaną szybkość i trwałość. Wszystkie tarcze garnkowe SPX charakteryzują się odpowiednio dopasowanymi rozmiarami diamentów w matrycy o wysokiej wydajności, zaawansowaną wydajnością chłodzenia i niskimi wibracjami. 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami