Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

Hilti hautnah erleben

Godzina pełna innowacji – dostosowana do Twoich potrzeb

Jakie są Twoje najważniejsze i najczęstsze zastosowania? Jakie wyzwania napotykasz w codziennej pracy? Jesteśmy gotowi przedstawić Ci innowacje, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące. Dzięki temu możesz z bliska przyjrzeć się naszym urządzeniom i poznać technologię, a jednocześnie mieć obok siebie odpowiednią osobę, która odpowie na wszystkie pytania. Z chęcią umówimy się na spotkanie!

Image alt text (optional)

Innowacje Hilti w zakresie instalacji elektrotechnicznych

Służymy Ci pomocą – od projektu, aż po jego wykonanie

Z Hilti masz u swojego boku partnera, który od początku do końca wspiera Twoje projekty budowlane w branży elektrycznej swoimi innowacyjnymi produktami i usługami. Bez względu na to, jaką pełnisz funkcję w firmie, chcemy ułatwić Ci codzienną pracę – począwszy od usprawnionych procesów zarządzania, przez bezpieczne technologie, które chronią Twoich pracowników przed uszczerbkiem na zdrowiu, po innowacyjne urządzenia i narzędzia, zapewniające wydajną pracę na budowie.

Projekty w branży elektrotechnicznej obejmują szeroki zakres zadań: klasyczna elektrotechnika, instalacja elektrycznych systemów grzewczych i ochrona przeciwprzepięciowa jest uzupełniona sieciami coraz bardziej złożonych systemów komunikacyjnych i sieci danych, a coraz częściej także inteligentnymi instalacjami domowymi.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na skomplikowane, wysokowydajne instalacje elektryczne, firmy z branży elektrycznej muszą zwiększyć swoją produktywność. Znalezienie i utrzymanie kompetentnych, zmotywowanych specjalistów, sprawne procesy i światowej klasy bezpieczne narzędzia pracy – pomagają osiągnąć niezbędną wydajność.

Poznaj nasze rozwiązania zapewniające szybką, precyzyjną i bezpieczną realizację projektów: od pomiarów, przez wykonywanie szczelin i przecinanie, aż po bierną ochronę przeciwpożarową i dokumentację projektową.

Nasze innowacyjne produkty i rozwiązania dla branży elektrotechnicznej obejmują wszystkie etapy pracy, od pomiarów przepustów, szczelin i cięć, aż po mocowania, bierną ochronę przeciwpożarową i pełną dokumentację.

Pomiary

Dalmierz laserowy PD-CS Hilti

Twój asystent do pomiarów i projektowania – Dalmierz laserowy PD-CS firmy Hilti

Niezależnie od tego, czy chcesz opracować ofertę na budowę, kupić materiały eksploatacyjne, czy po prostu wymierzyć plac budowy: swoimi pomiarami, chcesz szybko podzielić się z innymi uczestnikami projektu budowlanego. Dalmierz laserowy PD-CS Hilti łączy obie te funkcje. Przy jego użyciu, możesz z dużą precyzją mierzyć, fotografować zakres pomiarowy szerokokątnym aparatem fotograficznym na potrzeby określenia długości na podstawie zdjęcia w trudno dostępnych miejscach oraz w szybki i łatwy sposób wysyłać wyniki przez Bluetooth lub e-mail.

Dowiedz się więcej
Laser wieloliniowy

Widzieć lepiej, to mierzyć lepiej – Wieloliniowy laser PM40-MG Hilti

Na placach budowy zdarza Ci się pracować w różnych warunkach oświetleniowych. Powierzchnie, na których rozstawiasz urządzenie pomiarowe, nie zawsze są płaskie. Dzięki zastosowaniu wieloliniowego lasera PM 40-MG Hilti, nie stanowi to już żadnego problemu: dzięki dwóm pionowym i jednej poziomej linii, laser wieloliniowy obejmuje zasięg 360 stopni i umożliwia łatwe przenoszenie wysokości. Wystarczy jedno wciśnięcie przycisku i urządzenie wykonuje samoczynną niwelację - nawet na pochyłych powierzchniach. Z kolei zielone światło lasera zapewnia czterokrotnie lepszą widoczność linii, nawet w świetle dziennym.

Dowiedz się więcej
Tachimetr budowlany Hilti

Technika pomiarowa dla cyfrowego placu budowy – Tachimetr budowlany PLT-300 Hilti

Pomiar punktów stałych z użyciem tachimetru budowlanego PLT-300 Hilti to niemal dziecinna zabawa - nawet bez specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. Obsługa tachimetru odbywa się za pomocą intuicyjnego tabletu sterowania. Dzięki cyfrowo zapisanym projektom budowlanym urządzenie samo wie, gdzie należy je ustawić do pomiarów. W ten sposób pomiary wykonujesz w prosty, precyzyjny i wyjątkowo wydajny sposób , nawet do 60 punktów na godzinę – i potrzebujesz do tego tylko jednego pracownika.

Dowiedz się więcej

Wiercenie przepustów

Młot kombi TE 60 ATC/ AVR Hilti

Pragmatyk dla najwyższych wymagań

Podczas wiercenia przepustów dla kabli i korytek kablowych, potrzebne są niezawodne, mocne i bezpieczne narzędzia. Dzięki nowemu młotowi kombi Hilti TE 60, wiercisz i dłutujesz szybko, niezawodnie i niemal nie generując pyłu. Nowy, odłączany kabel pomaga uniknąć awarii: zamiast czekać na czasochłonną i kosztowną naprawę, możesz po prostu wymienić kabel. Oczywiście, młot kombi jest wyposażony w innowacyjne technologie zapewniające bezpieczeństwo pracy, takie jak ATC do aktywnej kontroli momentu obrotowego i AVR do aktywnego tłumienia wibracji.

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Wiertnica diamentowa DD 110-D/ W firmy Hilti

Wiercenie techniką diamentową bez pyłu i zanieczyszczeń

Otwory na wyłączniki światła i kontakty stanowią znaczną część prac w nowym budynku: w przeciętnym domu jednorodzinnym trzeba wykonania nawet około 150 otworów. Niezależnie od tego, czy wiercisz na mokro, czy na sucho, wydajnym i szybkim partnerem odpowiednim do zastosowań tego typu jest wiertnica diamentowa DD 110 Hilti. Dzięki użyciu wiertnicy, pracujesz szybko, cicho i niemal bezpyłowo – a w połączeniu z systemem zarządzania wodą Hilti WMS 100 – możesz również utrzymać idealną czystość na placu budowy.

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Praca bezpyłowa

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Pył jest wszechobecny na placu budowy i wyjątkowo niebezpieczny dla pracowników: jest najczęstszą przyczyną poważnych, długotrwałych szkód na placu budowy, wyprzedzając nawet szkody spowodowane wibracjami. Ułatwimy Ci ochronę pracowników: dzięki odkurzaczom linii VC masz do wyboru wydajne, uniwersalne odkurzacze do zastosowań mokrych i suchych. Przewodowe, hybrydowe, a nawet bezprzewodowe. A nasze niezależne, przyłączane systemy odpylania nie wymagają nawet odkurzacza.

Dowiedz się więcej

 

 

Bruzdowanie

Precyzja z pełną mocą

Bruzdownica diamentowa DC-SE 20 Hilti

Bruzdowanie betonu, wapienia lub cegieł wymaga najwyższej precyzji.Do często wykonywanych prac, zwłaszcza podczas pracy w istniejących budynkach, należy także cięcie prętów zbrojeniowych. Do tej czynności potrzebne są urządzenia, które pomimo wysokiej mocy, pozwalają pracować z milimetrową precyzją. Hilti oferuje różne narzędzia do tego typu prac: na przykład sprawdzoną, mocną bruzdownicę diamentową DC-SE 20 Hilti, dzięki której w przeciągu kilku sekund osiągasz prędkość wymaganą do bruzdowania, lub kompaktową, zwrotną szlifierkę kątową AG 125-19 SE, która optymalnie wspiera Cię w trudnodostępnych miejscach pracy -  i – w razie potrzeby − tnie również kanały kablowe i metal.

Dłutowanie

Kabelkanäle stemmen leicht gemacht

Nach dem Fräsen der Schlitze werden die Stege ausgemeißelt und Aussparungen bei Bedarf mit dem Meißel korrigiert. Je nach Anwendung und Untergrund meißeln Sie die benötigten Schlitze vielleicht auch direkt, ohne ein Schlitzgerät oder einen Winkelschleifer zu benutzen. Egal, für welche Art des Schlitzens Sie sich entscheiden: Mit dem Hilti Kombihammer TE 6-A22 oder dem Hilti Meißelhammer TE 300-A36 ist das Meißeln eine sichere Sache. Und weil beide kabellos mit Akkus laufen, sind Sie völlig flexibel, was den Einsatzort angeht – und können jederzeit den Akku eines anderen Geräts auf gleicher Voltage einsetzen. So bleiben Sie den ganzen Arbeitstag produktiv. 

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Durchbrüche erstellen und Fliesen abtragen

Die TE 500-AVR ist der ideale Meißelhammer, wenn Ihnen beim Abtragen von Fließen oder Erstellen von Durchbrüchen Produktivität und Sicherheit gleichermaßen wichtig sind. Das Gerät ist ein wahrer Leistungschampion und schont mit den niedrigsten Vibrationswerten seiner Gewichtsklasse Ihre Gelenke. Auch Ausfälle und Stillstand durch Kabelbrüche werden in Zukunft dank austauschbarem Netzkabel verhindert.

Hier finden Sie das passende Zubehör

Cięcie

Cięcie każdego materiału

Pilarka tarczowa SCM 22-A Hilti

Możliwość szybkiego, precyzyjnego cięcia sprawia istotną różnicę na budowie. Od korytek kablowych, poprzez balustrady z różnych materiałów, aż po pręty gwintowane - zastosowania urządzeń tnących są tak różnorodne, jak place budowy. Dzięki narzędziom tnącym naszej platformy 22V możesz pracować elastycznie i bezpiecznie – od szlifierek kątowych po akumulatorowe pilarki tarczowe. Nasza wszechstronna szlifierka kątowa AG 125-19 SE to najsilniejsze urządzenie tnące w swojej klasie. Akumulatorowa pilarka tarczowa Hilti SCM 22-A z łatwością przecina metal, rury, blachę, metalową siatkę, szyny i profile. Dzięki tej kompaktowej pilarce możesz pracować elastycznie, szybko i z niewielką ilość generowanych iskier, nawet w trudnodostępnych miejscach pracy.

Mocowanie

Efektywne rozwiązania w zakresie montażu bezpośredniego

Systemy montażu bezpośredniego to idealny wybór, jeśli chcesz wykonać mocowania szybko, bezpiecznie i w korzystnej cenie. Dzięki zastosowaniu akumulatorowego osadzaka BX 3-ME Hilti możesz wygodnie i szybko wykonać mocowania seryjne - na przykład przy podłączaniu kanałów kablowych, kabli, skrzynek przyłączeniowych lub przyłączy światła. Smukły korpus osadzaka BX 3-ME pozwala na dotarcie nawet do trudnodostępnych przestrzeni roboczych. Ogromna zaleta bezpośredniego mocowania w trybie akumulatorowym: nie musisz przerywać pracy z uwagi na konieczność wymiany nabojów gazowych lub proszkowych. Ponadto pracujesz bez odrzutu, bezzapachowo i cicho.

Produktive Lösungen für den Funktionserhalt

Der Funktionserhalt rettet im Brandfall Menschenleben und beugt wirtschaftlichen Schäden vor. Bauelemente, die dem Funktionserhalt dienen, werden meist in großen Mengen verbaut – und das heißt, sie müssen auch effizient verbaut werden können. Unsere Hilti Metall-Kabelbügel X-EKB-FE MX sind baurechtlich für den Funktionserhalt zugelassen und überzeugen mit einer extrem schnellen, einfachen und zuverlässigen Montage an Decken und Wänden. Für vertikale und horizontale Universalanwendungen bieten sich auch unsere zuverlässigen Hilti Montageschienen ME-15 mit Langlöchern und einem monategerechtem Lochbild an. 

systemy instalacyjne

Systemy szyn montażowych MQ Hilti

Elastyczne systemy do mocowań sufitowych

Zazwyczaj w elektrotechnice za pomocą systemów instalacyjnych przenosi się średnie i duże obciążenia. Ważne jest, aby systemy te były łatwe w montażu. System szynowy Hilti MQ jest nie tylko cynkowany ogniowo – co stanowi ogromną zaletę w instalacjach elektrycznych. Poszczególne komponenty można również zakupić we wstępnie zmontowanym stanie, dzięki czemu są gotowe do użycia. Gwarantuje to szybki i bezpieczny montaż. Dostępne są różne kombinacje i możliwość regulacji za pomocą połączeń śrubowych, co daje Ci elastyczność i nie wpływa negatywnie na stabilność systemu.

Dowiedz się więcej
System szyn montażowych MQ Hilti

Idealne połączenie: systemy szyn montażowych MQ i kotwa wkręcana z rodziny HUS firmy Hilti

Kotwy wkręcane HUS są idealnym rozwiązaniem dla mocowań wtórnych: wymagają mniej wiercenia i użycia młotka, co znacznie ułatwia prace prowadzone nad głową. Nasze systemy szynowe MQ są dokładnie dopasowane do kotew wkręcanych HUS. To sprawia, że wykonanie mocowań w pełni odpowiadających aprobacie jest jeszcze łatwiejsze.

Dowiedz się więcej

Erdung und Potentialausgleich

Blitzschutz

Überspannungen, die durch Blitzschläge ausgelöst werden, können Gebäuden, Geräten und elektronische Bauteilen gefährlich werden. Um das Risiko von Schadensfällen zu reduzieren, benötigt man ein effektives, auf die Situation und die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Blitzschutzsystem.  Dieses endet in jedem Fall mit einem Tiefenerder. Mit unserem Hilti Abbruchhammer TE 3000 treiben Sie Ihren Tiefenerder blitzschnell in den Boden – und das mit einem vibrationsarmen, komfortabel zu bedienenden Gerät.

Hier finden Sie das passende Zubehör

Erdung von Maschinen und Geräten

Geräte und Schaltungen, die eine potentiell gefährliche Spannung tragen, müssen geerdet werden. Das geschieht durch eine Kette von Erdungskabeln, die über Erdungspunkte an Stahlträgern, Kabeltrassen oder Rohren befestigt werden können und die Überspannung am Ende in die Haupterdungsschiene ableiten. Unsere Hilti Gewindeschraubbolzen S-BT beschädigen dabei die Stahlbeschichtung nicht und können mit einem Akkubohrer oder sogar einem Schlagschrauber gesetzt werden – ganz ohne zu Schweißen. Das erspart Ihnen lästige Nacharbeiten an der Stahlbeschichtung.

Hier finden Sie das passende Zubehör

Realizacja założeń przeciwpożarowych

Bei Hilti wissen wir, dass wirklich guter Brandschutz nicht nur eine Frage des besten Produkts ist. Erst die Kombination aus fundiertem, aktuellen Wissen, zuverlässigen und leicht zu verbauenden Produkten und einer umfassenden Dokumentation machen aus Ihrem Brandschutzprojekt eine sichere Sache. Wir begleiten Sie mit langjähriger Erfahrung in jeder dieser drei Phasen Ihres Bauprojekts, von der Schulung über die richtigen Produkte bis hin zur lückenlosen Dokumentation.

Brandschutztrainings

Expertenwissen für sicheren Brandschutz Lösungen für den passiven Brandschutz sind existentieller Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Planer und Monteure müssen ihre Fachkenntnisse über Produkte und Zulassungen immer wieder vertiefen und auffrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben – auch dann, wenn Brandschutzthemen an einen Subunternehmer vergeben werden. Denn die Prüfung der korrekten Installation liegt weiter bei Ihnen. Wir bieten Ihnen umfassende, praxisbezogene Schulungen im Bereich Brandschutz, sowohl für Planer als auch für Monteure.

Zu den Brandschutzschulungen

Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM

Brandschutzprojekte zuverlässig dokumentieren Im passiven Brandschutz ist neben sicheren, effektiven Produkten und gut geschulten Fachkräften auch eine umfassende Dokumentation der Brandschutzplanung und eingesetzten Lösungen notwendig. Auch die Arbeit von Subunternehmen muss umfassend dokumentiert werden. Der Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM unterstützt Sie dabei, nichts aus den Augen zu verlieren und abnahmefähige Brandschutznachweise lückenlos, fehlerfrei und effizient zu führen.

Hilti Dokumentationsmanager

Passive Brandschutzlösungen

Flexible Brandschutzlösungen für jede Verbindung Jede Durchführung für Kabeltrassen oder Kabel, die in der Elektroinstallation gebohrt wird, muss brandschutztechnisch sicher wieder verschlossen werden. Das gilt für Renovierungen und Neubauten gleichermaßen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an passiven Brandschutzlösungen, von Stopfen über Hülsen und Hülsenmodule bis hin zu Brandschutzschäumen. Viele unserer Lösungen lassen sich auch für nachträglich hinzukommende Kabel wieder öffnen und verschließen. Gemeinsam haben alle diese Lösungen, dass sie leicht zu planen und montieren sind – und Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie brauchen.

Zu den Brandschutzsystemen

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami