Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

POZNAJ NAS BLIŻEJ

Godzina pełna innowacji – dostosowana do Twoich potrzeb

Jakie są Twoje najważniejsze i najczęstsze zastosowania? Jakie wyzwania napotykasz w codziennej pracy? Chcemy zaprezentować Ci najbardziej wartościowe innowacje. Dzięki temu możesz z bliska przyjrzeć się naszym urządzeniom i poznać technologie, mając obok siebie specjalistę, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Z chęcią umówimy się na spotkanie!

Image alt text (optional)

Innowacje Hilti w instalacjach elektrycznych

Służymy Ci pomocą – od projektu, aż po jego wykonanie

Z Hilti masz u swojego boku partnera, który od początku do końca wspiera Twoje projekty budowlane w branży elektrycznej swoimi innowacyjnymi produktami i usługami. Bez względu na to, jaką pełnisz funkcję w firmie, chcemy ułatwić Ci codzienną pracę – począwszy od usprawnionych procesów zarządzania, przez bezpieczne technologie, które chronią Twoich pracowników przed uszczerbkiem na zdrowiu, po innowacyjne urządzenia i narzędzia, zapewniające wydajną pracę na budowie.

Projekty w branży elektrycznej obejmują szeroki zakres zadań: klasyczna elektrotechnika, instalacja elektrycznych systemów grzewczych i ochrona przeciwprzepięciowa jest uzupełniona sieciami coraz bardziej złożonych systemów komunikacyjnych i sieci danych, a coraz częściej także inteligentnymi instalacjami domowymi.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na skomplikowane, wysokowydajne instalacje elektryczne, firmy z branży elektrycznej muszą zwiększyć swoją produktywność. Znalezienie i utrzymanie kompetentnych, zmotywowanych specjalistów, sprawne procesy i światowej klasy bezpieczne narzędzia pracy – pomagają osiągnąć niezbędną wydajność.

Poznaj nasze rozwiązania zapewniające szybką, precyzyjną i bezpieczną realizację projektów: od pomiarów, przez wykonywanie szczelin i przecinanie, aż po bierną ochronę przeciwpożarową i dokumentację projektową.

Nasze innowacyjne produkty i rozwiązania dla branży elektrotechnicznej obejmują wszystkie etapy pracy, od pomiarów przepustów, szczelin i cięć, aż po mocowania, bierną ochronę przeciwpożarową i pełną dokumentację.

Pomiary

Dalmierz laserowy PD-CS Hilti

Twój asystent do pomiarów i projektowania – Dalmierz laserowy PD-CS firmy Hilti

Niezależnie od tego, czy chcesz opracować ofertę na budowę, kupić materiały eksploatacyjne, czy po prostu wymierzyć plac budowy: swoimi pomiarami, chcesz szybko podzielić się z innymi uczestnikami projektu budowlanego. Dalmierz laserowy PD-CS Hilti łączy obie te funkcje. Przy jego użyciu, możesz z dużą precyzją mierzyć, fotografować zakres pomiarowy szerokokątnym aparatem fotograficznym na potrzeby określenia długości na podstawie zdjęcia w trudno dostępnych miejscach oraz w szybki i łatwy sposób wysyłać wyniki przez Bluetooth lub e-mail.

Dowiedz się więcej
Laser wieloliniowy

Widzieć lepiej, to mierzyć lepiej – Wieloliniowy laser PM40-MG Hilti

Na placach budowy zdarza Ci się pracować w różnych warunkach oświetleniowych. Powierzchnie, na których rozstawiasz urządzenie pomiarowe, nie zawsze są płaskie. Dzięki zastosowaniu wieloliniowego lasera PM 40-MG Hilti, nie stanowi to już żadnego problemu: dzięki dwóm pionowym i jednej poziomej linii, laser wieloliniowy obejmuje zasięg 360 stopni i umożliwia łatwe przenoszenie wysokości. Wystarczy jedno wciśnięcie przycisku i urządzenie wykonuje samoczynną niwelację - nawet na pochyłych powierzchniach. Z kolei zielone światło lasera zapewnia czterokrotnie lepszą widoczność linii, nawet w świetle dziennym.

Dowiedz się więcej
Tachimetr budowlany Hilti

Technika pomiarowa dla cyfrowego placu budowy – Tachimetr budowlany PLT-300 Hilti

Pomiar punktów stałych z użyciem tachimetru budowlanego PLT-300 Hilti to niemal dziecinna zabawa - nawet bez specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. Obsługa tachimetru odbywa się za pomocą intuicyjnego tabletu sterowania. Dzięki cyfrowo zapisanym projektom budowlanym urządzenie samo wie, gdzie należy je ustawić do pomiarów. W ten sposób pomiary wykonujesz w prosty, precyzyjny i wyjątkowo wydajny sposób, nawet do 60 punktów na godzinę – i potrzebujesz do tego tylko jednego pracownika.

Dowiedz się więcej

Wiercenie przepustów

Młot kombi TE 60 ATC Hilti

Młot kombi TE 60 ATC/ AVR

Pragmatyk dla najwyższych wymagań

Podczas wiercenia przepustów dla kabli i korytek kablowych, potrzebne są niezawodne, mocne i bezpieczne narzędzia. Dzięki nowemu młotowi kombi Hilti TE 60, wiercisz i dłutujesz szybko, niezawodnie i niemal nie generując pyłu. Nowy, odłączany kabel pomaga uniknąć awarii: zamiast czekać na czasochłonną i kosztowną naprawę, możesz po prostu wymienić kabel. Oczywiście, młot kombi jest wyposażony w innowacyjne technologie zapewniające bezpieczeństwo pracy, takie jak ATC do aktywnej kontroli momentu obrotowego i AVR do aktywnego tłumienia wibracji.

Znajdź odpowiednie urządzenia
Wiertnica diamentowa DD 11-D HIlti

Wiertnica diamentowa DD 110-D/ W

Wiercenie techniką diamentową bez pyłu i zanieczyszczeń

Otwory na wyłączniki światła i kontakty stanowią znaczną część prac w nowym budynku: w przeciętnym domu jednorodzinnym trzeba wykonania nawet około 150 otworów. Niezależnie od tego, czy wiercisz na mokro, czy na sucho, wydajnym i szybkim partnerem odpowiednim do zastosowań tego typu jest wiertnica diamentowa DD 110 Hilti. Dzięki użyciu wiertnicy, pracujesz szybko, cicho i niemal bezpyłowo – a w połączeniu z systemem zarządzania wodą Hilti WMS 100 – możesz również utrzymać idealną czystość na placu budowy.

Znajdź odpowiednie urządzenia

Praca bezpyłowa

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Pył jest wszechobecny na placu budowy i wyjątkowo niebezpieczny dla pracowników: jest najczęstszą przyczyną poważnych, długotrwałych szkód na placu budowy, wyprzedzając nawet szkody spowodowane wibracjami. Ułatwimy Ci ochronę pracowników: dzięki odkurzaczom linii VC masz do wyboru wydajne, uniwersalne odkurzacze do zastosowań mokrych i suchych. Przewodowe, hybrydowe, a nawet bezprzewodowe. A nasze niezależne, przyłączane systemy odpylania nie wymagają nawet odkurzacza.

Dowiedz się więcej

 

 

Bruzdowanie

Precyzja z pełną mocą

Bruzdownica diamentowa DC-SE 20 Hilti

Bruzdowanie betonu, wapienia lub cegieł wymaga najwyższej precyzji.Do często wykonywanych prac, zwłaszcza podczas pracy w istniejących budynkach, należy także cięcie prętów zbrojeniowych. Do tej czynności potrzebne są urządzenia, które pomimo wysokiej mocy, pozwalają pracować z milimetrową precyzją. Hilti oferuje różne narzędzia do tego typu prac: na przykład sprawdzoną, mocną bruzdownicę diamentową DC-SE 20 Hilti, dzięki której w przeciągu kilku sekund osiągasz prędkość wymaganą do bruzdowania, lub kompaktową, zwrotną szlifierkę kątową AG 125-19 SE, która optymalnie wspiera Cię w trudnodostępnych miejscach pracy -  i – w razie potrzeby − tnie również kanały kablowe i metal.

Dłutowanie

Dłutowanie z urządzeniami Hilti

Szybki i prosty montaż koryt kablowych

Po bruzdowaniu, wykonuje się dłutowanie bruzd, a następnie – jeśli to konieczne – wgłębienia korygowane są za pomocą dłuta. Przy pewnych zastosowaniach i rodzajach podłoża można dłutować szczeliny bez użycia bruzdownicy czy szlifierki kątowej. Bez znaczenia na jaką metodę wycinania bruzd się zdecydujesz –  używając młota kombi TE 6-A22  lub młota dłutującego TE 300-A36, zachowasz bezpieczeństwo dłutowania. Oba urządzenia są bezprzewodowe – zasila je akumulator. Pracujesz elastycznie niezależnie od lokalizacji. W każdej chwili możesz skorzystać z akumulatora innego urządzenia z tej samej platformy akumulatorowej. Utrzymujesz produktywność przez cały dzień.

Znajdź odpowiednie urządzenia
Wykonywanie przepustów z Hilti

Wykonywanie przepustów i usuwanie płytek

Zależy Ci na wydajności i bezpieczeństwie przy usuwaniu płytek i wykonywaniu przepustów?

Wypróbuj niezwykle wydajny młot kujący TE 500-AVR. Dzięki najniższemu poziomowi wibracji w swojej klasie wagowej, oszczędza Twoje stawy. Możliwość wymiany przewodu zasilającego, pozwala Ci wyeliminować ewentualne awarie i przestoje spowodowane pęknięciem kabla. 

Znajdź odpowiednie akcesoria

Cięcie

Cięcie każdego materiału

Pilarka tarczowa SCM 22-A Hilti

Możliwość szybkiego, precyzyjnego cięcia sprawia istotną różnicę na budowie. Od korytek kablowych, poprzez balustrady z różnych materiałów, aż po pręty gwintowane - zastosowania urządzeń tnących są tak różnorodne, jak place budowy. Dzięki narzędziom tnącym naszej platformy 22V możesz pracować elastycznie i bezpiecznie – od szlifierek kątowych po akumulatorowe pilarki tarczowe. Nasza wszechstronna szlifierka kątowa AG 125-19 SE to najsilniejsze urządzenie tnące w swojej klasie. Akumulatorowa pilarka tarczowa Hilti SCM 22-A z łatwością przecina metal, rury, blachę, metalową siatkę, szyny i profile. Dzięki tej kompaktowej pilarce możesz pracować elastycznie, szybko i z niewielką ilość generowanych iskier, nawet w trudnodostępnych miejscach pracy.

Mocowanie

Efektywne rozwiązania w zakresie montażu bezpośredniego

Systemy montażu bezpośredniego to idealny wybór, jeśli chcesz wykonać mocowania szybko, bezpiecznie i w korzystnej cenie. Dzięki zastosowaniu akumulatorowego osadzaka BX 3-ME Hilti możesz wygodnie i szybko wykonać mocowania seryjne - na przykład przy podłączaniu kanałów kablowych, kabli, skrzynek przyłączeniowych lub przyłączy światła. Smukły korpus osadzaka BX 3-ME pozwala na dotarcie nawet do trudnodostępnych przestrzeni roboczych. Ogromna zaleta bezpośredniego mocowania w trybie akumulatorowym: nie musisz przerywać pracy z uwagi na konieczność wymiany nabojów gazowych lub proszkowych. Ponadto pracujesz bez odrzutu, bezzapachowo i cicho.

Rozwiązania Hilti dla utrzymania funkcjonalności

Produktywne rozwiązania w zakresie podtrzymania funkcji elektrycznych

Możliwość podtrzymania funkcji elektrycznych urządzeń w przypadku pożaru ratuje życie ludzkie i pozwala na uniknięcie szkód. Elementy konstrukcyjne służące do zapewnienia podtrzymania funkcji są zwykle montowane w dużych ilościach – co oznacza, że muszą być instalowane w wydajny sposób. Nasze metalowe pałąki do przewodu X-EKB-FE MX posiadają aprobatę w zakresie podtrzymania funkcji elektrycznych  i pozwalają na niezwykle szybki, prosty, a także niezawodny montaż na sufitach i ścianach.

Systemy instalacyjne

Systemy szyn montażowych MQ Hilti

Elastyczne systemy do mocowań sufitowych

Zazwyczaj w elektrotechnice za pomocą systemów instalacyjnych przenosi się średnie i duże obciążenia. Ważne jest, aby systemy te były łatwe w montażu. System szynowy Hilti MQ jest nie tylko cynkowany ogniowo – co stanowi ogromną zaletę w instalacjach elektrycznych. Poszczególne komponenty można również zakupić we wstępnie zmontowanym stanie, dzięki czemu są gotowe do użycia. Gwarantuje to szybki i bezpieczny montaż. Dostępne są różne kombinacje i możliwość regulacji za pomocą połączeń śrubowych, co daje Ci elastyczność i nie wpływa negatywnie na stabilność systemu.

Dowiedz się więcej
System szyn montażowych MQ Hilti

Idealne połączenie: systemy szyn montażowych MQ i kotwa wkręcana z rodziny HUS firmy Hilti

Kotwy wkręcane HUS są idealnym rozwiązaniem dla mocowań wtórnych: wymagają mniej wiercenia i użycia młotka, co znacznie ułatwia prace prowadzone nad głową. Nasze systemy szynowe MQ są dokładnie dopasowane do kotew wkręcanych HUS. To sprawia, że wykonanie mocowań w pełni odpowiadających aprobacie jest jeszcze łatwiejsze.

Dowiedz się więcej

Uziemienie i wyrównanie potencjałów

Ochrona odgromowa - uziemnik wbijany w ziemię

Ochrona odgromowa

Przepięcia spowodowane piorunami mogą być niebezpieczne dla budynków, sprzętu i elementów elektronicznych. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, niezbędny jest skuteczny system ochrony odgromowej, dostosowany do sytuacji i lokalnych warunków. Niezależnie od  przypadku, zwieńczeniem takiego systemu jest uziemienie głębokie. Dzięki zastosowaniu naszego prostego w obsłudze narzędzia do prac wyburzeniowych TE 3000, uziemnik głęboki jest błyskawicznie wbijany w ziemię – i to przy niskim poziomie wibracji.

Znajdź odpowiednie urządzenia
Uziemienie maszyn i urządzeń

Uziemienie maszyn i urządzeń

Urządzenia i obwody przenoszące potencjalnie niebezpieczne napięcie muszą być uziemione. Odbywa się to poprzez sieć przewodów uziemiających, które mogą być mocowane do stalowych dźwigarów, korytek kablowych lub rur za pośrednictwem odpowiednich łączników i wprowadzenia przepięć do głównego uziomu. Nasze kołki gwintowane S-BT nie uszkadzają powłoki antykorozyjnej konstrukcji i mogą być osadzane za pomocą akumulatorowej wiertarko-wkrętarki – całkowicie bez spawania. Dzięki temu nie musisz już wykonywać prac naprawczych powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej. 

Znajdź odpowiednie akcesoria

Realizacja założeń przeciwpożarowych

W Hilti wiemy, że poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego tylko częściowo zależy od jakości produktu. Dopiero połączenie aktualnej wiedzy, niezawodnych i łatwych w instalacji produktów oraz obszernej dokumentacji sprawiają, że Twój projekt ochrony przeciwpożarowej jest bezpieczny. Towarzyszymy Ci na każdym z trzech etapów projektu budowlanego, od szkolenia przez odpowiednie produkty, aż po kompletną dokumentację, wspierając Cię naszym długoletnim doświadczeniem.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wiedza ekspercka w zakresie bezpiecznej ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej są zasadniczym elementem konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej. Projektanci i instalatorzy muszą nieustannie poszerzać wiedzę dotyczącą produktów i aprobat, aby znać aktualny i obowiązujący poziom techniczny - nawet wtedy, gdy kwestie bezpieczeństwa pożarowego zleca się podwykonawcy. Pamiętaj, że sprawdzenie prawidłowości instalacji zależy od Ciebie. Oferujemy kompleksowe, ukierunkowane na praktykę, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarówno dla projektantów, jak i instalatorów.

Wkrótce

Menadżer zarządzania dokumentacją CFS-DM

Niezawodne dokumentowanie projektów przeciwpożarowych. W biernej ochronie przeciwpożarowej, oprócz bezpie­cznych, efektywnych produktów i dobrze wyszkolonych specjalistów, wymagana jest kompleksowa dokumentacja projektu i rozwiązań przeciwpożarowych. Prace podwykonawców również wymagają precyzyjnego udokumentowania. Dzięki naszemu menadżerowi dokumentacji CFS-DM sporządzisz dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kompletny, bezbłędny i skuteczny sposób.

Menadżer CFS-DM

Rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciw­pożarowej

Elastyczne rozwiązania przeciw­pożarowe dla każdego przepustu. Wszelkie przepusty pod korytka kablowe lub kable, które są elementem instalacji elektrycznej, muszą być odpowiednio zabez­pieczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciw­pożarowego. Dotyczy to zarówno remontowanych, jak i nowych budynków. Z tego względu oferujemy szeroki wybór rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, od plastrów przez rękawy ogniochronne po pianki ognioodporne, oraz systemy mieszane biernych zabezpieczeń pożarowych. Wiele z naszych rozwiązań cechuje elastyczność - możemy je zainstalować i cały czas rozbudowywać np. w celu położenia dodatkowych kabli. Rozwiązania Hilti są proste w projektowaniu i montażu oraz zapewniają odpowiednią odporność ogniową . Łatwość czy możliwość wielokrotnego użytku pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Systemy przeciwpożarowe

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami