Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

INNOWACJE HILTI W PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH

Innowacyjne produkty do prac wykończeniowych

W pracach wykończeniowych występuje wiele różnorodnych zastosowań, począwszy od mocowania podłogi, aż po montaż sufitów podwieszanych. Naszym celem jest wspieranie montażystów na każdym etapie wykonywania ścian oraz sufitów. 

Poznaj nasze innowacyjne produkty i rozwiązania, które ułatwią codzienną pracę na każdym etapie realizacj: urządzenia pomiarowe stosowane w pracach wykończeniowych, akumulatorowe pilarki tarczowe, osadzaki i gwoździe do montażu bezpośredniego, wkręty do ścian gipsowo-kartonowych, systemy przeciwpożarowe do zabezpieczania kabli i rurociągów, a także skuteczny system zarządzania środkami roboczymi i sprzętem. 

Pomiary

 Dalmierz laserowy Hilti PD-S
MIERZENIE ODLEGŁOŚCI

PD-S to praktyczny dalmierz laserowy w rozmiarze mniejszym od metrówki. Dzięki temu masz swoje urządzenie pomiarowe zawsze pod ręką. Korzystając z dalmierza PD-S, wykonasz precyzyjne pomiary za pomocą jednego przycisku. Wystarczy nakierować urządzenie na cel i przytrzymać przycisk. Model PD-S jest wytrzymały, kompaktowy i niezawodny. Mierzy na odległość do 60 m i oblicza powierzchnie. Dalmierz PD-S jest także bardziej ergonomiczny od wcześniejszych modeli i niezwykle prosty w obsłudze.

Więcej o dalmierzach laserowych
Zielony niwelator laserowy PR 3-HVSG
Idealny system do wytyczania ścianek działowych - wykonanie w kilka sekund dzięki funkcji automatycznego ustawiania

Promień laserowy musi być dobrze widoczny, aby precyzyjnie wykonać pomiar. Dlatego linia naszego zielonego niwelatora laserowego PR3 HVSG A 12 jest czterokrotnie wyraźniejsza w porównaniu do standardowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych. Ponadto niwelator jest wytrzymały i łatwy w obsłudze. Ustaw urządzenie na punkcie odniesienia, włącz urządzenie i rozpocznij pomiar. Dzięki funkcji zdalnego sterowania, możesz zmieniać sposób emitowania wiązki lasera. W związku z tym, że niwelator pracuje bezprzewodowo, masz całkowitą swobodę działania podczas pracy – nawet do 16 godzin.

Więcej o niwelatorze laserowym
PM 40-MG
POMIARY PRZY WYKONYWANIU SUFITÓW

Poziomowanie sufitów podwieszanych jest teraz prostsze i wygodniejsze. Dzięki innowacyjnemu mocowaniu, możesz kilkoma ruchami ręki w prosty sposób przytwierdzić swój laser liniowy PM 40-MG do ścian albo drzwi, zaciskając lub mocując go za pomocą kołka lub magnesu. Zielony kolor lasera pozwala na pracę nawet przy jasnym oświetleniu. Urządzenie pracuje bezprzewodowo, dzięki czemu jesteś elastyczny i niezależny od źródeł zasilania.

Więcej o laserze liniowym

Prace rozbiórkowe wnętrz

TE 300-A36, TE 500-AVR, TE 700-AVR
Młoty dłutujące do prac rozbiórkowych wewnątrz budynków

Prace rozbiórkowe są niezwykle wyczerpujące dla operatora i wymagające dla urządzeń. Do takich zastosowań opracowaliśmy odpowiednie młoty dłutujące, oferujące udar o imponującej energii i wyjątkowo niski poziom wibracji. Może to być młot TE 300-A36, pierwszy na świecie akumulatorowy młot dłutujący, znakomity do lekkich prac związanych z dłutowaniem korekcyjnym. Drugie rozwiązanie to nowy TE 500-AVR, oferujący najlepsze w klasie parametry i bardzo niski poziom wibracji. TE 700-AVR przeznaczony jest do lekkiego dłutowania przy pracach rozbiórkowych prowadzonych wewnątrz budynków, takich jak skuwanie płytek ceramicznych i wykonywanie niewielkich otworów.

Więcej o młotach dłutujących
DCH 300, DCH 230
Przecinarki diamentowe do prac rozbiórkowych wewnątrz budynków

Cięcie, na przykład przy usuwaniu wylewek podłogowych w celu oddzielenia pomieszczeń ścianami dźwiękochłonnymi, wymaga narzędzi o dobrej ergonomii i wysokiej wydajności. Nasze elektryczne przecinarki DCH 300 i DCH 230 pozwalają na wykonanie cięcia na dużą głębokość (do 120 mm), przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Przednie kółka umożliwiają wykonywanie cięć w linii prostej. Ruchomy uchwyt zapewnia maksymalny komfort pracy i elastyczność. Przyłącze do odkurzacza pozwala na praktycznie bezpyłową pracę

Więcej o przecinarkach diamentowych
WSR 22-A, WSR 36-A (SR 6-A ab T1/2019)
Akumulatorowe narzędzia do prac rozbiórkowych wewnątrz budynków

Wyburzanie ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, przecinanie materiałów kompozytowych i ścian z cegieł wymaga niezawodnych i mocnych narzędzi akumulatorowych, które dobrze sprawdzają się w trudnych środowiskach roboczych. Piły szablaste WSR 22-A i WSR 36-A to lekkie i mocne narzędzia pozwalające na szybkie wykonywanie prac rozbiórkowych we wnętrzach budynków. Praca przy użyciu naszych akumulatorowych pił szablastych jest komfortowa i wygodna dzięki aktywnemu systemowi tłumienia wibracji AVR – nawet w przypadku ciężkich prac rozbiórkowych.

Więcej o piłach szablastych

Cięcie i docinanie

CIĘCIE PROFILI BEZ GENEROWANIA ISKIER

Cięcie profili bez generowania iskier przy zastosowaniu pilarki tarczowej SCM

Bezpieczne cięcie w pracach wykończeniowych

Jeszcze do niedawna, podczas cięcia profili do ścian działowych trzeba było dokonać wyboru pomiędzy dwiema opcjami: użyć szlifierki kątowej i uwzględnić ryzyko powstania iskier, czy wybrać bezpieczną alternatywę i zastosować nożyce do cięcia blachy, tracąc przy tym dużo cennego czasu. 

Koniec z kompromisami! Dzięki akumulatorowej pilarce tarczowej SCM 22-A, pracujesz „na zimno”, czyli bez iskier, w czysty i szybki sposób. Urządzenie jest ponadto wyposażone w zbiornik na opiłki i hamulec tarczy, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych prac.   

Dowiedz się więcej o akumulatorowych pilarkach tarczowych

Montaż bezpośredni przy wykonywaniu ścian działowych

Osadzak gazowy Hilti GX 3
BEZPIECZNE OSADZANIE Z UŻYCIEM OSADZAKA GAZOWEGO

Gdy renowacja lub budowa obiektu wkracza na etap prac wykończeniowych, potrzebujesz urządzenia, które zagwarantuje Ci bezproblemowy postęp prac na wszystkich podłożach. W końcowej fazie budowy nie ma czasu na błędy, spowodowane niewłaściwym doborem sprzętu. W osadzaku GX 3 jedynym źródłem energii jest gaz. Doskonale wiemy, że wykończenia często wiążą się z pracą nad głową, dlatego model GX 3 jest smukły i lekki. Oprócz tego masz do dyspozycji bogate portfolio gwoździ do różnych podłoży. Używając osadzaka GX 3, zyskujesz niezawodnego pomocnika na placu budowy, który ułatwi Ci pracę zarówno latem, jak i zimą (nawet w temperaturze do -10°C).

Dowiedz się więcej o osadzaku GX 3
Osadzak akumulatorowy BX 3
ŁATWE, PROSTE, BEZPRZEWODOWE

Montaż bezpośredni jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybkiego, wysokiej jakości i ekonomicznego systemu mocowania. Nowy osadzak akumulatorowy BX 3-L 02 jest częścią naszej platformy akumulatorowej 22V. Niezawodny napęd mechaniczny zapewnia najlepszą jakość zamocowania we wszystkich zastosowaniach. Wykonawcy ścianek z płyt gipsowo-kartonowymi preferują BX 3, ponieważ pracuje on stosunkowo cicho przy niskim poziomie odrzutu i bez zapachu gazu. Optymalne wyważenie osadzaka zapewnia wysoki komfort obsługi. Nowy BX 3 jest pierwszym tego typu urządzeniem oferującym technologię SMART: optyczny i akustyczny wskaźnik doładowania magazynka oraz łączność Bluetooth w połączeniu z aplikacją Hilti Connect ułatwiają codzienną pracę. Po prostu spróbuj!Za pomocą osadzaka BX 3 możesz pracować niezwykle szybko i łatwo, dzięki wykorzystaniu akumulatora 22V. Przemyślana mechanika urządzenia zapewnia doskonałą jakość osadzania. Osadzak może być stosowany do mocowania do stali, cegły wapienno-piaskowej oraz do betonu. Model BX 3 generuje jedynie niewielki odrzut i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu. To znacząco poprawia komfort pracy z urządzeniem.

Dowiedz się więcej o osadzaku akumulatorowym BX 3 02-L

Technika wkręcania

MOCOWANIE JEDNĄ RĘKĄ

Mocowanie płyt jedną ręką

Dzięki naszemu magazynkowi do wkrętów możesz je mocować jedną ręką.

Mocowanie płyt za pomocą pojedynczych wkrętów wymaga dużej zręczności i jest niepraktyczne (zwłaszcza przy sufitach), ponieważ do wkręcania używa się obu rąk, a pudełko z wkrętami nigdy nie leży tam, gdzie akurat jest potrzebne. Opracowaliśmy więc rozwiązanie, które oszczędzi niekomfortowego sposobu wkręcania. Dzięki krótkiemu, poręcznemu magazynkowi możesz jedną ręką przytrzymywać płytę, a drugą wykonywać seryjne zamocowania.

Sztywne listwy z wkrętami można błyskawicznie włożyć do magazynka. Są też tak skonstruowane, że idealnie pasują do pasa monterskiego i są bardziej stabilne niż tradycyjne taśmy. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej mocować wkręty, które - co najważniejsze - nie zakleszczają się w magazynku. 

Dowiedz się więcej o magazynku 

Wycinanie w płycie gipsowo-kartonowej

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka
TWOJA BEZPIECZNA I UNIWERSALNA WKRĘTARKO-WIERTARKA

Kiedy wykonujesz przepusty piłą otworową lub gdy pracujesz na drewnianym podłożu, potrzebujesz uniwersalnej wkrętarki o wysokiej wydajności. Nasza akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 ATC jest wszechstronnym urządzeniem. Wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), nie powoduje odrzutu w sytuacji potencjalnego zakleszczenia. Dzięki temu będziesz bezpieczny na każdej drabinie.

Więcej o akumula­torowych wkrętarko-wiertarkach
Akumulatorowa wycinarka SCO 6-A22 Hilti
PROSTE WYCINANIE BEZ WSTĘPNEGO NAWIERCANIA

Akumulatorowa wycinarka Hilti SCO 6-A22 jest tak wszechstronna, jak jej określenia: obrabiarka rotacyjna, strugarko-wyrówniarka, czy piła spiralna. Szybko wycina otwory w podwójnych, a nawet potrójnych ściankach. Jest tak wydajna, że nawet bez wstępnego nawiercania możesz ją po prostu przyłożyć do ściany i rozpocząć pracę.

Zamów akumulatorową wycinarkę SCO 6-A22
 SJT 6-A22 SJD 6-A22
UNIWERSALNA WYRZYNARKA BEZPRZEWODOWA

Wyrzynarki to uniwersalne urządzenia. Sprostają praktycznie każdemu zadaniu. Bezprzewodowa, akumulatorowa wyrzynarka SJ 6-A22 może być użyta do wielu materiałów: począwszy od drewna, przez tworzywa sztuczne, aż po blachy aluminiowe. Jeśli wykonujesz wycięcia prowadzone po łuku, to łatwe w obsłudze, wyjątkowo zwinne narzędzie poradzi sobie bez trudu. Obecnie dostępne są dwa modele: SJT 6-A22 i SJD 6-A22.

Zamów bezprzewodową wyrzynarkę SJT 6-A22

Połączenie przesuwne stropu ze ścianą działową

POŁĄCZENIE PRZESUWNE

Połączenie przesuwne stropu ze ścianą działową przy użyciu DX 460

Błyskawicznie i bez pyłu 

Połączenia przesuwne stosuje się w przypadku większych rozpiętości stropów. Dzięki rozwiązaniom montażu bezpośredniego Hilti wykonasz je znacznie szybciej. Nasz osadzak do gwoździ magazynkowych DX 460 MX pozwala na szybsze wykonanie pracy – osadzanie odbywa się do ośmiu razy szybciej niż w przypadku wiercenia lub pracy z kotwami. Ponadto, w przeciwieństwie do metod wymagających wiercenia, przy osadzaniu praktycznie nie powstaje pył. Poziom wibracji również jest znacząco niższy. Dzięki temu, urządzenie zapewnia wysoki komfort pracy. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach w zakresie połączeń przesuwnych

System Hilti DX KWIK
DX KWIK – OSADZANIE ZAMIAST KOTEW

Przy montażu sufitów podwieszanych bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń producenta, aby zagwarantować stabilność konstrukcji. Ponieważ bezpieczeństwo jest tak istotne, wydajność pracy często staje się sprawą mniej istotną. Nie dotyczy to jednak naszego systemu DX Kwik. Podczas montażu wystarczy nawiercić krótki otwór wiertłem kołnierzowym, aby nadać gwoździowi odpowiednie prowadzenie przy wbijaniu w beton. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, nerwy i zmniejszysz zużycie wiertła. Następnie możesz osadzić gwóźdź za pomocą naszego osadzaka DX 460. Taki montaż sufitu podwieszanego jest szybki, bezpieczny i komfortowy – pracujesz bez pyłu i wibracji.

Zamów
Kotwa wkręcana HUS3
KOTWA WKRĘCANA HUS3-P

Do prostego i komfortowego montażu sufitów podwieszanych możesz wykorzystać też kotwę wkręcaną HUS-P. Dzięki temu, nie musisz już używać młotka ponad głową, wystarczy wkręcić kotwę.

Zamów
Kotwa klinowa DBZ
KOTWA KLINOWA DBZ

Kotwa klinowa DBZ to proste i ekonomiczne rozwiązanie do systemów podwieszanych. Zapewnia pewne mocowanie dzięki prostej kontroli wzrokowej i nie wymaga zastosowania narzędzia do osadzania – wystarczy młotek.

Zamów

Ochrona przeciwpożarowa

SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mocowanie obejmy ogniochronnej kabla

Obejma ogniochronna kabla - bezpieczna i szybka w montażu

W systemach wykończenia wnętrz, kwestia ochrony przed pożarem jest bardzo ważna. Konstrukcja powinna być wyposażona w przepusty przeciwpożarowe. Nie można tego jednak zrobić bez odpowiednich i możliwie prostych w montażu materiałów.

Obejma ogniochronna CFS-CC to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia przepustów kablowych. Dowodem na to jest tytuł  Produktu Roku 2016 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Umożliwia szybki i bezpyłowy montaż „na klik” oraz posiada stosowne aprobaty. Nie ma przy tym potrzeby stosowania wełny mineralnej. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

ON!Track

PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Stały dostęp do informacji o Twoich narzędziach dzięki Hilti ON!Track

ON!Track optymalizuje proces zarządzania sprzętem 

Jako przedsiębiorca, każdego dnia ponosisz odpowiedzialność za swoją firmę. Klienci i pracownicy są dla Ciebie najważniejsi, przez co proste z pozoru kwestie, takie jak kontrola nad narzędziami są czasem całkowicie pomijane.

Dzięki ON!Track masz stały dostęp do informacji, dotyczących Twoich narzędzi oraz ich dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa.

Wspieramy we wdrożeniu aplikacji: od wprowadzenia urządzeń do systemu aż do realizacji codziennych zadań. Po zarejestrowaniu wszystkich narzędzi w systemie, możesz za jednym kliknięciem myszki lub za pomocą smartfonu przyporządkować je do danego placu budowy lub pracownika. Na końcowym etapie wystarczy jednym przyciskiem "przesłać" je na kolejny plac budowy.

Dzięki ON!Track dokładnie wiesz też, kiedy przypadają kolejny termin przeglądów, a niezbędne dokumenty masz zawsze pod ręką.

Dowiedz się więcej o ON!Track

Ładowarka z radiem 22V

Naładujemy Twój plac budowy

Ładowarka z radiem RC 4/36-DAB

Energia to istota każdego placu budowy – zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny. Dzięki ładowarce z radiem firmy Hilti możesz to wszystko sobie zapewnić. Naładuje Twoje akumulatory, a Tobie i Twoim pracownikom zapewni najświeższe wiadomości i muzykę.

Ładowarka z radiem ładuje wszystkie rodzaje baterii akumulatorowych litowo-jonowych od 12V do 36V. Muzyka może pochodzić natomiast z wybranej stacji radiowej lub playlisty z Twojego smartfona.

Dowiedz się więcej o ładowarce z radiem

Log in to proceed
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami