Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Walizki narzędziowe do przenoszenia wszystkich urządzeń Hilti, w tym walizki pasujące do systemu ProKit oraz walizki do transportowania pojedynczych lub kliku urządzeń

3 Produkty

Filtr

ProKit

Walizka PKC 61


Opis
Duża skrzynka narzędziowa o pojemności 61 l, odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący obsługiwany jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
Wielkość
XL
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
387 x 561 x 422 mm
Wymiary wewnętrzne
351 x 506 x 348 mm

ProKit

Walizka PKC 35


Opis
Duża skrzynka narzędziowa o pojemności 35 l | 9 gal, odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący obsługiwany jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
Wielkość
L
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
387 x 554 x 267 mm
Wymiary wewnętrzne
356 x 515 x 195 mm

ProKit

Walizka PKC 19


Opis
Skrzynka narzędziowa o pojemności 19 l | 5 gal, odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący obsługiwany jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
Wielkość
M
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
387 x 554 x 168 mm
Wymiary wewnętrzne
365 x 516 x 102 mm