Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Systemy do transportowania narzędzi, takie jak wózki transportowe oraz skrzynki narzędziowe na rolkach

4 Produkty

Filtr

ProKit

Wózek transportowy PKR 2
Opis
Wózek transportowy ProKit z kołami o średnicy 27 cm | 10,5" i punktami do ustawiania lub zawieszania, ładowność do 113 kg (modułowy system przechowywania ProKit)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
306 x 540 x 1112 mm
Pasuje do Prokit
Tak
Typy
Wózki
Wózek transportowy UNIVERSAL
Opis
Uniwersalny wózek transportowy do transportowania narzędzi budowlanych na budowie
Typy
Wózki
Wózek transportowy TE 3000-T (03)
Opis
Wózek do transportowania młotów wyburzeniowych do ciężkich prac rozbiórkowych lub innych ciężkich/nieporęcznych przedmiotów
Brak danych technicznych
Wózek transportowy PS 1000 + PS 200
Opis
Wózek transportowy do skanerów do betonu i systemów detekcji Hilti (prosimy zwrócić uwagę na zgodność poszczególnych artykułów)
Typy
Wózki