Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Praktycznie bezpyłowa praca – większa prędkość oraz precyzja cięcia
  • Bardzo duża wydajność cięcia przy minimalnej ilości pyłu
  • Wbudowany system odsysania pyłu – zapewnia doskonałą widoczność linii cięcia, usuwając trociny bez konieczności stosowania nieporęcznego węża wyciągowego lub odkurzacza
  • Łatwe i szybkie odłączanie oraz opróżnianie pojemnika na pył (bez użycia narzędzi)
  • Urządzenie wyposażone w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału – zapewniając stałą wydajność cięcia oraz chroniąc silnik przed przeciążeniem
Aplikacje
  • Cięcie drewna i kompozytów drewna do głębokości 150 mm
  • Drewno, drewno z gwoździami
  • Metale i stopy metali kolorowych
  • Tworzywa sztuczne
  • Cięcie płyt warstwowych

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka