Młotowiertarka TE 2-M
Nowy produktProdukt #r3684
Kompaktowa, uniwersalna młotowiertarka SDS Plus (TE-C) o trzech funkcjach – do wiercenia udarowego, wiercenia i dłutowania
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.9 kg
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Wiercenie
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 22 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Młotowiertarka SDS Plus (TE-C) o trzech funkcjach – do wiercenia udarowego, plus 2 biegi do wiercenia
- Wytrzymały silnik z wysokim stopniem obciążenia gwarantujący maksymalną niezawodność
- Uchwyt narzędziowy TE-C (zgodny z SDS plus) i przełącznik wyboru trybu pracy zapewniają wysoki komfort użytkowania
- Włącznik umożliwiający płynną regulację w celu zapewnienia precyzji wiercenia
- Rękojeść boczna 360° zapewnia możliwość indywidualnego ustawienia i łatwego operowania w ciasnych miejscach
Aplikacje
- Seryjne wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym
- Drugi bieg zapewniający optymalne wiercenie bezudarowe w stali, drewnie i tworzywach sztucznych, przy użyciu uchwytu szybkozaciskowego
- Wkręcanie śrub przy użyciu opcjonalnego uchwytu do końcówek
- Lewe obroty ułatwiają wyciąganie zakleszczonych wierteł
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.