Lampa robocza LED SL 6-A22
Nowy produktProdukt #r9356561
Akumulatorowy reflektor LED 22 V z obrotową głowicą i wbudowanymi zamocowaniami, do oświetlania średnich i dużych obszarów roboczych
- Jasność: 3000 lm
- Lx: 2100 lx @ 1 m
- Czas pracy: B 22/3.0: 5,2 h (33%), 2,8 h (66%), 1,9 h (100%), B 22/5.2: 8,8 h (33%), 4,3 h (66%), 3,2 h (100%), B 22/4.0: 6,8 h (33%), 3,5 h (66%), 2,5 h (100%), B 22/8.0: 13,5 h (33%), 7 h (66%), 5 h (100%)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Panel LED generuje 3000 lumenów równocześnie ograniczając emisje ciepła dzięki czemu pozostaje zimny w dotyku i zapewnia bezpieczeństwo nawet przy wykonywaniu prac w małej odległości od lampy
- Specjalnie zaprojektowany, profesjonalny układ optyczny ograniczający rozpraszanie światła, aby zminimalizować oślepianie osób, które nie korzystają bezpośrednio z reflektora
- Trzy tryby jasności (100%, 66%, 33%) z funkcją zapamiętywania ostatniego ustawienia przy ponownym włączeniu
- Stopka/podstawa pozwala na zawieszanie lub mocowanie w różnych miejscach na budowie, np. na rurach, rusztowaniach, płytach, itp.
- Głowica reflektora obracana w poziomie (180º) i w pionie (360º) zapewnia wiele możliwości do oświetlania miejsca pracy
Aplikacje
- Zapewnianie dobrej widoczności w nieoświetlonych lub słabo oświetlonych obszarach roboczych
- Zastępuje tradycyjne przewodowe reflektory z żarówkami
- Służy jako lampa sufitowa po zawieszeniu na wbudowanych w podstawę/stopkę haczykach
- Światło na statywie, świecące w dół, gdy wykorzystywane wraz z trójnogiem lub statywem - mocowanie za pomocą elementu łączącego z gwintem 5/8"
- Nadaje się do stosowania w ograniczonych przestrzeniach
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.