Przecinarka NCT 85-A do kabli Cu/Al
Nowy produktProdukt #r8824126
Akumulatorowe nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych; z rękojeścią pistoletową; maksymalna średnica zewnętrzna ciętego kabla: 85 mm
- Wydajność cięcia: Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 85 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 85 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 85 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 85 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 85 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 85 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wysoka wydajność cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, do maks. średnicy zewnętrznej 85 mm
- Trwałe ostrza do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych
- Nożycowe ostrza – lepsze dopasowanie do kabli dużych rozmiarów
- Ostrza chowają się automatycznie po zakończeniu operacji cięcia
- Inteligentne układy elektroniczne automatycznie zatrzymują urządzenie, gdy cięcie wymaga użycia zbyt dużej siły – a tym samym zapobiegają uszkodzeniu ostrzy i urządzenia
Aplikacje
- Cięcie kabli aluminiowych i miedzianych dużych rozmiarów: do 85 mm
- Cięcie miedzianych i aluminiowych przewodów ziemnych
- Cięcie przewodów giętkich z cienkiego drutu i wiązek
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.