Przejdź do głównej treści
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć powszechnie występujące zagrożenie
  • Urządzenie wyposażone jest w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału – zapewniając stałą wydajność cięcia oraz chroniąc silnik przed przeciążeniem
  • Wytrzymała osłona odsysająca oraz miękka rękojeść zapewniające praktycznie bezpyłową pracę i większy komfort
  • Oszczędność czasu przy cięciu i wykonywaniu bruzd o szerokości do 25 mm dzięki zastosowaniu dwóch tarcz (z osłoną DC EX 125/5")
  • Ergonomiczne i uniwersalne urządzenie do cięcia oraz szlifowania
Aplikacje
  • Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych
  • Cięcie i szlifowanie zgrubne oraz dokładne metali i podłoży mineralnych
  • Usuwanie powłok na cemencie i jastrychu
  • Renowacja fug
  • Prace na różnorodnych powierzchniach i materiałach

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 1 roku, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka