Akumulatorowa satyniarka GPB 6X-A22
Nowy produktProdukt #r9966265
Akumulatorowa satyniarka 22 V z elektroniczną regulacją prędkości do szlifowania i wykańczania stali nierdzewnej i węglowej, aluminium, miedzi, mosiądzu i tytanu
- Napięcie znamionowe: 21,6 V
- Średnica: 100 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 346 x 217 x 202 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Precyzyjna kontrola prędkości w zakresie od 1220 do 2750 obr./min. – wysokich prędkości można użyć do szybkiego usuwania materiału, a niższe pomogą uzyskać doskonale wypolerowane powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Lepsza ergonomia dzięki blokadzie włącznika – konstrukcja satyniarki doskonale pasuje do dłoni, zapewnia wyższy komfort użytkowania oraz precyzyjną kontrolę
- Beznarzędziowa wymiana paska szlifierskiego / ściernicy listkowej – minimalizacja czasu spędzonego na wymianie zużytych materiałów ściernych
- Platforma urządzeń akumulatorowych – wykorzystuje ten sam akumulator litowo-jonowy, co Państwa pozostałe narzędzia Hilti zasilane napięciem 22 V
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Szlifowanie zgrubne – skutecznie usuwa szwy spawalnicze, zadziory, rdzę, resztki powłok malarskich lub naloty na płaskich powierzchniach metalowych
- Szlifowanie precyzyjne – wykańczanie powierzchni ze stali węglowej i stali nierdzewnej, aby uzyskać gładki, jednorodny i atrakcyjny wygląd
- Wykańczanie powierzchni – usuwanie rys z powierzchni stalowych
- Połysk lustrzany – polerowanie stali nierdzewnej do uzyskania połysku lustrzanego
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.