Odkurzacz kompaktowy do zastosowań mokrych/suchych VC 20M-X
Nowy produktProdukt #r11001061
Kompaktowy odkurzacz do zastosowań mokrych/suchych, z automatycznym czyszczeniem filtra – klasa M
- Pojemność zbiornika na wodę: 9 l
- Pojemność pojemnika: 15 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 15 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wytrzymały odkurzacz do zastosowań mokrych/suchych, przeznaczony do usuwania pyłu i sprzątania nawet w najcięższych warunkach na budowie
- Zaprojektowany, by poruszać się zwinnie – wystarczająco kompaktowy i lekki, aby z łatwością poruszać się po wszystkich placach budowy
- Automatyczny, adaptacyjny system czyszczenia filtra Hilti Air Boost – oczyszcza filtr powietrza wtedy, gdy to konieczne, utrzymując wydajność odsysania pyłu na stałym wysokim poziomie
- Wskaźnik wydajności – informacje o stanie filtra odkurzacza i sile ssania w czasie rzeczywistym
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – możliwość włączania/wyłączania przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
Aplikacje
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
- Czyszczenie na mokro i na sucho
- Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro